Sensores 2D-LiDAR
LRS4000

Torna os detalhes visíveis – Com base na alta resolução angular

Seu proveito

  • Detecção precisa de detalhes para a automatização em áreas externas: visualiza objetos pequenos, enquanto a localização se torna precisa e exata
  • A velocidade se depara com a precisão: possibilita processos acelerados com base na alta velocidade de medição com alta resolução angular
  • Disponibilidade e desempenho confiáveis mesmo sob condições ambientais difíceis
  • Inúmeras possibilidades de aplicação graças à grande flexibilidade
  • Baixos custos operacionais mesmo sob alto esforço mecânico
  • Fácil instalação e rápida colocação em operação

Vista geral

Torna os detalhes visíveis – Com base na alta resolução angular

O LRS4000 é um sensor 2D-LiDAR de alto desempenho. Pela detecção de estruturas e detalhes especialmente pequenos, ele define o benchmark para a automatização avançada em áreas externas. Além da alta resolução angular, o LRS4000 dispõe de uma excelente relação de frequência-resolução: com isso, as aplicações dinâmicas podem ser realizadas de modo mais confiável e inteligente e até mesmo aceleradas. O campo de visão sem lacunas de até 360° oferece flexibilidade total. Componentes robustos proporcionam um desempenho confiável e a disponibilidade sob praticamente todas as condições. Beneficie-se do alto desempenho de medição, flexibilidade e longa vida útil: o LRS4000 – tecnologia chave da SICK para a sua automatização em áreas externas.

Em síntese
  • Excelente resolução angular
  • Alta relação frequência-resolução
  • HDDM+ e tecnologia Multi-Echo
  • Ângulo de abertura de até 360°, conexões giratórias e outras características inteligentes
  • Componentes robustos
  • Acessório com alta capacidade de esforço para ambientes dinâmicos
  • Tecnologia de medição High-End num sensor LiDAR compacto, leve e de vida longa

Vantagens

No desenvolvimento de seus sensores LiDAR, a SICK se orienta pelas exigências das variadas indústrias. Por isso, os sensores se caracterizam pela confiabilidade e pelas propriedades orientadas à aplicação. Assim também o LRS4000: como sensor 2D-LiDAR de alta performance, ele representa uma parte integrante muito importante para a automação de aplicações complexas em áreas externas.
Alta resolução Com uma resolução angular de até 0,02°, o sensor detecta estruturas e detalhes muito finos numa distância de até 100 metros. A automatização com o LRS4000 se torna não somente mais eficiente, mas a alta relação frequência-resolução também acelera muitas aplicações dinâmicas.
Disponibilidade máxima e dados de medição confiáveis O LRS4000 dispõe de filtros especiais e tecnologias de medição tais como HDDM+ e a tecnologia Multi-Echo para oferecer uma alta disponibilidade também sob condições ambientais adversas bem como para oferecer dados medidos confiáveis.
Desenvolvido para aplicações complexas Com uma resolução angular de até 0,02°, o sensor detecta estruturas e detalhes muito finos numa distância de até 100 metros. A automatização com o LRS4000 se torna não somente mais eficiente, mas a alta relação frequência-resolução também acelera muitas aplicações dinâmicas.

Precisão de detalhes especial com base na resolução angular extraordinária

Com a excelente resolução angular e simultânea alta frequência, o LRS4000 fornece o desempenho de medição necessário para tarefas complexas, tais como a detecção da guarnição para cantos em contêineres (“Corner Castings”). Dessa maneira, aplicações como a prevenção de colisões, o monitoramento de superfícies livres ou medições 3D de depósitos de contêineres podem ser solucionadas de modo mais preciso e rápido do que até agora.
Medição horizontal do perfil de contêineres A base para um manuseio avançado de contêineres é a medição do perfil do contêiner. A medição possibilita a localização de contêineres, evita colisões entre contêineres diferentes e proporciona o manuseio perfeito dos mesmos.
Detecção da guarnição para cantos Pela relação frequência-resolução de até 12,5 Hz e resolução angular de 0,02°, o LRS4000 fornece dados de varredura especialmente detalhados. Com ajuda desses dados, os comandos de guindastes pórtico automatizados detectam as guarnições para cantos de contêineres (“Corner-Castings”), a fim de poder localizar os contêineres de modo confiável.
Medição do perfil de empilhamentos e de materiais a granel Para realizar uma automação moderna no manuseio de contêineres ou de materiais a granel, são necessárias informações precisas sobre o material a ser transferido. O LRS4000 fornece esses dados e possibilita procedimentos mais simples e mais eficientes.

Detecção de detalhes como chave para a automação futura

Para aplicações diferentes, a configuração ideal

Para o LRS4000, foi desenvolvido um conceito dual de acessórios. Um dos conceitos de acessórios consiste em componentes padronizados, o outro, de componentes com alta capacidade de suportar esforços. Estes foram projetados para condições ambientais e de aplicação diferenciadas. Deste modo, os acessórios podem ser configurados perfeitamente para inúmeras aplicações. Para muitas aplicações estacionárias, são adequados os acessórios padronizados. Porém, se você quiser utilizar o sensor em aplicações complexas em áreas externas ou num ambiente dinâmico, os componentes com alta capacidade de suportar esforços oferecem alta estabilidade e robustez contra condições ambientais mecânicas e naturais severas. Ambos os conceitos de acessórios podem ser utilizados flexivelmente e economizam tempo e custos.
Acessórios para diferentes aplicações Você pode escolher entre dois conceitos de acessórios diferentes para o LRS4000. A SICK oferece acessórios adequados para as mais variadas aplicações, desde o suporte até a carcaça resistente a intempéries.
Facilmente integrável Com as conexões padronizadas, está disponível uma grande escolha de cabos, fontes de alimentação e módulos de conexão. Quando conectado com a Ethernet, o sensor pode ser colocado em operação de forma rápida e prática via servidor web integrado.
Muito flexível Graças ao conector macho angular giratório de aço inoxidável, o LRS4000 é fácil e rápido de instalar em várias posições e aplicações diferentes – seja na área interna, seja na área externa.

Componentes perfeitamente integráveis para aplicações variadas

Aplicações

Downloads