Sensores 2D-LiDAR
LMS5xx

Confiável e seguro, mesmo a grandes distâncias

Seu proveito

  • Extremamente potentes em inúmeras aplicações
  • Detecção rápida e confiável de objetos em praticamente todas as condições ambientais
  • Ampla família de produtos com diferentes séries de produtos e tipos para todos os requisitos relativamente ao desempenho e custos
  • O baixo consumo de energia reduz o Custo Total de Propriedade
  • Ajuste fácil e rápido com SOPAS Enginerring Tool
  • Funcionalidade Self-Check para aumentar a disponibilidade do sistema

Vista geral

Confiável e seguro, mesmo a grandes distâncias

O sensor 2D-Lidar LMS5xx é o sucessor da família de sucesso LMS2xx. Com inúmeras funções inovadoras, o LMS5xx aumenta a capacidade das aplicações existentes e adquire potenciais de uso completamente novos. A nova tecnologia Multi-Echo ultrarrápida torna as aplicações de medição laser mais independentes das influências climáticas e aumenta a confiança dos dados adquiridos. Menor consumo de energia e funções inteligentes para o automonitoramento garantem baixo Custo Total de Propriedade. Com as duas variantes Lite e PRO, existe uma versão certa cada aplicação. LMS5xx oferece a melhor relação prestação/preço desta classe de sensores.

Em síntese
  • Sensor 2D-LiDAR eficiente e potente para faixas de medição de até 80 m
  • Excelente desempenho mesmo com más condições climáticas graças à tecnologia Multi-Echo
  • Carcaça compacta até o grau de proteção IP 67 e aquecimento integrado nos dispositivos externos
  • Baixo consumo de energia
  • Rápido processamento de sinais
  • Várias entradas e saídas
  • Possível sincronização de vários sensores

Vantagens

Na área de sensores 2D-LiDAR para aplicações industriais, a SICK coloca padrões mundiais: o fabricante de sensores sabe como proteger a tecnologia sensível de sensores inteligentes, de modo que, mesmo sob condições ambientais desfavoráveis, ela funcione durante longos anos de modo confiável e econômico. Este conhecimento também está integrado nos sensores 2D-LiDAR LMS5xx.

Tecnologia 5 Eco para medições precisas

A tecnologia 5 Eco da SICK permite medições a laser de alta precisão e confiabilidade sob quase todas as condições climáticas.

Desempenho em altíssimo nível Valores de pico no alcance, resolução e frequência, combinados com tamanho construtivo compacto, várias entradas e saídas bem como integração flexível nas infraestruturas de comunicação do cliente bem como o software de alto desempenho da SICK SOPAS ET: é por isso que o LMS5xx é o sensor certo para muitas aplicações.
Alta rentabilidade no ciclo de vida total do produto

O LMS5xx é sinônimo de automonitoramento e baixa demanda de energia. O sensor oferece alta rentabilidade – durante todo o ciclo de vida do produto.

A LMS5xx combina precisão com robustez e inteligência, a fim de fornecer o melhor desempenho em toda a linha: registrar os valores medidos, detectar, avaliar e transmitir em alto nível. E isso ao longo de todo o ciclo de vida do produto.

A avaliação Multi Eco, em combinação com uma tecnologia de detecção inteligente, é a premissa para a melhor compensação possível de influências climáticas na detecção do valor medido e aumenta a confiabilidade dos dados obtidos. Este desempenho excelente pode ser melhor ainda com filtros digitais adicionais para o pré-processamento e a otimização dos valores de distância medidos pelo LMS5xx. Com estes filtros, os usuários podem adequar as configurações do LMS5xx de forma perfeita e eficiente às necessidades específicas da respectiva aplicação. Em condições de uso exigentes, por exemplo, em portos, são utilizadas as variantes especiais Heavy Duty do LMS5xx.

Compensação de influências climáticas pela tecnologia 5 Eco

A tecnologia 5-Eco é perfeitamente adequada para aplicações em que é necessário detectar de modo confiável objetos que se encontram sob variações ou sob condições climáticas adversas. Para cada impulso enviado, o LMS5xx recebe até cinco ecos e, sendo assim, mais do que outros sensores. No exemplo dado, as primeiras quatro medições de um a quatro (p. ex., vidro, neblina, chuva ou particulados) se situam acima do limiar do gatilho – entretanto, nenhuma dessas medições detecta o objeto visado. Porém, com o quinto eco, o LMS5xx detecta o objeto de modo confiável.

Componentes de alta qualidade em carcaça robusta

O design robusto da liga especial da carcaça protege o sensor contra influências mecânicas e condições ambientais desfavoráveis. Além disso, as funções de automonitoramento bem como de calibração, aumentam a disponibilidade do sensor: por exemplo, o controle de sujeira inteligente integrado no LMS5xx sinaliza automaticamente o momento exato para sua manutenção, reduzindo assim os custos de manutenção.

Disponibilidade máxima e desempenho na área externa baseados na tecnologia 5 Eco – protegida por carcaça robusta.

Para aplicação na área externa, o LMS5xx é a solução ideal: mesmo em condições ambientais adversas, tais como chuva e neve, o sensor 2D-LiDAR convence pela rápida e confiável detecção de objetos e pelo seu desempenho muito alto.

Prevenção de colisões

Num porto, a prevenção de colisões tem prioridade máxima. Por isso, os veículos guiados automaticamente estão equipados com LMS511. Com ajuda de áreas de monitoramento previamente definidas para veículos guiados automaticamente, os sensores impedem colisões entre estes veículos ou objetos como gruas e contêineres: se um veículo guiado automaticamente se aproximar deles, os sensores LMS511 detectam as respectivas violações do campo de proteção. Neste caso, o veículo guiado automaticamente reduz a sua velocidade ou fica imobilizado.

Medição de perfis

Os sensores da SICK ajudam no posicionamento correto e na detecção de fretes e outros objetos. Para isso, os sensores determinam os respectivos dados e os transferem ao respectivo controle. Deste modo, o frete chega sem danos ao destino certo. O sensor 2D-LiDAR LMS511 efetua uma varredura bidimensional do depósito de contêineres situado embaixo do guindaste pórtico. Os contornos detectados do depósito de contêineres estão disponíveis na forma de dados primários. Estes servem de base para o processamento posterior por software para a prevenção de colisões durante a preensão e deslocamento dos contêineres pelo spreader.

Monitoramento horizontal ou vertical Na segurança de edifícios, a proteção dos edifícios, terrenos e acessos, mas também a proteção de pessoas e objetos de valor são da maior importância. Por isso, os sensores da SICK protegem os edifícios e terrenos contra invasão e evasão. Um sensor 2D-LiDAR consegue detectar em alta velocidade e de modo independente das influências climáticas, a penetração e o burlar de pessoas numa cerca simples. O sensor gera um campo vertical. Se alguém penetrar neste campo, o sensor 2D-LiDAR emite um alarme.

De uso versátil em suas aplicações industriais – e muito confiável na detecção de objetos sob condições ambientais exigentes.

SICK LifeTime Services

Os serviços da SICK aumentam a produtividade de máquinas e instalações, aumentam a segurança de pessoas de modo global, criam a base para uma economia sustentável e providenciam a proteção de bens de investimento. Além do serviço de aconselhamento propriamente dito, a SICK dá suporte à concepção e à colocação em operação, bem como durante a operação contínua diretamente no local.

O leque de serviços vai desde a manutenção e inspeção, verificação de desempenho até a modernização e reequipamento. Os contratos de serviço modulares ou individuais aumentam a vida útil e, portanto, a disponibilidade das instalações. Graças a sensores e sistemas, é possível detectar problemas e ultrapassagens de valores limite a qualquer momento.

Consultoria e design Aconselhamento específico da aplicação para o produto e sua integração bem como sobre a própria aplicação.
Colocação em operação e manutenção De aplicação otimizada e sustentável ─ graças à colocação em operação e manutenção tecnicamente corretas por um técnico especializado em serviços SICK.
Contratos de serviço Garantia estendida, SICK Remote Service, 24-h-Helpdesk, manutenção, garantias de disponibilidade e outros módulos modulares podem ser combinados individualmente a pedido.

Aplicações

Downloads