Esta família de produtos foi descontinuada!

Sensores 2D-LiDAR
LMS4xx

Rápido e confiável para medição precisa da distância e do contorno

Seu proveito

  • A aplicação integrada “Level Control” substitui drasticamente muitos sensores e reduz o custo de cablagem e programação.
  • Uma avaliação segura a alta velocidade de transporte
  • Não requer medidas de sombreamento nem iluminação externa
  • São possíveis posições de montagem fora da área de colisão do robô
  • Rápida detecção de dados graças à medição da detecção e posição extremamente precisa em tempo real

Vista geral

Rápido e confiável para medição precisa da distância e do contorno

O sensor 2D-LiDAR LMS400 é ideal para o manuseio de material e para a logística, onde é necessário movimentar e continuar o processamento cada vez mais bens no tempo mais curto e com precisão. Com o LMS400 a SICK oferece uma solução de medição a todos os usuários que pretendem, no âmbito de zonas de trabalho próximas, obter uma elevada taxa de processamento, uma ampla segurança do processo e uma melhor resolução. A aplicação integrada “Level Control” estabelece marcos para a flexibilidade e áreas de aplicação na logística e técnica de transporte. Seja em recipientes, caixas de papelão ou em pallets, o grau de enchimento é detectado com segurança e emitido através de saídas digitais integradas. Graças à saída analógica, é aumentada a área de aplicação para o comando direto para processos na área da embalagem ou manuseio.

Em síntese
  • A aplicação integrada no sensor “Level Control” permite, através de uma área de scan sem lacunas, uma detecção “sem sombras” de objetos em caixas. Mesmo os objetos pequenos de cores arbitrárias são detetados em qualquer lugar no recipiente.
  • Grande área dinâmica de medição entre 0,7 m e 3 m
  • Design robusto
  • Resolução angular e frequência de varredura elevadas
  • Ideal para tarefas de despaletização, verificação de contornos e aplicações de câmera 1D em paletes

Aplicações

Visão geral técnica

 
  • Visão geral dos dados técnicos

    Visão geral dos dados técnicos

    Área de aplicaçãoIndoor
    Aplicação integradaLevel Control
    Ângulo de abertura
    Horizontal70°
    Resolução angular0,1° ... 1,0°, selecionável
    Faixa de trabalho0,7 m ... 3 m
    Alcance
    Com 10% de luminescência3 m
    Frequência de varredura230 Hz ... 500 Hz
    Temperatura ambiente de funcionamento0 °C ... +40 °C
    Ethernet
    Serial
    Entradas digitais4
    Saídas digitais5 (4 x PNP / analog 1 x 4 mA ... 20 mA)
    Peso2,3 kg
Todos os dados técnicos se encontram-se no produto individual

Downloads