Sensores 2D-LiDAR
LMS1000

Medição ultrarrápida – em tempo recorde!

Seu proveito

  • A alta taxa de leitura permite a coleta de grandes volumes de dados e a detecção de objetos em alta velocidade
  • HDDM+ com tecnologia Multi-Echo para maior disponibilidade em influências climáticas adversas, tais como chuva, neve e poeira
  • Alta flexibilidade de instalação por meio de conectores macho/soquetes rotativos
  • A avaliação de campo integrada e a emissão de dados de medição permitem diversas aplicações com apenas um sensor
  • Baixos custos de instalação: telegrama idêntico em todos os sensores 2D LiDAR da SICK
  • O teach-in simples de campos economiza tempo de instalação
  • Baixos custos operacionais graças à alta resistência a intempéries

Vista geral

Medição ultrarrápida – em tempo recorde!

O LMS1000, com 150 Hz, é o sensor 2D LiDAR mais rápido da SICK. A alta velocidade e o excelente desempenho mesmo em condições climáticas ruins têm a tarefa de coletar grandes volumes de dados e reconhecer até mesmo objetos em altíssima velocidade. Pelo processo HDDM+ com tecnologia Multi-Echo, ele é o mais indicado para o uso em áreas externas. A combinação de altíssima velocidade e robustez o tornam o candidato perfeito em aplicações que requerem uma rápida coleta de dados, por exemplo, no gerenciamento de tráfego. O LMS1000 é versátil: pela combinação de avaliação de campo e emissão de dados, podem ser solucionadas diversas tarefas em um sensor e os conectores macho rotativos possibilitam uma montagem flexível. Operação prática para o usuário completa o seu perfil excepcional.

Em síntese
  • Sensor eficiente com avaliação e alta velocidade integrada
  • Alta resistência a intempéries e confiabilidade através do HDDM+ com tecnologia Multi-Echo
  • Avaliação de campo e dados de medição em apenas um sensor
  • Fácil parametrização, possibilidade de adequação a ambientes alternados
  • Diagnóstico simples e confortável via servidor web

 

Vantagens

O sensor 2D-LiDAR LMS1000 apresenta uma solução ideal para aplicações internas e externas, mesmo sob condições ambientais adversas. Este desempenho excelente pode ainda ser melhor com filtros digitais adicionais para o pré-processamento e a otimização dos valores de distância medidos pelo LMS1000. Com este filtro, o usuário pode configurar o LMS1000 de forma perfeita e eficiente para as necessidades específicas da respectiva aplicação. A SICK oferece diferentes tipos de filtro para isso.

O LMS1000 não sofre influências ambientais, como da chuva, das névoa e da luz externa.
A inovadora tecnologia HDDM+ permite as medições em grandes distâncias e se destaca por um baixo ruído de medição e uma capacidade de ecos múltiplos.
Descubra as vantagens da tecnologia HDDM+ e da avaliação Multi-Echo no vídeo.

Alta disponibilidade, mesmo com condições ambientais desfavoráveis, e uma confiabilidade muito alta na detecção de objetos

Detectar objetos a uma velocidade alta e de forma confiável é um desafio. Esta tarefa torna-se ainda mais exigente quando as condições ambientais adversas também prejudicam gravemente a visibilidade. O LMS1000 é um especialista para tais situações. Com sua revolucionária taxa de leitura de 150 Hz, ele reage à velocidade da luz e cobre vários campos de aplicação com sua combinação de avaliação de campo e emissão de dados de medição.
O LMS1000 fornece resultados de medição confiáveis para segurança interna e externa e é adequado para proteção de objetos e controle de acesso
O LMS1000 é perfeito para o monitoramento confiável do tráfego em estações de pedágio ou postos de controle rodoviários devido à sua excelente adequação ao exterior
A elevada taxa de digitalização do LMS1000 torna-o a solução ideal quando é necessário um controle de passagem rápido, p. ex., quando são necessárias precauções de alta segurança

A alta taxa de leitura permite a coleta de grandes volumes de dados e a detecção de objetos em alta velocidade

Forte no desempenho – versátil na aplicação

A grande variedade de componentes acessórios permite que o LMS1000 seja adaptado de forma variável aos respectivos requisitos de aplicação. Isso aumenta a flexibilidade em relação às suas possíveis aplicações no seu setor – e reduz os custos de armazenamento e variantes, bem como os trabalhos de integração. O diagnóstico confortável e simples do sensor via servidor web e a fácil operação completam o extraordinário perfil do LMS1000
Sempre bem protegido De suportes simples a fixações para ajuste fino e até capas de proteção climática para proteger contra os efeitos do tempo - a solução certa para cada aplicação
Sempre bem conectado Grande variedade de cabos e fontes de alimentação e até módulos de conexão
Sem fobia de espaço As conexões giratórias também permitem uma montagem flexível - seja em ambientes internos ou externos.

Alta flexibilidade na montagem, parametrização confortável e diagnóstico simples através de servidor web

SICK LifeTime Services

Os serviços da SICK aumentam a produtividade de máquinas e instalações, aumentam a segurança de pessoas de modo global, criam a base para uma economia sustentável e providenciam a proteção de bens de investimento. Além do serviço de aconselhamento propriamente dito, a SICK dá suporte à concepção e à colocação em operação, bem como durante a operação contínua diretamente no local.

O leque de serviços vai desde a manutenção e inspeção, verificação de desempenho até a modernização e reequipamento. Os contratos de serviço modulares ou individuais aumentam a vida útil e, portanto, a disponibilidade das instalações. Graças a sensores e sistemas, é possível detectar problemas e ultrapassagens de valores limite a qualquer momento.

Consultoria e design Aconselhamento específico da aplicação para o produto e sua integração bem como sobre a própria aplicação.
Colocação em operação e manutenção De aplicação otimizada e sustentável ─ graças à colocação em operação e manutenção tecnicamente corretas por um técnico especializado em serviços SICK.
Contratos de serviço Garantia estendida, SICK Remote Service, 24-h-Helpdesk, manutenção, garantias de disponibilidade e outros módulos modulares podem ser combinados individualmente a pedido.

Aplicações

Visão geral técnica

 
  • Visão geral dos dados técnicos

    Visão geral dos dados técnicos

    Área de aplicaçãoOutdoor
    Princípio de mediçãoHDDM+
    Aplicação integradaAvaliação do campo com campos flexíveis, Emissão de dados
    Ângulo de abertura
    Horizontal275°
    Resolução angular

    0,75°

    0,1875°, interlaced

    0,375°, interlaced

    Faixa de trabalho0,2 m ... 64 m
    Alcance
    Com 10% de luminescência16 m
    Com 90% de luminescência30 m
    Número dos ecos avaliados3
    Frequência de varredura150 Hz, 4 x 37,5 Hz
    AquecimentoCom autoaquecimento
    Temperatura ambiente de funcionamento–30 °C ... +50 °C
    Ethernet
    Peso1,2 kg
Todos os dados técnicos se encontram-se no produto individual

Downloads