Sensores 2D-LiDAR
LMC1xx

Técnica de medição certificada – o tipo inteligente de segurança

Seu proveito

  • O certificado VdS garante um sistema fiável e é reconhecido por companhias de seguro (certificado de segurança alemão)
  • Inviolável graças à alta resolução angular através de um véu de segurança finamente “tecido”
  • Disponibilidade elevada e segura no caso de uma reduzida taxa de falsos alarmes graças à programação exata dos limites do campo
  • Tamanho reduzido para uma aplicação invisível
  • Inteligente avaliação integrada para uma máxima flexibilidade de aplicação
  • Fácil incorporação em existentes sistema de gestão de alarmes
  • Baixos custos de conservação graças a uma forte resistência a influências ambientais
  • Reequipamento eficiente em termos de custos graças a baixos custos de instalação e cablagem

Vista geral

Técnica de medição certificada – o tipo inteligente de segurança

A família de produtos LMC1xx foi desenvolvida para sistemas de aviso de assaltos conforme VdS e VSÖ de acordo com a classe “C” (certificado de segurança Alemanha/Áustria). O LMC (laser measurement certified) é composto por um sensor 2D-LiDAR, conjunto de fixação e firmware especial. O LMC oferece proteção no interior e exterior. Pode ser posicionado de modo flexível, tal como uma cortina para proteger quadros individuais ou paredes inteiras (campo vertical) ou para proteger tetos e chão (campo horizontal). Através de diferentes combinações das entradas, o LMC pode ser adaptado a qualquer situação. Num museu, por exemplo, é possível monitorizar durante o dia cada quadro individualmente, e de noite a parede inteira quanto ao acesso e abertura. Se a área vigiada for violada, é imediatamente emitido um alarme. Os sensores LiDAR podem, de forma autónoma ou como parte de um sistema de gestão de alarmes existente, ser operados por várias saídas de relé e interfaces OPC.

Em síntese
  • Sensor 2D-LiDAR único no mercado com certificado VdS (certificado de segurança alemão)
  • Classe máxima “C” com classe ambiental II ou IVa
  • Ligação flexível a DC 9 V até 30 V
  • 2 relés isolados (alarme) e uma saída de manipulação
  • Elevado alcance de detecção de 20 m, horizontal e vertical
  • Até 10 campos de monitorização livremente definíveis, inteligentes algoritmos de avaliação
  • Menu Quick-Start certificado
  • Pode ser fornecido em 200 cores RAL, a pedido

Aplicações

Visão geral técnica

 
  • Visão geral dos dados técnicos

    Visão geral dos dados técnicos

    Área de aplicaçãoSecurity / Indoor / Security / Outdoor
    Aplicação integradaAvaliação do campo com campos flexíveis, Parametrização específica para segurança
    Ângulo de abertura
    Horizontal270°
    Resolução angular

    0,25°

    0,5°

    Faixa de trabalho0,5 m ... 20 m
    Alcance
    Com 10% de luminescência18 m
    Número dos ecos avaliados2
    Frequência de varredura50 Hz
    AquecimentoNão / Sim
    Temperatura ambiente de funcionamento–30 °C ... +50 °C
    Ethernet
    Serial
    CAN
    Entradas digitais4 digitais
    Saídas digitais3 (2 Relés, 1 digital)
    Peso1,1 kg
Todos os dados técnicos se encontram-se no produto individual

Downloads