Sensores 2D-LiDAR
LD-OEM

Tecnologia de laser com grande alcance para setores industriais complexos

Seu proveito

  • Seguro no seu funcionamento mesmo sob condições ambiente adversas
  • Redução dos custos de operação graças à utilização de diferentes aplicações
  • Detecção segura de pequenos objetos a grandes distâncias
  • Fácil adaptação a soluções específicas dos clientes existentes

Vista geral

Tecnologia de laser com grande alcance para setores industriais complexos

O sensor 2D-LiDAR-Sensor LD-OEM foi concebido para o uso em condições ambiente adversas, tais como na automatização de aço e portos. O LD-OEM distingue-se pela sua enorme capacidade de resolução, que permite a medição em pequenos objetos ou o posicionamento exato de maiores objetos. O LD-OEM baseia-se numa estrutura de hardware com um DSP de alta potência (processador de sinal digital) para a medição laser e o fluxo de dados E/S. Está adicionalmente integrada uma monitorização de campo no scanner. Deste modo, podem ser monitorizados tanto áreas horizontais como verticais relativamente à entrada de pessoas ou objetos. Através de um simples software de configuração, o usuário determina a forma e o tamanho da área a monitorizar e pode, assim, ter em conta todas as características e objetos locais. Uma aplicação externa programada pelo usuário, por ex.: a detecção de perfis para robôs, pode depois usar os dados de scan emitidos.

Em síntese
  • Elevado alcance mesmo em superfícies escuras
  • Tecnologia laser segura para os olhos
  • Elevada resolução angular até 0,125 graus
  • Alta insensibilidade à radiação solar e outras fontes de luz de infravermelho
  • Monitorização síncrona de até quatro campos livremente definíveis
  • Saída dos dados de medição em tempo real através da interface Ethernet
  • Exploração sem lacunas com ponto laser uniforme através do ângulo total de 360 graus

Aplicações

Visão geral técnica

 
  • Visão geral dos dados técnicos

    Visão geral dos dados técnicos

    Área de aplicaçãoIndoor
    Aplicação integradaAvaliação do campo
    Ângulo de abertura
    Horizontal360°
    Resolução angular0,125°, 0,1875°, 0,25°, 0,375°, 0,5°, 0,75°, 1°, Interlaced: 0,0625
    Faixa de trabalho0,5 m ... 250 m
    Alcance
    Com 10% de luminescência55 m
    Com 90% de luminescência180 m
    Frequência de varredura5 Hz ... 20 Hz
    Temperatura ambiente de funcionamento0 °C ... +50 °C
    Ethernet
    Serial
    Saídas digitais

    4 (digitais)

    1 (digitais)

    Peso2,4 kg
Todos os dados técnicos se encontram-se no produto individual

Downloads