Sensores 2D-LiDAR
LD-LRS

Potente scanner laser com grande alcance para a área exterior

Seu proveito

  • Alta fiabilidade mesmo sob condições ambiente adversas
  • Baixos custos de instalação através de grandes campos de monitorização
  • Detecção segura mesmos de pequenos objetos a grandes distâncias
  • Possibilidade de instalação simples e segura para dragas e sistemas de gruas

Vista geral

Potente scanner laser com grande alcance para a área exterior

A tecnologia de ponta do sensor 2D-LiDAR LD-LRS com alcances até 250 m automatiza na utilização de gruas Ship-to-Shore o carregamento dos barcos e poupa muito tempo nos portos de carga. A potente ótica laser explora a pilha do contentor sem contacto e deteta com precisão qualquer obstáculo, que prejudica o carregamento. Com os dados de medição precisos do LD-LRS são detetados os dados de perfil da pilha do contentor, conseguindo assim a base para a máxima segurança de manuseio no carregamento e uma maior poupança de tempo.

A medição de perfil do estado de enchimento de aterros de material a granel podem ser convertidos num modelo 3D para determinar a estrutura de superfície exata do aterro para o comando do sistema de carregamento e, com isso, possibilitar uma excelente produção.

Em síntese
  • Elevado alcance mesmo em superfícies escuras
  • Elevada resolução angular até 0,0625 graus
  • Alta insensibilidade à radiação solar
  • Monitorização síncrona de até seis campos diferentes
  • Pequeno diâmetro do ponto laser mesmo a grandes distâncias

Aplicações

Downloads