Sensores 2D-LiDAR
DistanceGuard

Medição de distância confiável e anônima

Seu proveito

  • Cumprimento simples e confiável de regras de distanciamento, por exemplo, necessárias devido a prescrições legais
  • Adaptação rápida a circunstâncias locais ou a determinações modificadas
  • Suporte no controle de fluxos de pessoas
  • Colocação flexível e discreta graças a dimensões compactas
  • Processamento de dados no anonimato: sem registro de dados pessoais, tais como fotos ou vídeos

Vista geral

Medição de distância confiável e anônima

O SensorApp DistanceGuard determina a distância de pessoas e objetos dentro de uma área e emite um alerta se a distância mínima não for cumprida. Como base de hardware, é utilizado um sensor 2D-LiDAR da série TiM, que faz a varredura de seu ambiente sem contato. O App integrado reúne clusters de distância em relação a objetos anônimos ou pessoas e mede a distância entre estes. Se dois objetos ou duas pessoas se aproximarem demais um do outro, o dispositivo detecta e sinaliza isso imediatamente. Do mesmo modo, pode ser indicado o número de pessoas ou de objetos identificados e, para isso, ser definido um limite máximo. Regras de distanciamento, por exemplo, de pessoas em uma fila, podem ser facilmente cumpridas. Se as regras forem alteradas, é possível implementar os ajustes em curto tempo.

Em síntese
  • Contagem de pessoas e de objetos sem contato bem como medição do distanciamento entre pessoas ou objetos dentro de uma área
  • Colocação e adaptação sem problemas de limites de alerta
  • Sinalização de ultrapassagens via saída digital ou interface Ethernet
  • Determinação de objetos anônimos com base em clusters de distância

Aplicações

Visão geral técnica

 
  • Visão geral dos dados técnicos

    Visão geral dos dados técnicos

    Área de aplicaçãoOutdoor
    Princípio de mediçãoHDDM+
    Aplicação integradaDistanceGuard
    Ângulo de abertura
    Horizontal270°
    Resolução angular0,33°
    Faixa de trabalho0,05 m ... 25 m
    Alcance
    Com 10% de luminescência8 m
    Frequência de varredura15 Hz
    Temperatura ambiente de funcionamento–25 °C ... +50 °C
    Ethernet
    USB
    Entradas digitais4 (reservado)
    Saídas digitais4 (PNP)
    Peso250 g
Todos os dados técnicos se encontram-se no produto individual

Downloads