Sensores 2D-LiDAR

Dados de medição fiáveis, independente da posição da montagem

Os sensores 2D LiDAR (também scanner a laser 2D) são adequados para tarefas de medição e detecção em superfícies. Seja qual for o ângulo em que são aplicados os sensores 2D LiDAR da SICK – eles funcionam sempre com confiança e precisão, no interior e no exterior. Para a navegação, detecção ou medição: os sensores 2D LiDAR fornecem dados de medição confiáveis para inúmeras tarefas.

Filtrar por:
1.8 % 4.0 %
300.0 % 1000.0 %
5.5 m 250.0 m

12 resultados:

resultados 1 - 12 de 12

Visualização: Visualização da galeria Visualização da lista
Medição ultrarrápida – em tempo recorde!
  • Sensor eficiente com avaliação e alta velocidade integrada
  • Alta resistência a intempéries e confiabilidade através do HDDM+ com tecnologia Multi-Echo
  • Avaliação de campo e dados de medição em apenas um sensor
  • Fácil parametrização, possibilidade de adequação a ambientes alternados
  • Diagnóstico simples e confortável via servidor web
Comparar agora
Selecionar
Medição a laser sem concessões – precisa, rápida e confiável
  • Medição precisa, mesmo no caso de objetos escuros ou brilhantes
  • Resolução angular fina para uma alta densidade de pontos de medição
  • Medição de alta velocidade com 600 Hz e rápida transmissão de dados com Gigabit-Ethernet
  • Sincronização de dispositivos sem uma interferência mútua
  • Conexões M12 adequadas à indústria

Comparar agora
Selecionar
Confiável e seguro, mesmo a grandes distâncias
  • Sensor 2D-LiDAR eficiente e potente para faixas de medição de até 80 m
  • Excelente desempenho mesmo com más condições climáticas graças à tecnologia Multi-Echo
  • Carcaça compacta até o grau de proteção IP 67 e aquecimento integrado nos dispositivos externos
  • Baixo consumo de energia
  • Rápido processamento de sinais
  • Várias entradas e saídas
  • Possível sincronização de vários sensores
Comparar agora
Selecionar
Simples para anticolisão
  • Scanner de detecção econômico
  • Avaliação do campo através de algoritmos inteligentes
  • Interface de parametrização com o aparelho montado acessível de frente
Comparar agora
Selecionar
Determinação da posição e navegação também sob condições muito exigentes
  • Avaliação de dados integrada para determinação das posições do refletor
  • Grande área de trabalho em refletores (30 m), luminescência 10% (18 m), contornos do espaço (50 m)
  • Grande ângulo de detecção
  • Alta frequência de varredura com baixa resolução angular em refletores
  • Muito resistente à temperatura, graças ao aquecimento integrado e IP 65 / IP 67
Comparar agora
Selecionar
Torna os detalhes visíveis – Com base na alta resolução angular
  • Excelente resolução angular
  • Alta relação frequência-resolução
  • HDDM+ e tecnologia Multi-Echo
  • Ângulo de abertura de até 360°, conexões giratórias e outras características inteligentes
  • Componentes robustos
  • Acessório com alta capacidade de esforço para ambientes dinâmicos
  • Tecnologia de medição High-End num sensor LiDAR compacto, leve e de vida longa
Comparar agora
Selecionar
Técnica de medição certificada – o tipo inteligente de segurança
  • Sensor 2D-LiDAR único no mercado com certificado VdS (certificado de segurança alemão)
  • Classe máxima “C” com classe ambiental II ou IVa
  • Ligação flexível a DC 9 V até 30 V
  • 2 relés isolados (alarme) e uma saída de manipulação
  • Elevado alcance de detecção de 20 m, horizontal e vertical
  • Até 10 campos de monitorização livremente definíveis, inteligentes algoritmos de avaliação
  • Menu Quick-Start certificado
  • Pode ser fornecido em 200 cores RAL, a pedido
Comparar agora
Selecionar
Rentabilidade graças à navegação laser precisa
  • Navegação no modo misto
  • Alto alcance: até 70 m em refletores (até 35 m em alvos pretos)
  • Alta potência de computador própria e configuração individual de FTF
  • Medição, navegação e determinação da posição com a máxima precisão a partir de três refletores visíveis
  • Resolução angular até 0,1 graus
  • Navegação, dados do espaço e do contorno, marcas refletoras, posição angular e/ou recolha de dados em bruto
Comparar agora
Selecionar
Potente scanner laser com grande alcance para a área exterior
  • Elevado alcance mesmo em superfícies escuras
  • Elevada resolução angular até 0,0625 graus
  • Alta insensibilidade à radiação solar
  • Monitorização síncrona de até seis campos diferentes
  • Pequeno diâmetro do ponto laser mesmo a grandes distâncias
Comparar agora
Selecionar
Compacto e econômico mesmo em condições ambientais difíceis
  • Sensores 2D-LiDAR eficientes e econômicos para áreas de medição até 50 m
  • Excelente desempenho em qualquer condição climática graças à tecnologia Multi-Eco e inteligentes algoritmos
  • Carcaça robusta e compacta com tipo de proteção até IP 67, com aquecimento integrado e faixa de temperatura até –40 °C e +60 °C
  • Estão disponíveis variantes para aplicações Security com saídas de relé e certificação VdS
  • Saída dos dados de medição através da interface Ethernet em tempo real
  • Número de saídas digitais ampliável por meio de módulos CAN externos
Comparar agora
Selecionar
A eficiência de custos se depara com a potência no tamanho construtivo compacto
  • Alcance de até 25 m
  • Área de trabalho até 270°
  • Resolução angular de 1° a 0,33°
  • Tecnologia HDDM/HDDM+ para detecção sem lacunas de objetos pequenos
  • Alta insensibilidade à luz externa até 80.000 lx
  • Grau de proteção até IP67
  • Interfaces de comunicação padronizadas
  • Consumo de energia muito baixo

Comparar agora
Selecionar
Tecnologia de laser com grande alcance para setores industriais complexos
  • Elevado alcance mesmo em superfícies escuras
  • Tecnologia laser segura para os olhos
  • Elevada resolução angular até 0,125 graus
  • Alta insensibilidade à radiação solar e outras fontes de luz de infravermelho
  • Monitorização síncrona de até quatro campos livremente definíveis
  • Saída dos dados de medição em tempo real através da interface Ethernet
  • Exploração sem lacunas com ponto laser uniforme através do ângulo total de 360 graus
Comparar agora
Selecionar

resultados 1 - 12 de 12