Vista geral
Posicionamento orientador com barramentos de campo
Os sensores de medição lineares da SICK podem posicionar inequivocamente em trajetos de deslocamento até 10 km de comprimento – linearmente ou ao longo de uma curva. O OLM200 combina a máxima precisão e as altas velocidades de deslocamento com interfaces do barramento de campo. A família de produtos OLM200 estabelece o novo marco para o posicionamento linear por fita de código de barras com muitos outros detalhes inteligentes. Os dados da posição reproduzidos com exatidão para 0,15 mm, a produção da velocidade e os dados de diagnóstico garantem uma função do sistema eficiente e fiável. O design inteligente numa robusta carcaça de magnésio tem já em conta no sensor o necessário ângulo de alinhamento. Ao contrário dos sensores convencionais, basta por isso o alinhamento num eixo. Além disso, o OLM200 possui uma iluminação LED. A supressão total de peças móveis permite ainda uma longa vida útil e alta resistência – mesmo a condições ambiente exigentes.
Em síntese
- Sistema de posicionamento de código de barras de alta precisão baseado em imagens
- Podem ser realizadas velocidades de deslocamento até 7 m/s
- Sem desgaste e manutenção graças à tecnologia de câmara
- Resolução ajustável até 0,1 mm
- Edição da posição e da velocidade, bem como pré-avisos de falhas através de interfaces de barramento de campo
- Grande faixa de temperatura de operação entre –30 °C e +60 °C