Sensores de medição linear
OLM100

Grande flexibilidade em carcaça pequena

Seu proveito

  • A alta velocidade de deslocamento associada ao posicionamento exato aumenta a eficiência do sistema e a produtividade
  • O sistema baseado em câmara sem peças móveis aumenta a vida útil do sensor, reduzindo assim substancialmente custos posteriores
  • As mais pequenas dimensões da carcaça combinadas com as interfaces industriais mais usuais asseguram a integração em quase todos os conceitos de sistema, mesmo quanto tem pouco espaço
  • As interfaces seriais (RS-422, RS-485, SSI e CANopen) oferecem uma alta flexibilidade e fácil integração na máquina sem custos adicionais para adaptadores de interface ou adaptações do protocolo
  • A grande faixa de temperatura de serviço de –30 °C até +60 °C oferece fiabilidade em inúmeras aplicações

Vista geral

Grande flexibilidade em carcaça pequena

Iniciar posições milimetricamente: O OLM100 permite breves tempos de arranque e frenagem, que otimizam o processo de trabalho. Rápidas velocidades de deslocamento, forte reprodutibilidade e rápidas taxas de saída predestinam o OLM100 para muitas aplicações, por ex. monotrilhos elétricos, mesas rotativas ou transportadores Skid.

Em síntese
  • Sistema de posicionamento de código de barras de alta precisão baseado em imagens
  • Podem ser realizadas velocidades de deslocamento até 4 m/s
  • Sem desgaste e manutenção graças à tecnologia de câmara
  • Resolução ajustável até 0,1 mm
  • Posicionamento inequívoco até 10.000 m
  • Compacta carcaça de magnésio extremamente sólida
  • Amplo portfólio de interfaces: SSI, RS-422, RS-485 e CANopen
  • Grande faixa de temperatura de operação entre –30 °C e +60 °C

Aplicações

Visão geral técnica

 
  • Visão geral dos dados técnicos

    Visão geral dos dados técnicos

    Faixa de medição0 m ... 10.000 m
    Distância de leitura

    100 mm ± 20 mm

    130 mm ± 20 mm

    Precisão de repetição1 mm
    Velocidade de deslocamento máx.4 m/s
    CANopen
    Serial✔ / RS-422 / ✔ / RS-485
    SSI
    Tempo de saída1 ms / 5 ms
    Emissor de luzLED, vermelho
    Temperatura ambiente, operação–30 °C ... +60 °C
    Temperatura ambiente, depósito–40 °C ... +75 °C
Todos os dados técnicos se encontram-se no produto individual

Downloads