Localização LiDAR

Soluções de localização baseadas em LiDAR
As soluções de localização LiDAR da SICK possibilitam a determinação da posição de plataformas móveis com base em contornos naturais do ambiente. Estas soluções são adaptáveis de modo flexível à respectiva finalidade de aplicação, principalmente em ampliações de características individuais. O amplo portfólio de sensores e unidades de cálculo da SICK permite opções de escalonamento e a modularidade da solução de localização.
1 resultados:
Localização LiDAR modular com base em contornos naturais
- Alta precisão de repetição: < 10 mm
- Velocidade de condução até 3 m/s
- Taxa de giro até 45°/s
- Edição da posição com até 33 Hz
- Superfície do usuário de operação simples (browser da web) e integração ROS
- Possibilidades de integração para odometria do veículo e detecção de refletor