Guiamento de pista e localização por mapas de bits

Soluções de localização eficientes para veículos guiados automaticamente ou AGVs
Guiamento de pista e localização baseada em bitmap são formas de localização simples para veículos guiados automaticamente. No guiamento de pista, o sensor detecta uma pista ótica ou magnética e informa a divergência da posição em relação à pista. Na localização baseada em bitmap, o sensor detecta seguramente códigos 2D, dispostos no piso em forma de mapas de bits e transmite os dados da posição ao comando do veículo.
Filtrar por:
3 resultados:
O sensor para o guiamento ótico em pistas
- Detecção de fitas adesivas luminescentes
- Proporção muito alta de sinal-ruído (~1:1.000)
- Campo de leitura de 180 mm (podem ser lidas até 3 pistas)
- Edição do afastamento do ponto central da pista, largura da pista e leitura de códigos de barras
- Resistente à luz externa, sujeira ou brilho
- Compensação dos pontos de falha
- Precisão: ± 1 mm
- CANopen, RS-485 ou IO-Link
O sensor para o guiamento magnético de pistas
- Detecção de linhas magnéticas para o guiamento de pistas
- Detecção de mudança de via: até 3 pistas simultaneamente
- Resolução 1 mm, precisão de repetição 1 mm
- CANopen, Modbus RTU RS-485
- Detecção de marcadores de comando
- IP65, IP67, IP68
- Variantes com faixa de medição de 100 mm a 1.000 mm
- Unidade de medição inercial integrada
Localização com mapas de bits com um determinado algo a mais
- Distâncias de leitura variáveis de 50 mm a 500 mm
- Lê etiquetas com código de matriz de dados e código QR
- Carcaça pequena com unidade rotativa do conector ou unidade de conector com guia de cabos flexível
- Medição de ângulo integrada como auxílio do alinhamento para montagem
- Proteção dos parâmetros confiável e simples
- Insensível à luz externa