Contato
Feedback

Scanner portátil
IDM26x

Identificação de códigos 2D em ambientes adversos

Seu proveito

  • Leitura rápida e correta mesmo no caso de códigos de barras mal impressos – não requer introdução manual de dados
  • Alta confiabilidade graças ao grau de proteção industrial IP65 e à carcaça robusta
  • Fácil focalização do código de barras graças ao laser cruzado bem visível
  • A integração simples e flexível em redes de barramento de campo industriais deve-se à conectividade da SICK
  • Comando intuitivo e simples graças à múltipla confirmação de leitura

Vista geral

Identificação de códigos 2D em ambientes adversos

O leitor manual IDM26x detecta com segurança e confiabilidade códigos bidimensionais, assim como todos os códigos de barras lineares ou empilhados. Com a robusta carcaça protegida IP-65, o leitor manual resiste também a condições ambiente adversas. Apesar disso é leve, cabe bem na mão e pode ser operado com facilidade e de modo intuitivo graças à confirmação de leitura tripla por LED, sinal sonoro e vibração. As variantes por rádio garantem flexibilidade e mobilidade. Para a integração em barramentos de campo industriais, por ex. PROFIBUS ou PROFINET, podem ser utilizados módulos de ligação da SICK. A combinação da leitura de códigos confiável, design robusto e técnica de ligação da SICK permite a utilização das mais diversas áreas de aplicação industriais.

Em síntese
  • Identificação de todos os códigos 1D, de pilhas e 2D universais
  • Leitura de códigos confiável, segura e rápida
  • Carcaça robusta e estável com grau de proteção IP 65
  • Suporta todas as interfaces universais por cabo e rádio, bem como, barramentos de campo industriais mediante a técnica de conexão SICK
  • Confirmação de leitura (Good Read) com LED, sinal sonoro e vibração

Vantagens

Integração em redes industriais

Integração por meio de conectividade modular em inúmeras tecnologias de barramento de campo: PROFIBUS DP, PROFINET IO, Ethernet TCP/IP, EtherCAT®, DeviceNet. Para utilização em sistemas, tais como leitores de códigos de barras 1D de montagem fixa, câmeras 2D e RFID, a integração via looping AUX oferece uma solução econômica.
Sistemas de medição de volume estacionários requerem uma leitura de códigos móvel para identificação de mercadoria – solucionado economicamente via looping AUX
Este tutorial em vídeo descreve em forma de exemplo os materiais e etapas para integração numa rede de barramento de campo
Integração fácil do PROFIBUS em grandes sistemas de medição de volume ou de identificação via módulo PROFIBUS CDF600-2

Integração fácil em muitas tecnologias de barramento de campo e sistemas de identificação por meio da conectividade modular

Industrial purpose: vantagens sólidas para a sua flexibilidade

O leitor manual IDM26x detecta com segurança e confiabilidade códigos bidimensionais, assim como todos os códigos de barras lineares ou empilhados convencionais. Com a robusta carcaça com grau de proteção IP65, o leitor manual resiste também a condições ambientais adversas. Apesar disso é leve, cabe bem na mão e pode ser operado com facilidade e de modo intuitivo graças à confirmação de leitura tripla por LED, sinal sonoro e vibração. As variantes por rádio garantem flexibilidade e mobilidade. A combinação da leitura de códigos confiável, design robusto e técnica de ligação da SICK permite a utilização das mais diversas áreas de aplicação industriais.
Identificação de pneus na automação fabril: alta confiabilidade graças ao grau de proteção industrial IP65 e à carcaça robusta
Registro de dados na produção: rastreabilidade de produtos e processos por meio da identificação segura dos códigos
Detecção móvel de volumes de mercadorias em peças unitárias e pallets. O leitor manual registra o código e dá início à medição de volume.

Compacto, extremamente robusto e resistente a impactos mecânicos para o cotidiano exigente da indústria

Aplicações

Visão geral técnica

 
  • Visão geral dos dados técnicos

    Visão geral dos dados técnicos

    Área de aplicaçãoIndustrial
    Estruturas de códigos legíveis1D, 2D, Stacked
    Resolução do código

    ≥ 0,07 mm 1)

    ≥ 0,13 mm 2)

    Distância de leitura30 mm ... 400 mm
    Sensor1.280 px x 800 px
    Temperatura ambiente de funcionamento–20 °C ... +50 °C
    Grau de proteçãoIP65
    Resistência a choques50 ensaios de queda de 2 m de altura sobre betão
    Ethernet✔ , TCP/IP, Opcional por módulo externo
    PROFINET✔ , Opcional através de módulo de barramento de campo externo
    EtherCAT®✔ , Opcional através de módulo de barramento de campo externo
    Serial✔ , RS-232
    PROFIBUS DP✔ , Opcional através de módulo de barramento de campo externo
    DeviceNet™✔ , Opcional por módulo externo
    USB
    Bluetooth
    • 1) Válido para o código 39.
    • 2) Válido para o código da matriz de dados.
Todos os dados técnicos se encontram-se no produto individual

Downloads

Para cima