Contato
Feedback

Scanner portátil
IDM24x

Identificar códigos 2D de modo confortável e seguro

Seu proveito

  • Apenas um aparelho para os mais diversos tipos de códigos
  • Identificação rápida e correta sem introdução manual de dados
  • Operação fácil e ergonômica, mesmo em aplicações de scan intensivo
  • Possibilidade de utilização flexíveis graças a diferentes opções de operação
  • A variante por rádio garante mobilidade em todas as aplicações

Vista geral

Identificar códigos 2D de modo confortável e seguro

O scanner portátil IDM24x deteta com segurança e fiabilidade códigos bidimensionais, mas também todos os códigos de barras lineares e empilhados universais. Uma inovadora câmara de matriz miniaturizada permite uma identificação rápida e segura de códigos, seja qual for a posição rotativa em que o código se encontra. O scanner cabe bem na mão graças ao modelo ergonômico extremamente leve, permitindo assim um trabalho cômodo. No modo de apresentação, o scanner deteta automaticamente códigos que lhe são apresentados e inicia a leitura. Com versões de cabo e variantes de rádio, cada aplicação tem à disposição as soluções ideais. A combinação de uma detecção rápida e fiável de códigos 1D e 2D, o design ergonômico e a fácil utilização constitui a condição ideal para o uso diário nas mais diversas áreas de aplicação não industriais.

Em síntese
  • Identificação de todos os códigos 1D, de pilhas e 2D universais
  • Leitura de códigos fiável, segura e rápida
  • Modelo compacto, carcaça leve
  • Comando manual e comando sem mãos no modo de apresentação
  • Estão disponíveis versões por cabo e rádio

Vantagens

Integração em redes industriais

Integração por meio de conectividade modular em inúmeras tecnologias de barramento de campo: PROFIBUS DP, PROFINET IO, Ethernet TCP/IP, EtherCAT®, DeviceNet. Para utilização em sistemas, tais como leitores de códigos de barras 1D de montagem fixa, câmeras 2D e RFID, a integração via looping AUX oferece uma solução econômica.
Sistemas de medição de volume estacionários requerem uma leitura de códigos móvel para identificação de mercadoria – solucionado economicamente via looping AUX
Este tutorial em vídeo descreve em forma de exemplo os materiais e etapas para integração numa rede de barramento de campo
Integração fácil do PROFIBUS em grandes sistemas de medição de volume ou de identificação via módulo PROFIBUS CDF600-2

Integração fácil em muitas tecnologias de barramento de campo e sistemas de identificação por meio da conectividade modular

General purpose: a leitura de códigos nunca foi tão fácil

O leitor manual IDM24x detecta com segurança e confiabilidade códigos bidimensionais, mas também todos os códigos de barras lineares e empilhados convencionais. Uma inovadora câmara de matriz miniaturizada permite uma identificação rápida e segura de códigos, seja qual for a posição rotativa em que o código se encontra. O leitor cabe bem na mão graças ao modelo ergonômico extremamente leve, permitindo assim um trabalho cômodo.

A combinação de uma detecção rápida e confiável de códigos 1D e 2D, o design ergonômico e a fácil utilização constitui a condição ideal para o uso diário nas mais diversas áreas de aplicação menos adversas.

Identificação correta de código de barras de amostras na análise clínica sem inserção manual de dados. Apenas um aparelho para diferentes códigos.
Identificação móvel de material de montagem de placas. Rápida identificação do código, seja qual for a posição de giro, graças à câmera de matriz integrada
O leitor manual é recomendado para a leitura de códigos 1D, 2D e códigos empilhados no recolhimento de remessas de mercadorias.

Econômico: detecção rápida e confiável de códigos 1D e 2D para o uso diário nas mais diversas áreas de aplicação menos adversas

Aplicações

Visão geral técnica

 
  • Visão geral dos dados técnicos

    Visão geral dos dados técnicos

    Área de aplicaçãoGeneral Purpose
    Estruturas de códigos legíveis1D, 2D, Stacked
    Resolução do código

    ≥ 0,07 mm 1)

    ≥ 0,13 mm 2)

    Distância de leitura

    30 mm ... 400 mm

    30 mm ... 380 mm 3)

    Sensor1.280 px x 800 px
    Temperatura ambiente de funcionamento–10 °C ... +50 °C
    Grau de proteçãoIP42 / IP41
    Resistência a choques25 ensaios de queda de 1,8 m de altura sobre betão
    Ethernet✔ , TCP/IP, Opcional por módulo externo / ✔ , Opcional por módulo externo
    PROFINET✔ , Opcional através de módulo de barramento de campo externo
    EtherCAT®✔ , Opcional através de módulo de barramento de campo externo
    Serial✔ / RS-232 / ✔ / RS-232 TTL
    PROFIBUS DP✔ , Opcional através de módulo de barramento de campo externo
    DeviceNet™✔ , Opcional por módulo externo
    USB
    PS/2
    Bluetooth
    • 1) Válido para o código 39.
    • 2) Válido para o código da matriz de dados.
    • 3) Para detalhes, ver o diagrama de campo de leitura.
Todos os dados técnicos se encontram-se no produto individual

Downloads

Para cima