RFID
RFU61x

smALL-IN-ONE

Seu proveito

  • Possibilidades de aplicação versáteis devido ao tamanho compacto
  • Instalação rápida e econômica graças à opção de conexão direta para sensores de gatilho
  • Menos esforço de programação no comando graças à lógica de processo integrada
  • A configuração simples com SOPAS ET economiza tempo e dinheiro ao testar e colocar em operação
  • Com variantes IO-Link, conexão simples com cabo M12
  • Dependendo da variante do dispositivo, o SICK AppSpace oferece grande flexibilidade na programação de soluções de software individuais
  • Design robusto para operação confiável, mesmo em ambientes industriais agressivos

Vista geral

smALL-IN-ONE

O RFU61x é o menor dispositivo de leitura/gravação do portfólio UHF da SICK. Ele é ideal para aplicações IoT diretamente na peça ou módulo. Desta forma, o RFU61x completa o portfólio de produtos UHF da SICK, permitindo uma identificação perfeita ao longo de toda a cadeia de valor. As interfaces do RFU61x permitem a conexão direta de um sensor de gatilho, o que significa que o RFU61x pode ser usado como uma unidade autossuficiente e descentralizada. Graças à lógica de processo integrada, os dados podem ser processados​diretamente no RFU61x e encaminhados para o comando ou sistemas de TI. Como os outros dispositivos RFU baseados em Ethernet, o RFU61x também pode ser programado de acordo com as necessidades individuais através do sistema Eco SICK AppSpace.

Em síntese
  • Extremamente compacto
  • Alcance até 0,5 m
  • Opção de conexão para sensores de gatilho
  • Conceito de interface flexível (por exemplo, PROFINET, EtherNet/IPTM, OPC-UA, IO-Link (via IO-Link Master))
  • Antena integrada e processamento de dados
  • Configuração via SOPAS ET
  • Variantes baseadas em Ethernet: compatível com SICK AppSpace
  • Design robusto (IP67)

 

Vantagens

Transparência sem lacunas com a família RFU

Pela primeira vez é possível uma identificação de fora a fora bem como entre empresas com uma única tecnologia. O RFU61x cria uma transparência sem lacunas em processos de produção e de logística: desde a montagem de componentes até a remessa do produto acabado. A base para isso é a tecnologia RFID UHF: aplicações IIoT com alcances de 0 a 10 m, detecção de materiais a granel (bulk scan) e insensibilidade contra fatores de interferência, tais como luz, particulados ou sujeira. Além disso, é desnecessária uma linha de visualização direta com o portador de dados.

Solução de identificação contínua para processos de produção e de logística

O RFU61x complementa o portfólio de produtos na área próxima. Assim, pela primeira vez é possível uma solução de identificação RFID UHF para alcances de gravação/leitura de 0 a 10 m.
A família RFU dispõe de uma superfície de operação e parametrização padronizada. O software prático para o usuário proporciona uma instalação simples e rápida bem como uma operação perfeita.
A SICK dá suporte no planejamento e no dimensionamento das estações de gravação/leitura e ajuda na escolha do transponder mais adequado. Uma rede mundial de técnicos de serviço está à disposição para a colocação em operação junto ao cliente.

O RFID RFU61x, como parte integrante das soluções de identificação RFID da SICK possibilita, pela primeira vez, total transparência ao longo de toda a cadeia de agregação de valor – tudo com apenas uma tecnologia

Identificação inteligente RFID UHF em um mínimo de espaço

O RFU61x é o menor RFID de sua espécie. Ele é adequado especialmente para aplicações IIoT, para identificação de peças de trabalho ou de módulos. Diversas interfaces permite a conexão direta de sensores de gatilho. Também a preparação inteligente de dados já está integrada. Com isso, o RFU61x pode ser utilizado como unidade autárquica descentralizada.
O RFU61x é adequado principalmente para aplicações em pequeno espaço de instalação. Apesar de sua forma compacta, ele oferece as vantagens da tecnologia UHF.
A conexão direta de um sensor de gatilho permite a colocação em operação simples e rápida.
A lógica de processo integrada prepara de modo inteligente os dados lidos para todos os sistemas de destino, desde o controle até a nuvem.

O RFU61x compacto é ideal para aplicações que não têm muito espaço disponível para a instalação. Ativar o gatilho, ler e escrever bem como preparar dados são tarefas que o sensor executa de modo autônomo.

IO-Link

A SICK é cofundadora da IO-Link e oferece um portfólio muito amplo de IO-Link no mercado. Juntamente com muitos outros sensores e atuadores, as soluções de identificação da SICK usam interfaces IO-Link para gerar e receber dados e informações que vão além dos sinais de comutação convencionais ou dos parâmetros de processo medidos. Aqui você pode descobrir como usar diferentes sensores em combinação com o IO-Link Master.

Seus benefícios em resumo

Aumenta a produtividade da instalação A integração dos sensores no nível do fieldbus permite a comunicação de ponta a ponta até a nuvem. Isso também permite que os dados do sensor sejam armazenados centralmente e acessados​quando necessário, uma boa base para aumentar a produtividade da instalação.
Amplo portfólio de soluções O portfólio de soluções da SICK inclui diversos dispositivos com IO-Link. Isso permite uma infraestrutura de comunicação uniforme. Além dos sensores, o IO-Link Master e outras ofertas de software da SICK também desempenham um papel fundamental.
Substituição rápida e fácil do dispositivo Substituição simples do dispositivo graças à identificação automática do dispositivo: ao usar dispositivos IO-Link em conjunto com o IO-Link Master, os parâmetros do dispositivo podem ser transferidos de forma rápida e fácil para dispositivos de reposição. Não são necessários pessoal especialmente treinado, ferramentas ou instruções adicionais.

Com protocolos de comunicação ponto a ponto, o IO-Link garante a integração perfeita do sensor em redes de automação. Isso forma a base para a transparência dos dados até o nível de campo mais baixo. Isso abre novas abordagens no campo da digitalização. Os dados obtidos ajudam a aumentar a flexibilidade, confiabilidade e eficiência e permitem reduzir custos em sua instalação.

SICK LifeTime Services

Os serviços da SICK aumentam a produtividade de máquinas e instalações, aumentam a segurança de pessoas de modo global, criam a base para uma economia sustentável e providenciam a proteção de bens de investimento. Além do serviço de aconselhamento propriamente dito, a SICK dá suporte à concepção e à colocação em operação, bem como durante a operação contínua diretamente no local.

O leque de serviços vai desde a manutenção e inspeção, verificação de desempenho até a modernização e reequipamento. Os contratos de serviço modulares ou individuais aumentam a vida útil e, portanto, a disponibilidade das instalações. Graças a sensores e sistemas, é possível detectar problemas e ultrapassagens de valores limite a qualquer momento.

Consultoria e design Aconselhamento específico da aplicação para o produto e sua integração bem como sobre a própria aplicação.
Colocação em operação e manutenção De aplicação otimizada e sustentável ─ graças à colocação em operação e manutenção tecnicamente corretas por um técnico especializado em serviços SICK.
Contratos de serviço Garantia estendida, SICK Remote Service, 24-h-Helpdesk, manutenção, garantias de disponibilidade e outros módulos modulares podem ser combinados individualmente a pedido.

Aplicações

Visão geral técnica

 
  • Visão geral dos dados técnicos

    Visão geral dos dados técnicos

    Categoria do produtoRFID com antena integrada
    Faixa de frequênciaUHF (860 MHz ... 960 MHz)
    VersãoShort Range
    Alcance de leitura≤ 0,5 m
    Ethernet✔ , TCP/IP, PoE, OPC UA
    PROFINET
    EtherNet/IP™
    USB
    IO-Link✔ , IO-Link V1.1
    Peso313 g
Todos os dados técnicos se encontram-se no produto individual

Downloads