Leitores de códigos de barras estacionários
CLV62x

Potente scanner – utilização flexível

Seu proveito

  • Taxa de leitura alta no caso de códigos de barras danificados, sujos eparcialmente tapados através de uma reconstrução de códigos SMART620
  • Menor trabalho de programação no comando, pois os dados no formatodesejado podem ser transferidos ao comando
  • Redução de custos, uma vez que nas variantes Ethernet não é preciso nenhum Ethernet-Gateway adicional
  • O scanner CLV62x pode ser utilizado em cada rede do sensor CAN da SICK como multiplexador, não senso necessários multiplexadores adicionais
  • Identificação do código em tempo real mesmo com altas velocidades de transporte
  • O modelo compacto e a fácil utilização facilitam a montagem em situações com pouco espaço

Vista geral

Potente scanner – utilização flexível

A família de produtos CLV62x é composta por potentes e compactos scanner de códigos de barras estacionários que foram desenvolvidos para várias aplicações. Simplicidade potente no comando e flexibilidade são termos que marcam a família de produtos CLV62x. O CLV62x combina um alto desempenho de leitura com a reconstrução de códigos SMART620, um algoritmo de leitura que consegue detectar de forma precisa mesmo os códigos de barras danificados ou parcialmente ocultos. O CLV62x está disponível como variante serial, bem como, com uma interface Ethernet integrada, inclusive protocolo EtherNet/IP e PROFINET. O scanner de alta potência é complementado por funções adicionais, tais como o diagnóstico à distância, graças ao Web-Server integrado e a uma avaliação da estatística ade leitura integrada.

Em síntese
  • CAN, Ethernet TCP/IP, PROFINET e EtherNet/IP on board. Não é necessário um Ethernet-Gateway adicional (no tipo de conexão “Ethernet”)
  • Reconstrução de códigos SMART620
  • Funções de filtragem e classificação altamente flexível
  • Configuração com SOPAS, a ferramenta de parametrização para todos os novos produtos SICK
  • Alta freqüência de scan até 1.200 Hz
  • Modelo pequeno
  • Funções avançadas de monitorização da rede do diagnóstico remoto disponíveis através de Ethernet
  • Tipo de proteção IP 65 ou IP 69K (dependendo do tipo)

 

4Dpro - The flexibility you need 

  • Técnica de conexão uniforme
  • Interface de usuário uniforme
  • Conceito de acessórios uniforme
Mais informação

Vantagens

Desafios existem para serem resolvidos

O CLV62x compacto mostra como os leitores de código de barras fixos podem ser flexíveis quando se trata de interfaces. Dependendo da variante do dispositivo, ele oferece diferentes opções de conexão – por meio de uma interface integrada ou por meio de um gateway. A variante IP69K na carcaça de aço inoxidável também oferece resultados confiáveis quando as condições ambientais são muito agressivas, como na indústria alimentícia.
Pouco espaço? Sem problema. Quanto menor o espaço de instalação, maior o desafio para o leitor de código de barras fixo. O design compacto do dispositivo CLV62x permite uma instalação fácil, mesmo quando o espaço é limitado.
Comunicação através de interfaces comprovadas O CLV62x abrange todas as interfaces comuns e, portanto, oferece muita flexibilidade quando se trata de integração no ambiente de controle – sem muito esforço de cabeamento. Caso o dispositivo seja substituído, a função de clonagem garante a alta disponibilidade da instalação. Dependendo da variante, o sensor possui interfaces de comunicação integradas ou externas usando um módulo de conexão.
Resistente em ambientes agressivos Processos de limpeza em altas temperaturas, com jatos de alta pressão ou agentes de limpeza agressivos fazem parte do cotidiano da indústria alimentícia. As variantes de dispositivo IP69K do CLV62x com carcaça de aço inoxidável, painel de plástico integrado e cabos com certificação Ecolab suportam facilmente essas condições.

O CLV62x atende às condições de leitura exigentes com flexibilidade e confiabilidade.

Demonstração virtual do produto antes da compra? A SICK torna isso possível.

Dê vida aos nossos produtos: todas as variantes do dispositivo CLV62x podem ser visualizadas com a ajuda das nossas Reading Field Visualization-Tools. Selecione os parâmetros do seu dispositivo e use nossa ferramenta para descobrir qual variante do produto é a melhor solução para o seu dispositivo. As incertezas na hora de escolher um produto é coisa do passado.

Impressione-se com a escolha certa dos produtos antes mesmo de comprá-los com a ajuda da visualização do produto.

SICK LifeTime Services

Os serviços da SICK aumentam a produtividade de máquinas e instalações, aumentam a segurança de pessoas de modo global, criam a base para uma economia sustentável e providenciam a proteção de bens de investimento. Além do serviço de aconselhamento propriamente dito, a SICK dá suporte à concepção e à colocação em operação, bem como durante a operação contínua diretamente no local.

O leque de serviços vai desde a manutenção e inspeção, verificação de desempenho até a modernização e reequipamento. Os contratos de serviço modulares ou individuais aumentam a vida útil e, portanto, a disponibilidade das instalações. Graças a sensores e sistemas, é possível detectar problemas e ultrapassagens de valores limite a qualquer momento.

Consultoria e design Aconselhamento específico da aplicação para o produto e sua integração bem como sobre a própria aplicação.
Colocação em operação e manutenção De aplicação otimizada e sustentável ─ graças à colocação em operação e manutenção tecnicamente corretas por um técnico especializado em serviços SICK.
Contratos de serviço Garantia estendida, SICK Remote Service, 24-h-Helpdesk, manutenção, garantias de disponibilidade e outros módulos modulares podem ser combinados individualmente a pedido.

Aplicações

Visão geral técnica

 
  • Visão geral dos dados técnicos

    Visão geral dos dados técnicos

    Foco óticoFoco fixo
    Ângulo de abertura≤ 50°
    Frequência de varredura400 Hz ... 1.200 Hz
    Resolução do código0,15 mm ... 1 mm
    Distância de leitura25 mm ... 730 mm
    PROFINET✔ , Opcional através de módulo de barramento de campo externo / ✔
    EtherCAT®✔ , Opcional através de módulo de barramento de campo externo
    Serial✔ , RS-232, RS-422, RS-485
    CAN
    CANopen
    PROFIBUS DP✔ , Opcional através de módulo de barramento de campo externo
    Ethernet✔ , TCP/IP
    EtherNet/IP™
    Peso205 g ... 854 g
Todos os dados técnicos se encontram-se no produto individual

Downloads