Leitores de códigos baseado em câmera
Lector65x / Lector652
V2D652R-MEWHA6
1063405
Copy shortlink
-
Dados técnicos
-
Downloads
-
Acessórios
-
Aplicações
-
Vídeos
-
Serviço e suporte
-
Dados alfandegários
-
Características
Variante | Dispositivo completo |
Foco ótico | Comando dinâmico do foco |
Sensor | Sensor de matriz CMOS, níveis de cinzento |
Resolução do sensor | 2.048 px x 1.088 px |
Fonte de luz | | Iluminação interna | LED, Visível, branco, 6.000 K, ± 500 K | Feedbackspot | LED, Visível, verde, 525 nm, ± 15 nm | Ferramenta de alinhamento | Laser, Visível, vermelho, 630 nm ... 680 nm |
|
Classe LED | Grupo de risco 1 (IEC 62471:2006-07, EN 62471:2008-09) |
Classe de laser | 1, corresponde a 21 CFR 1040.10 com exceção dos desvios conforme “Laser Notice No. 50” de 24 de junho de 2007 (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014) |
Frequência de varredura | 70 Hz, com resolução de 2 megapixel |
Resolução do código | ≥ 0,12 mm 1) |
Distância de leitura | 670 mm ... 2.000 mm 2) |
Objetivo | C-Mount | Formato óptico | 1″ | Distância focal | 54 mm | Diafragma | f/8 |
|
Performance
Estruturas de códigos legíveis | Códigos 1D, Stacked, códigos 2D |
Tipos de código de barra | GS1-128 / EAN 128, UPC / GTIN / EAN, 2/5 Interleaved, Pharmacode, GS1 DataBar, Code 39, Code 128, Codabar, Code 32, Code 93, USPS (Postnet, Planet, USPS4SCB), Australian Post, Dutch KIX Post, Royal Mail, Swedish Post |
Tipos de código 2D | Matriz de dados ECC200, GS1 Data-Matrix, MaxiCode, Código QR |
Tipos de código Stacked | PDF417 |
Qualificação de código | Com base na ISO/IEC 16022, ISO/IEC 15415, ISO/IEC 18004 |
Memória de imagem interna | 512 MB |
Interfaces
Ethernet | ✔ , TCP/IP | Função | Host, AUX, FTP (transferência de imagens) | Taxa de transmissão de dados | 10/100/1.000 Mbit/s |
|
PROFINET | ✔ | Função | PROFINET single port (integrado), PROFINET Dual Port (opcional através de módulo de barramento de campo externo CDF600-2) |
|
EtherNet/IP™ | ✔ | Taxa de transmissão de dados | 10/100/1.000 Mbit/s |
|
Serial | ✔ , RS-232, RS-422 | Função | Host, AUX | Taxa de transmissão de dados | 0,3 kBaud ... 115,2 kBaud, AUX: 57,6 kBaud (RS-232) |
|
CAN | ✔ | Função | Rede de sensor CSN SICK CAN (Master/Slave, Multiplexer/Server) | Taxa de transmissão de dados | 20 kbit/s ... 1 Mbit/s |
|
PROFIBUS DP | ✔ | Modo de integração do barramento de campo | Opcional através de módulo de barramento de campo externo CDF600-2 |
|
USB | ✔ | Observação | USB 2.0 (somente para parametrização) | Função | AUX |
|
Entradas digitais | 4 (“Sensor 1”, „Sensor 2“, 2 entradas através de memórias de parâmetro opcionais CMC600 em CDB650/CDM420) |
Entradas configuráveis | Entrada do encoder, Gatilho externo |
Saídas digitais | 6 (CDB650: “Resultado 1”, “Resultado 2”, “Resultado 3”, “Resultado 4”, 2 saídas externas através de CMC600 ou CDM420: “Resultado 1”, “Resultado 2”, 2 saídas externas através de CMC600 ou cabo com extremidade aberta: “Resultado 1”, “Resultado 2”, “Resultado 3”, “Resultado 4”) |
Saídas configuráveis | Confirmação de leitura, Comando externo de iluminação, Condição de saída livremente configurável, “Device Ready” |
Pulsação de leitura | Entradas digitais, movimento livre, interface serial, Ethernet, CAN, Auto ciclo, Modo de apresentação |
Indicações ópticas | 21 LEDs (10 x indicações de estado, 10 x gráfico de barras LED, 1 Feedbackspot verde) |
Indicações acústicas | Beeper/Summer (comutável, com funções para sinalização de um resultado que pode ser ocupado) |
Elementos de comando | 2 teclas (selecionar e iniciar ou terminar funções) |
Interfaces de usuário | Servidor Web |
Software de configuração | SOPAS ET |
Cartão de memória | Cartão de memória MicroSD (Flash-Card), máx. 16 GB, opcional |
Memorização e chamada de dados | Memorização de imagens e dados via cartão de memória microSD e FTP externo |
Freqüência máxima do Encoder | 1 kHz |
Ativação da iluminação externa | Via saída digital (gatilho máx. 24 V) ou conexão de iluminação externa |
Dados ambientais
Compatibilidade eletromagnética (EMV) | EN 61000-6-2:2005-08 / EN 61000-6-3 (2007-01) |
Resistência a vibrações | EN 60068-2-6:2008-02 |
Resistência a choques | EN 60068-2-6 |
Temperatura ambiente de funcionamento | 0 °C ... +50 °C |
Temperatura de armazenamento | –20 °C ... +70 °C |
Umidade relativa do ar permitida | 90 %, Não condensante |
Insensibilidade à luz externa | 2.000 lx, no código |
Classificações
ECl@ss 5.0 | 27280103 |
ECl@ss 5.1.4 | 27280103 |
ECl@ss 6.0 | 27280103 |
ECl@ss 6.2 | 27280103 |
ECl@ss 7.0 | 27280103 |
ECl@ss 8.0 | 27280103 |
ECl@ss 8.1 | 27280103 |
ECl@ss 9.0 | 27280103 |
ECl@ss 10.0 | 27280103 |
ECl@ss 11.0 | 27280103 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |
ETIM 7.0 | EC002999 |
ETIM 8.0 | EC002999 |
UNSPSC 16.0901 | 43211701 |
Desenhos técnicos
Desenho dimensional
Campo de visão
campo de visão Lector65x Dynamic Focus com panorama 54 mm
-
-
-
-
-
-
4Dpro - The flexibility you need
- Técnica de conexão uniforme
- Interface de usuário uniforme
- Conceito de acessórios uniforme
Mais informação
Aguarde um momento, por favor...
Sua solicitação está sendo processada e pode demorar alguns segundos.