Vista geral
Leitura flexível do código na esteira em funcionamento
Para alto desempenho e taxa de processamento ideal: o leitor de códigos baseado em imagem Lector64x/Lector65x da SICK domina os desafios na automação da logística e da fábrica. Graças à sua seqüência de troca de imagens de 40 Hz e descodificação em tempo real, ele identifica eficazmente códigos 1D, 2D e diretamente marcados à máxima velocidade. A resolução de imagem de 2/4 megapixel permite um grande campo de visão. Em combinação com o foco dinâmico, é alcançado um alto nível de flexibilidade no posicionamento do código, altura do objeto e velocidade de transporte. A configuração intuitiva do aparelho com teclas de funções, Auto-Setup, auxílio do alvo para laser, sinal acústico do feedback e LED de feedback verde reduz o trabalho de treinamento e instalação. Através do cartão de memória MicroSD, podem-se guardar imagens ou cópias de segurança de parâmetros. Graças ao 4Dpro da SICK, o Lector64x/Lector65x pode ser integrado em inúmeras redes industriais.
Em síntese
- Resolução de 2/4 megapixel, alta freqüência de troca de imagens de 40 Hz
- Ajuste dinâmico do foco de objeto para objeto
- Iluminação LED High-Power-LED integrada
- Teclas de funções, auxílio do alvo para laser, sinal de feedback ótico e acústico
- Algoritmos de descodificação inteligentes e rápidos