Leitores de códigos baseado em câmera
Lector61x

O pequeninho para códigos miniatura e muito mais ainda

Seu proveito

  • Uso flexível: modelo pequeno, distâncias de leitura variáveis e leitura de códigos sobre diferentes cores de materiais
  • Aumento da produtividade: leitura de códigos, mesmo de códigos de má qualidade ou sobre superfícies brilhantes
  • Colocação em operação econômica: montagem snap-in em questão de segundos e parametrização automática
  • Na tendência industrial: ótica integrada com efeito de lupa para minicódigos sobre componentes pequenos e medição integrada da distância

Vista geral

O pequeninho para códigos miniatura e muito mais ainda

O Lector61x é o menor leitor de códigos baseado em imagem da série Lector®. Ele é utilizado para detecção de códigos 1D, 2D e código empilhado e se caracteriza por extraordinárias propriedades de leitura em caso de códigos muito pequenos, independentemente da estrutura da superfície ou da cor do material. A carcaça compacta com guia de cabos flexível faz dele o leitor de códigos ideal para linhas de produção quando o espaço é limitado. O ajuste de seu foco variável e gradativo permite o uso em curtas e longas distâncias de leitura e, graças à sua montagem snap-in, é possível uma instalação a custos favoráveis.

Em síntese
  • Leitor de código de barras DPM de alto desempenho
  • Modelo compacto
  • Montagem snap-in em questão de segundos
  • Ajuste do foco com precisão milimétrica e sem escalas, de 50 a 300 mm
  • Iluminação a cores controlável com filtro de polarização opcional
  • Efeito de lupa para detecção de códigos muito pequenos
  • Set-up automático simples
  • Medição da distância do laser integrada (ToF)

Vantagens

Formato para espaços reduzidos

O Lector61x é um leitor de códigos baseado em imagens super compacto, podendo ser instalado em espaços mínimos.

Montagem flexível

Graças à unidade de conector com guia de cabo flexível, o Lector61x também serve em espaços restritos de máquinas de montagem, por exemplo, na indústria eletrônica.

Efeito de lupa integrado

O Lector61x oferece um alcance de leitura aumentado de 50 a 300 mm bem como um design ótico especial com efeito de lupa. Com isso, ele pode ser utilizado de múltiplas formas e também lê microcódigos com tamanho inferior a 1 mm.

Econômico no espaço, mas não no desempenho: a forma construtiva compacta, inclusive a unidade de conector com guia de cabo flexível e o design visual especial do Lector61x possibilitam o uso versátil em linhas de produção com pouco espaço para instalação.

Simplesmente encaixar, ajustar e preparar

Montado em questão de segundos O suporte snap-in possibilita uma montagem de custo favorável em questão de segundos. Acessórios óticos adicionais, tais como filtro de polarização são fáceis de instalar sem ferramentas adicionais. Além disso, o sensor de posição integrado economiza tempo e trabalho no alinhamento do Lector61x.
Focalizado sem escalas A posição do foco, regulável sem escalas entre 50 mm e 300 mm, propicia flexibilidade máxima. Vantagem adicional: o vidro frontal não precisa ser removido e o sensor de distância instalado fornece um feedback assim que a imagem está nítida.
Parametrizado de modo inteligente O assistente de preparação conduz o usuário rapidamente e de modo compreensível ao longo de toda a parametrização. O Lector61x se ajusta automaticamente. Graças à comutação automática de parâmetro, ele domina totalmente a alternância das condições de leitura e garante assim uma alta taxa de leitura.

Pronto para uso em curtíssimo tempo: graças à montagem que dura segundos, set-up simples e configuração automática, o Lector61x economiza trabalho, tempo e custos.

Feito para qualquer tarefa

Também gosta de pequenos contrastes Graças ao decodificador DPM de alto desempenho, o Lector61x também lê seguramente códigos DPM com baixos contrastes e/ou distorções.
Também gosta do pequeno Com base em sua ótica especial com efeito de lupa, o Lector61x é recomendado até mesmo para os pequenos microcódigos com tamanho de célula de 0,02 mm em códigos 1D e de 0,04 mm em códigos 2D.
Ama todas as cores Pelo conceito de iluminação tudo-em-um, com a cor de iluminação regulável, o Lector61x domina diferentes cores e estruturas da superfície.

Pequeno, rápido, universal: o Lector61x permite um ajuste individual às mais diferentes exigências, também fornece resultados confiáveis sob condições adversas e, assim, contribui com o aumento da produtividade.

4Dpro – THE FLEXIBILITY YOU NEED

A SICK oferece um amplo portfólio de soluções de identificação e soluções Vision desenvolvidas e produzidas pelo próprio fabricante. É indiferente para qual solução você se decide hoje: com o conceito 4Dpro você também se encontrará flexível no futuro. Todos os sensores 4Dpro são compatíveis e podem ser trocados entre si. Conectividade padronizada, superfície de operação padronizada e conceito de acessórios padronizado – denominamos esta combinação única de 4Dpro.
Conectividade padronizada Todos os sensores 4Dpro dispõem da mesma conectividade modular. Isso permite uma integração flexível a barramentos de campo com alta segurança do processo. E você pode aproveitar as vantagens duplamente – encomenda simplificada e custos de integração reduzidos.
Superfície de operação padronizada Todos os sensores 4Dpro fazem uso do software de configuração da SICK, válido para dispositivos diferentes. Isso possibilita uma familiarização rápida com todas as tecnologias. Os dados são transmitidos ao comando no formato desejado e as entradas e saídas dos sensores 4Dpro podem ser analisadas rapidamente por meio de um monitor de eventos.

Segurança de investimento, colocação em operação fácil, poucos custos com treinamentos, troca rápida e flexível, mesmo na troca entre diferentes tecnologias de identificação.

SICK LifeTime Services

Os serviços da SICK aumentam a produtividade de máquinas e instalações, aumentam a segurança de pessoas de modo global, criam a base para uma economia sustentável e providenciam a proteção de bens de investimento. Além do serviço de aconselhamento propriamente dito, a SICK dá suporte à concepção e à colocação em operação, bem como durante a operação contínua diretamente no local.

O leque de serviços vai desde a manutenção e inspeção, verificação de desempenho até a modernização e reequipamento. Os contratos de serviço modulares ou individuais aumentam a vida útil e, portanto, a disponibilidade das instalações. Graças a sensores e sistemas, é possível detectar problemas e ultrapassagens de valores limite a qualquer momento.

Consultoria e design Aconselhamento específico da aplicação para o produto e sua integração bem como sobre a própria aplicação.
Colocação em operação e manutenção De aplicação otimizada e sustentável ─ graças à colocação em operação e manutenção tecnicamente corretas por um técnico especializado em serviços SICK.
Contratos de serviço Garantia estendida, SICK Remote Service, 24-h-Helpdesk, manutenção, garantias de disponibilidade e outros módulos modulares podem ser combinados individualmente a pedido.

Aplicações

Visão geral técnica

 
  • Visão geral dos dados técnicos

    Visão geral dos dados técnicos

    FocoFoco ajustável (manual)
    Resolução do sensor

    640 px x 480 px

    1.280 px x 960 px

    Frequência de varredura40 Hz
    Distância de leitura50 mm ... 300 mm
    Grau de proteçãoIP54
    Ethernet✔ , TCP/IP
    PROFINET
    EtherNet/IP™
    Serial✔ , RS-232
    CAN
    CANopen
    Peso165 g
Todos os dados técnicos se encontram-se no produto individual

Downloads