Vantagens

Suas vantagens – três tecnologias para todos os casos
Como empresa de atuação global, a SICK está ao seu lado no mundo inteiro. Nosso serviço: uma análise precisa de suas demandas, especialização técnica e competência em sistemas, produtos fortes e apoio abrangente no local. A SICK é líder no mercado na área da identificação automática e fornece a você toda a assessoria para encontrar a tecnologia certa para a sua aplicação. Pode se tratar de laser, de câmera ou de RFID: nós mostramos a você como as três tecnologias podem ser combinadas entre si, se necessário. Quer se trate de um sensor de montagem fixa ou de um leitor de código de barras móvel, a melhor solução é sempre individual e preparada na medida certa para a sua demanda. Com a SICK as suas visões se tornam realidade.

- Leitura flexível de diversos tipos de códigos, por exemplo, códigos 2D, tais como códigos Data Matrix e leitura independente do direcionamento do código (360°)
- Monitoramento da qualidade dos códigos para otimização do processo com o Code Analytics no dispositivo
- Análise posterior das imagens com base no salvamento das imagens de objetos identificados
- Leitura, avaliação e análise de códigos muito danificados baseadas em algoritmos de correção do processamento da imagem

- Leitura de código de barras em distâncias variadas e tamanho dos objetos também variado com base na grande profundidade de campo com apenas um dispositivo
- Cobertura de grandes áreas de leitura com apenas um dispositivo com o seu grande ângulo de abertura
- Alta estabilidade de leitura mesmo com luz externa variável, graças à altíssima insensibilidade à luz externa
- Baixos custos de instalação devido à instalação simplificada pela função de autofoco

- Identificação confiável de objetos tampados ou sujos, pois não é necessária uma conexão visual com o transponder RFID
- Identificação de objetos grades com posição indefinida do transponder, graças a grandes distâncias de leitura e grandes campos de leitura
- Leitura e escrita de dados
- Alta segurança contra falsificação e segurança na privacidade de dados mediante transmissão de dados codificada

- Detecção móvel de diversos tipos de códigos (por exemplo, códigos 2D, tais como códigos Data Matrix) e leitura independente do direcionamento do código (360°) – visando flexibilidade máxima
- Distâncias de leitura de até 16 m para economizar o tempo de detecção dos códigos, aumentando assim a produtividade
- Soluções de uma só fonte: ou como complementação para os nossos sensores de identificação de montagem fixa ou como solução autônoma
- Através dos nossos módulos de barramento de campo, os leitores de códigos de barras móveis bem como os dispositivos externos podem ser integrados nos comandos de máquinas e instalações dos nossos clientes
Com a SICK, a escolha é sua. Três tecnologias, uma filosofia: as suas necessidades como cliente estão em primeiro lugar.
4Dpro – THE FLEXIBILITY YOU NEED


Segurança de investimento, colocação em operação fácil, poucos custos com treinamentos, troca rápida e flexível, mesmo na troca entre diferentes tecnologias de identificação.
Histórias de sucesso