Soluções CEMS
MCS200HW

Técnica de medição comprovada para o monitoramento do gás de combustão

Seu proveito

  • Resultados de medição confiáveis, mesmo com componentes gasosos solúveis na água
  • Somente um analisador é necessário para o monitoramento simultâneo de até 12 componentes gasosos
  • Composição expansível e flexível dos componentes de medição
  • Operação confortável, orientada à tarefa
  • Acesso remoto sem software adicional
  • Alta disponibilidade através de monitoramento interno de derivação interno (QAL3) sem gases de teste
  • Baixos custos de serviço com pouca manutenção
  • Transmissão de dados possível através de uma única interface

As especificações de dispositivo e os dados de desempenho exatos do produto podem ser diferentes em função da respectiva aplicação e especificação do cliente.

Vista geral

Técnica de medição comprovada para o monitoramento do gás de combustão

O MCS200HW é um sistema de análise multicomponente para o monitoramento contínuo de até 10 componentes de medição IR nos gases de combustão de sistemas industriais de combustão. O MCS200HW trabalha com extração a quente: todas as peças tocadas pelo meio, desde a sonda de coleta de gás até a cubeta, são aquecidas além do ponto de condensação e, deste modo, protegidas contra a corrosão.

Uma sonda lambda integrada mede ainda o oxigênio. Como opção, através de um GMS811 FIDORi integrado é possível complementar uma medição TOC. O controle do ponto de referência interno permite uma verificação rápida dos valores medidos sem gases de teste. O Webdisplay e os assistentes de tarefa pré-definidos no Software tornam a utilização muito simples.

Em síntese
  • Medição simultânea de até 10 componentes mais O2 e TOC
  • Técnica de medição com extração a quente
  • Transporte de gás sem desgaste através da bomba ejetora
  • Controle de ponta de referência com filtros de ajuste interno
  • Interface certificada digital Modbus®
  • Servidor web para o comando do dispositivo independente de plataforma
  • Uso de gases de teste secos com HCl e NH3

Acessórios

Peças de reposição

Aplicações

Service & Support

Visão geral técnica

 
  • Sistema MCS200HW

    Sistema MCS200HW

    MensurandosCH4, CO, CO2, Corg, HCl, H2O, NH3, NO, NO2, N2O, O2, SO2
    Mensurandos testados quanto à adequaçãoCH4, CO, CO2, Corg, HCl, H2O, NH3, NO, NO2, N2O, O2, SO2
    Princípios de mediçãoCorrelação do filtro de interferência, Correlação do filtro de gás
    Distância de medição
    8,48 m
    Fluxo do gás
    200 l/h ... 400 l/h
    Faixas de medição
    CH40 ... 70 ppm / 0 ... 700 ppm
    CO0 ... 60 ppm / 0 ... 8.000 ppm
    CO20 ... 25 Vol.-% / 0 ... 50 Vol.-%
    Corg0 ... 15 mg/m³ / 0 ... 10.000 mg/m³
    HCl0 ... 9 ppm / 0 ... 1.840 ppm
    H2O0 ... 40 Vol.-%
    NH30 ... 15 ppm / 0 ... 650 ppm
    NO0 ... 110 ppm / 0 ... 1.865 ppm
    NO20 ... 25 ppm / 0 ... 240 ppm
    N2O0 ... 50 ppm / 0 ... 1.015 ppm
    O20 ... 25 Vol.-%
    SO20 ... 26 ppm / 0 ... 875 ppm
    Faixas de medição certificadas
    CH40 ... 50 mg/m³ / 0 ... 500 mg/m³
    CO0 ... 75 mg/m³ / 0 ... 10.000 mg/m³
    CO20 ... 25 Vol.-%
    Corg0 ... 15 mg/m³ / 0 ... 50 mg/m³ / 0 ... 150 mg/m³ / 0 ... 500 mg/m³
    HCl0 ... 15 mg/m³ / 0 ... 3.000 mg/m³
    H2O0 ... 40 Vol.-%
    NH30 ... 10 mg/m³ / 0 ... 500 mg/m³
    NO0 ... 150 mg/m³ / 0 ... 2.500 mg/m³
    NO20 ... 50 mg/m³ / 0 ... 500 mg/m³
    N2O0 ... 100 mg/m³ / 0 ... 2.000 mg/m³
    O20 ... 25 Vol.-%
    SO20 ... 75 mg/m³ / 0 ... 2.500 mg/m³
    Tempo de ajuste (t90)
    ≤ 200 s
    Precisão
    ≤ 2 %
    Referido ao valor de medição final
    Desvio de sensibilidade
    ≤ 3 %: No intervalo de manutenção, relativamente ao valor final da faixa de medição
    Desvio de ponto zero
    < 3 %: do valor final da faixa de valores por intervalo de manutenção
    Desvio de ponto de referência
    < 3 %: do valor final da faixa de valores por intervalo de manutenção
    Limite de detecção
    ≤ 2 %: referido ao valor de medição final
    Medição TOC0,05 mg/m³
    Precisão de comparação
    ≤ 3,3 %: referido ao valor de medição final
    Medição O2≤ 0,2 Vol.-%
    Incerteza de medição
    ≤ 2 %
    Do valor final da faixa de medição
    Temperatura de processo
    ≤ +1.300 °C
    Temperatura do gás medido
    Entrada sistema de analisador≤ +200 °C
    Pressão de processo
    850 hPa ... 1.100 hPa
    Umidade do gás de processo
    ≤ 40 Vol.-%
    Temperatura ambiente
    +5 °C ... +40 °C
    Temperatura de armazenamento
    –20 °C ... +70 °C
    Pressão ambiente
    850 hPa ... 1.100 hPa
    Umidade ambiente
    ≤ 90 %
    Umidade relativa; não condensante
    Conformidade

    Aprovado para instalação sujeito a prévia autorização

    2000/76/CE (norma 17ª BImSchV)

    2001/80/EG (13. BImSchV)

    27. BImSchV

    EN 15267

    EN 14181

    Segurança elétricaCE
    Grau de proteção
    IP54
    Saídas analógicas0/4 ... 22 mA, 500 Ω
    Número depende da configuração do sistema
    Entradas analógicas0/4 ... 22 mA, 100 Ω
    Número depende da configuração do sistema; isolado galvanicamente
    Saídas digitais48 V AC, 0,5 A, 35 W / 48 V DC, 0,5 A, 24 W
    Número depende da configuração do sistema; isolado galvanicamente
    Entradas digitais3,9 V, 4,5 mA, 0,55 W
    Número depende da configuração do sistema
    Modbus✔ , ✔
    Modo de integração do barramento de campoTCP
    RTU RS-485
    PROFIBUS DP
    ObservaçãoOpção
    Ethernet
    FunçãoConexão ao software SOPAS ET ou servidor OPC
    Indicação
    Visor LC
    LEDs de status: “Power”, “Failure” e “Maintenance request”
    EntradaTouchscreen
    OperaçãoAtravés de visor LCD ou software SOPAS ET, vários níveis de utilização, protegido por senha
    Línguas do menuAlemão, Inglês
    Dimensões (L x A x P)
    Armário para analisador808 mm x 2.208 mm x 623 mm (Para detalhes, ver Desenhos dimensionais)
    Placa de montagem699 mm x 1.896 mm x 334 mm (Para detalhes, ver Desenhos dimensionais)
    Peso
    Armário para analisadorAprox. 250 kg
    Material, em contato com o meioAço inoxidável 1.4571, PTFE, Alumínio, revestido
    Alimentação de energia
    Tensão115 V AC, ± 10 %
    230 V AC, ± 10 %
    Frequência50 Hz / 60 Hz
    Consumo de energiaAnalisador: ≤ 1.000 VA
    Tubulação do gás de medição, aquecida: ≤ 95 VA/m
    Unidade de coleta de gás: ≤ 450 VA
    Tubo de coleta de gás aquecido: ≤ 450 VA
    Materiais auxiliares
    Ar de instrumentos (qualidade de gás zero)≤ 350 l/h
    6 ... 7 bar; tamanho de partículas máx. 1 µm; teor de óleo máx. 0,1 mg/m³; ponto de orvalho sob pressão máx. –40 °C, classe de pureza 2 (ISO 8573)
    Ar de instrumentos (ar de acionamento para o ejetor)≤ 1.300 l/h
    5 ... 7 bar; tamanho de partículas máx. 5 µm; teor de óleo máx. 1 mg/m³; ponto de orvalho sob pressão máx. +3 °C, classe de pureza 3 (ISO 8573)
    Gás de referência≤ 350 l/h
    Máx. 4 bar; o gás de referência deve cumprir os requisitos das diretivas e normas a serem aplicadas
    Ligações do gás de medição
    Entrada do gás de mediçãoUnião roscada do anel de aperto para tubos de 6 mm
    Ligações do gás auxiliar
    Ar de instrumentos para o ejetorDN 6/8
    Gás de referênciaUnião roscada do anel de aperto para tubos de 6 mm
    Saída de gases de escapeDN 8/10
    Funções de correçãoCorreção do desvio e função de controle óptico com cubeta de ajuste
    Funções de verificaçãoCiclo de controle automático para ponto zero e de referência
    Componentes de sistema

    Unidade de coleta de gás

    Tubo do gás de medição

    Armário para analisador

    OpçõesGMS811 FIDORi
Todos os dados técnicos se encontram-se no produto individual

Downloads