Soluções CEMS
Combiprobe CP100

Medição combinada de poeira, fluxo volumétrico, pressão e temperatura

Seu proveito

  • Solução completa fácil de instalar para detecção da emissão de poeira e as grandezas de referência relevantes às emissões: fluxo volumétrico, pressão e temperatura
  • Baixos custos de operação graças a longos intervalos de manutenção dos medidores
  • Componentes duradouros e fiáveis
  • Medidor de particulado com luz dispersa testado quanto à adequabilidade e medidor do fluxo de volume de acordo com a norma EN 15267

Vista geral

Medição combinada de poeira, fluxo volumétrico, pressão e temperatura

O Combiprobe CP100 combina um medidor de particulado com luz dispersa DUSTHUNTER SP100 com um medidor do fluxo de volume FLOWSIC100 PR num flange de montagem. Um transmissor de pressão e um termômetro de resistência complementam a sonda combinada. Para medir a concentração de poeira, fluxo volumétrico, pressão e temperatura, o Combiprobe CP100 precisa de uma única abertura de montagem na chaminé. Deste modo, o custo de instalação é muito menor comparativamente com a instalação separada de cada componente.

Em síntese
  • Não requer nenhum ajuste mecânico
  • Auto-teste graças ao ciclo de controle automático
  • Fácil parametrização e operação através de software cômodo
  • Para temperaturas de gás até 200 °C
  • Para chaminés com diâmetro interno a partir de 0,7 m

Aplicações

Visão geral técnica

 
  • Sistema Combiprobe CP100

    Sistema Combiprobe CP100

    MensurandosConcentração de poeira (segundo a medição gravimétrica de comparação), Velocidade do gás, Pressão do gás, Temperatura do gás
    Faixas de medição
    Concentração de particulados0 ... 5 mg/m³ / 0 ... 200 mg/m³
    Velocidade do gás0 ... ± 40 m/s / 0
    Pressão absoluta do gás800 ... 1.200 hPa
    Temperatura do gás–50 ... +400 °C
    Tempo de ajuste (t90)
    DUSTHUNTER SP1001 s ... 600 s
    Livremente ajustável
    FLOWSIC100 PR1 s ... 300 s
    Livremente ajustável
    Incerteza de medição
    Concentração de particulados± 2 %
    Do valor final da faixa de medição
    Velocidade do gás± 0,1 m/s
    Pressão do gás± 1 %
    Temperatura do gás± 0,5 %
    Temperatura de processo
    –20 °C ... +200 °C
    Pressão de processo
    –70 hPa ... 10 hPa
    Umidade do gás de processo
    Não condensante
    Diâmetro do canal
    ≥ 0,75 m
    Temperatura ambiente
    –20 °C ... +60 °C
    Temperatura de aspiração do ar de purga–20 °C ... +45 °C
    Segurança elétricaCE
    Grau de proteção
    DUSTHUNTER SP100IP66
    FLOWSIC100 PRIP65
    Sensor de pressão, sensor de temperaturaIP54
    Dimensões (L x A x P)
    375 mm x 947 m x 1.318 mm (Para detalhes, ver Desenhos dimensionais)
    Peso
    DUSTHUNTER SP1007,8 kg
    FLOWSIC100 PR7,2 kg
    Sensor de pressão0,2 kg
    Sensor de temperatura1,3 kg
    Alimentação de energia
    TensãoDUSTHUNTER SP100, FLOWSIC100 PR 24 V DC
    Sensor de pressão, sensor de temperatura 10 V DC ... 30 V DC
    Consumo de energiaDUSTHUNTER SP100, FLOWSIC100 PR: ≤ 70 W
    Sensor de pressão, sensor de temperatura: ≤ 1 W
Todos os dados técnicos se encontram-se no produto individual

Downloads