Soluções CEMS

À medida para a medição de emissões
As soluções CEMS da SICK são soluções de análises, que estão especialmente concebidas para a medição de emissões em centrais elétricas, instalações industriais ou em barcos. As soluções CEMS permitem medir poluentes e níveis de referência, bem como, a preparação técnica de dados dos resultados de acordo com as leis nacionais e internacionais relevantes.
Filtrar por:
8 resultados:
Técnica de medição comprovada para o monitoramento do gás de combustão
- Medição simultânea de até 10 componentes mais O2 e TOC
- Técnica de medição com extração a quente
- Transporte de gás sem desgaste através da bomba ejetora
- Controle de ponta de referência com filtros de ajuste interno
- Interface certificada digital Modbus®
- Servidor web para o comando do dispositivo independente de plataforma
- Uso de gases de teste secos com HCl e NH3
Mantenha o controle com a comprovada tecnologia de medição FTIR
- Pequena faixa de medição HF testada para adequação: 0 ... 3 mg/m³
- Comparação automática de espectro AutoVAL para valores medidos confiáveis
- Operação via tela sensível ao toque
- Fornecimento de gás de medição por meio de um ejetor sem partes móveis
- Adequação testada de acordo com a EN15267
- Controle e diagnóstico remotos via software SOPAS ET
- Ajuste automático do analisador
- Retrolavagem automática e limpeza do filtro da unidade de coleta
Com segurança no curso certo
- Design robusto e medição precisa
- Homologado por sociedades de classificação de acordo com o Anexo VI da MARPOL e IMO MEPC
- Projetado para medição de SO2 e CO2 após o lavador de gás
- Utilização de componentes do MARSIC300 testados em campo
Com segurança em bom curso
- Design robusto e medição precisa
- Tipo homologado por várias companhias de classificação conforme MARPOL Apêndice VI e IMO MEPC
- Faixa de medição adequadas para baixas e altas concentrações de SO2 e NOx
- Até 7 componentes de medição simultaneamente: SO2, CO2, CO, NO, NO2, NH3, H2O
Gestão de dados de emissão transparente e econômico
- Detecção de dados de medidores e instalações habilitada para barramentos
- Avaliação conforme diretrizes IED, EN 14181 QAL2 e opcionalmente QAL3 (CUSUM)
- Armazenamento confiável com backup automático
- Indicação ergométrica para controle contínuo das regras de avaliação e dos estados do dispositivo
- Rápida transmissão de dados ao comando da instalação com sinal de clock de 5 s
Medir em vez de calcular gases de estufa
- A solução in-situ para medição das emissões CO2 e N2O
- Medição direta mesmo em combustíveis alternados e combustões mistas
- Medição sem conversão do estado seco para o úmido
- Emissão das cargas de gases de estufa diretamente na unidade de controle
Gestão comprovada e confiável dos dados das emissões
- Avaliações segundo 1., 2., 13., 17., 27., 30., 31. BImSchV e ar TA
- Detecção analógica e digital de dados com memória no clock de 5-s/1-min e Back-up automático
- Visualização distribuída, operação na rede e alerta automático de e-mails
- Apresentação flexível de dados mesmo em imagens de processo
- Transferência analógica e digital de dados para o sistema do cliente no clock de 5-s/1-min
- Gravação de ciclos QAL3
Medição combinada de poeira, fluxo volumétrico, pressão e temperatura
- Não requer nenhum ajuste mecânico
- Auto-teste graças ao ciclo de controle automático
- Fácil parametrização e operação através de software cômodo
- Para temperaturas de gás até 200 °C
- Para chaminés com diâmetro interno a partir de 0,7 m