A história da empresa SICK

Combinada a uma óptica precisa e a uma eletrônica inteligente, a luz soluciona uma variedade de tarefas. Tendo reconhecido muito cedo esse potencial, Dr. h. c. Erwin Sick fundou sua própria empresa em 1946, a qual evoluiu, no decorrer das décadas posteriores, para um fornecedor global de sensores e soluções inteligentes para a tecnologia de automação industrial.

    • SICK AssetHub
      2019

      SICK AssetHub: o SICK AssetHub é um serviço web digital, com o qual podem ser administrados os Digital Twins de todos os dispositivos ou instalações de uma empresa, independentemente do fabricante.

    • outdoorScan3
      2018

      outdoorScan3: no mundo inteiro, o primeiro de seu tipo: com o outdoorScan3, a SICK apresenta um scanner a laser de segurança para a área externa.

    • AppSpace
      2017

      AppSpace: SICK AppSpace reúne software e hardware e consiste em dois elementos: os sensores programáveis SICK e o SICK AppStudio, um kit de aplicações desenvolvido para a aplicação de sensores.

    • InspectorP6x
      2016

      InspectorP6x: processamento da imagem 4.0 – câmera InspectorP6xx programável.

    • microScan3
      2015

      microScan3: a inovadora tecnologia de escaneamento safeHDDM® confere ao microScan3 uma robustez excelente, também na incidência de particulados e luz externa, fornecendo ainda dados de medição de altíssima precisão. Com isso, a produtividade e a disponibilidade das máquinas aumentam.

    • GLARE
      2014

      GLARE: os sensores de distância GLARE determinam o grau de brilho de superfícies planas de objetos e podem diferenciar entre objetos de diferentes graus de brilho.

    • Flexi Loop
      2013

      Flexi Loop: com o incomparável conceito de integração descentralizado Flexi Loop, a SICK atende à demanda por um sistema de interruptores em cascata econômico e sensores no interior da máquina.

      DeltaPac: Para mais eficiência e qualidade na indústria de embalagens: a barreira de luz MultiTask DeltaPac reúne a Delta- S-Technologie®, duas balanças de energia de alta resolução, SIRIC® e medição de distância. Independentemente da direção, o sensor detecta contornos de objetos com raios até 20 mm, graças a quatro modos operacionais que podem ser selecionados com um clique no mouse.

    • GHG-Control
      2012

      GHG-Control: medição dos gases do efeito estufa, em vez do seu cálculo

      FLOWSIC500: o primeiro medidor de gás ultrassônico para alimentação de gás no mundo inteiro.

    • EKS/EKM36
      2011

      EKS/EKM36: novo sistema de Motor-Feedback com interface HIPERFACE DSL digital

      MERCEM300Z: analisador de mercúrio inovador com sensibilidade extrema

    • Color Ranger E
      2010

      Color Ranger E: primeira câmera 3D de alta velocidade do mundo com processamento de cores de alta performance.

    • Navigation basierend auf natürlichen Landmarken
      2009

      Navegação baseada em pontos de referência naturais.

    • 2007

      Sensor CCD de alta tecnologia com iluminação integrada

    • Kleinster Sicherheits-Laserscanner
      2006

      Scanner a laser de segurança S300 de dimensão mínima.

    • 2005

      IO-Link: comunicação contínua graças a uma interface sensor/atuador inovadora.

      Sistemas RFID permitem a identificação sem contato visual entre o objeto a ser identificado e o leitor.

    • Dreidimensionale Kamerasensoren
      2004

      Sensores de imagem tridimensionais.

    • 2004

      Primeiro sistema de segurança baseado em câmera para prensas da categoria de alta segurança.

    • 2003

      Nova geração de barreiras de luz: um array de sensores com medição resolvida no tempo e espacialmente resolvida do objeto a ser detectado e, particularmente, do ambiente.

    • 2002

      Scanner de varredura a laser com desligamento dinâmico de áreas para sistemas de transporte automaticamente guiados.

    • Hochgeschwindigkeits-2D-Codeleser
      2001

      Leitor de códigos 2D de alta velocidade. 

      Sensor Vision apto à aprendizagem.

    • 2000

      Sensor cilíndrico miniatura

      Sistemas de segurança.

    • 1999

      Primeira barreira de luz destinada à detecção de seções de luz de uma linha de laser sobre um campo de 32 x 32 pixels para o registro de forma e posição de objetos.

      Sensor de preço acessível com a tecnologia “Tempo de voo” e forma construtiva de barreiras de luz.

      Primeira barreira de luz em carcaça de teflon para a indústria eletrônica e de processos.

      Primeiro leitor de códigos de barras com foco automático integrado e baseado na tecnologia “Tempo de voo”.

      Sensor magnético totalmente encapsulado de dimensão mínima.

    • 1998

      Primeiro sensor fotoelétrico de reflexão insensível a fontes de luz externas.

    • 1997

      A SICK Modular Advanced Recognition Technology (SMART) também possibilita o reconhecimento sem erros de códigos de barras danificados.

      Primeiro sensor de contraste com teach-in dinâmico e alta frequência de comutação.
       
    • 1996

      Primeiro dispositivo do tipo tempo de voo para o posicionamento em armazéns de estantes altas.

      Primeira barreira de luz com supressão da luz ambiente.

      Primeira barreira de luz miniatura com supressão do fundo.

      Primeira utilização de um scanner de varredura a laser para a medição de volume.

      Primeiro sensor de luminescência na tecnologia de automação com LED UV.

    • 1995

      Primeiro sensor de cor.

    • 1993

      Primeiro scanner de varredura de áreas da categoria de segurança 3 para proteção em áreas perigosas.

    • 1991

      Primeira utilização de scanners de varredura de áreas para a proteção de objetos (p. ex., entrada e saída em/de comportas).

    • Erste Entfernungserfassung mit Laserlicht
      1989

      Primeira medição de distância com luz laser de acordo com o método de tempo de trânsito de pulso.

    • 1986

      Primeiro espectrômetro de array de diodos in situ para óxido de enxofre, óxidos de nitrogênio e amoníaco.

    • 1983

      Medidor de monóxido de carbono para o monitoramento de emissões em túneis rodoviários.

      Primeira utilização de sinais de código impressos, que são lidos por scanners a laser.
    • Erstes Volumenstrommessgerät
      1982

      Primeiro medidor de fluxo volumétrico de acordo com o método de tempo de trânsito ultrassônico.

    • 1978

      Primeiro medidor de gases in situ para dióxido de enxofre e óxidos de nitrogênio (correlador de filtro).

      Primeira barreira de luz para a detecção da posição de um refletor por meio de um elemento de recepção quádruplo.
    • 1976

      Primeiro scanner de área com feixe de deslocamento rotacional em V e refletor especial da categoria de segurança 2, para a proteção em áreas perigosas.

    • 1975

      Introdução do diodo semicondutor para o feixe transmissor em barreiras de luz e sensores fotoelétricos.

      Primeira cortina de luz de segurança para o controle de telas de proteção em prensas excêntricas.

      Primeiro leitor de códigos de anéis coloridos para a detecção de codificações por anéis coloridos em ampolas.

       

    • 1973

      Fibra óptica para a detecção de pequenos objetos em locais com pouco espaço.

    • 1970

       Primeiro sensor de luminescência para a detecção de luminóforos em objetos.

    • 1967

       Identificação de código de barras em bulas, caixas de papelão dobráveis, latas, tubos, etc. na indústria farmacêutica.

    • 1964

      Primeiro controlador de curvas para o guiamento de uma fresadora copiadora de acordo com um desenho técnico – precursor da atual fresadora NC.

    • 1962

      Primeiro sensor óptico de altura para o controle do nível de enchimento.

    • 1960

      Primeiro monitor de bobina de trama para fios de tricotagem muito finos (princípio da autocolimação)

    • optischer Zähler
      1959

      Primeiro contador óptico rápido com visor e valor nominal predefinido para a detecção rápida de pequenos objetos.

    • 1956

      Primeiro medidor optoeletrônico do teor de fuligem, que funciona segundo o princípio de autocolimação

    • Unfallschutz-Lichtvorhang
      1952

      Cortina de luz estática com espelho côncavo e sem espelho poligonal para a prevenção de acidentes.

    • Nahtaster Sensor
      1951

      Sensor de proximidade NT1:

      • controlador de marcas de impressão para a indústria de embalagem
      • Primeira cortina de luz para a prevenção de acidentes em máquinas de produção
       
    • Skizze
      1950
      Combinada a uma óptica precisa e a uma eletrônica inteligente, a luz soluciona uma variedade de tarefas. Tendo reconhecido muito cedo esse potencial, Dr. h. c. Erwin Sick fundou sua própria empresa em 1946, a qual evoluiu, no decorrer das décadas posteriores, para um fornecedor global de sensores e soluções inteligentes para a tecnologia de automação industrial.
    • 2019
    • 2018
    • 2017
    • 2016
    • 2015
    • 2014
    • 2013
    • 2012
    • 2011
    • 2010
    • 2009
    • 2007
    • 2006
    • 2005
    • 2004
    • 2004
    • 2003
    • 2002
    • 2001
    • 2000
    • 1999
    • 1998
    • 1997
    • 1996
    • 1995
    • 1993
    • 1991
    • 1989
    • 1986
    • 1983
    • 1982
    • 1978
    • 1976
    • 1975
    • 1973
    • 1970
    • 1967
    • 1964
    • 1962
    • 1960
    • 1959
    • 1956
    • 1952
    • 1951
    • 1950
  • 1946

    Surge a atual SICK AG:
    Erwin Sick recebe uma licença para abrir um escritório de engenharia autônomo do governo militar norte-americano em Munique.

    1952
    Apresentação da primeira cortina de luz apta à produção em série para a prevenção de acidentes, na feira de máquinas-ferramenta de Hanôver. Os pedidos que se seguiram possibilitaram a primeira produção em série e o sucesso econômico da empresa.
     
    1956
    A empresa muda para Waldkirch com seus 25 funcionários.
     
    1972
    Fundação da primeira subsidiária na França
     
    1975
    Expansão com a fundação de uma subsidiária nos EUA

    1988
    Erwin Sick morre aos 79 anos. Gisela Sick dá continuidade à empresa do marido como sócia principal
     
    1996
    Mudança de status da sociedade limitada Erwin Sick para uma S/A.
     
    1999
    Primeira emissão de ações para funcionários na Alemanha e no exterior
     
    2006
    SICK comemora 60 anos de empresa.
     
    2020
    Com quase 50 subsidiárias, participações e numerosas representações, a SICK marca sua presença no mundo inteiro. Contando com cerca de 10 mil funcionários no mundo todo, a SICK registrou um faturamento de mais de quase um 1,7 bilhões de euros no ano fiscal de 2020.
     
    2023
    A SICK é um dos principais fornecedores globais de soluções para aplicações baseadas em sensores para uso industrial. Fundada em 1946 pelo Doutor Honorário em Engenharia Erwin Sick e sediada em Waldkirch, na região de Breisgau, próxima a Freiburg, a empresa é uma das líderes tanto em tecnologia quanto em mercado, com presença global através de 60 filiais e holdings, assim como diversas agências. A SICK emprega mais de 12.000 pessoas globalmente e gerou vendas consolidadas de € 2,3 bilhões no ano fiscal de 2023.
  •  

     

    1909

    Em 3 de novembro, nasce Erwin Sick, filho de um condutor de trem, em Heilbronn.
     
    1924 - 1928
    Formação técnica e prática em Óptica
     
    1932
    Início profissional na Siemens & Halske, em Berlim, como técnico em cálculo óptico. Depois de seis meses, com a desintegração do escritório de cálculo óptico, Erwin Sick foi transferido para o laboratório e encarregado de tarefas experimentais, de cálculos e projetos, sobretudo na área de filme colorido.
     
    1934 - 1939
    Projetista e, posteriormente, engenheiro da Siemens, Bosch e Askania, tendo colaborado em projetos de desenvolvimento ambiciosos para filmes coloridos, técnica cinematográfica e aparelhos astronômicos e físicos
     
    1939 - 1945
    Diretor do laboratório da empresa óptica A.C. Steinheil & Söhne, em Munique
     
    1944
    Casa-se com Gisela Neumann.
     

     

     

     

    1945

    Início como trabalhador autônomo: em um galpão em Vaterstetten próximo a Munique, onde mora com a esposa, Erwin Sick persegue sua meta de desenvolver tecnologias para a produção de aparelhos optoeletrônicos. Para sustentar a família, Erwin Sick vende rádios que ele mesmo fabrica.
     
    1946
    Em 26 de setembro, dia da fundação da empresa que seria mais tarde a SICK AG: Erwin Sick, que não possuía passado político comprometedor, recebe a permissão “de exercer sua profissão de engenheiro” do governo militar norte-americano.
     
    1949
    Primeira aquisição de encomendas na “Achema”, uma feira de exposição e seminário de equipamentos químicos organizada pelos fornecedores da indústria química e realizada em Frankfurt após uma longa interrupção.
     

    1951

    Na “Feira Alemã de Inventores e Novidades” realizada em Munique no mês de junho, Sick apresenta o primeiro modelo de sua cortina de luz, feito de madeira, e recebe um diploma pelo “especial desempenho criativo”. Realizado em 20 de outubro, o registro da patente da cortina de luz inventada por Erwin Sick segundo o princípio da autocolimação representa o avanço tecnológico e a base de uma linha completa de dispositivos.
     

    1952

    Na “2ª Exposição Internacional de Máquinas-ferramenta” em Hanôver, Sick apresenta a primeira cortina de luz para prevenção de acidentes apta à produção em série. Os pedidos que se seguiram possibilitaram a primeira produção em série e finalmente também o sucesso econômico da empresa.
     

    1954

    Erwin Sick esforça-se para obter um financiamento para a expansão comercial junto ao estado da Baviera, porém, sem sucesso. Ao receber uma resposta positiva do estado de Baden-Württemberg, muda, então, de Munique para Oberkirch.
     

    1956

    Mudança da empresa com seus 25 funcionários de Oberkirch para Waldkirch, no edifício da firma August Faller KG, à rua Allee 7-9. 
    Em outubro, a Sick recebe a patente para uma barreira de luz de reflexão inovadora, a qual seria mais tarde um dos produtos mais vendidos da empresa.
     
    1960
    Fundação do “Instituto da Automação”, em Munique, para o desenvolvimento de dispositivos optoeletrônicos para a indústria. O principal argumento da Sick para essa nova fundação foi a falta de engenheiros qualificados em Waldkirch.
     

    1971

    Em 26 de novembro, nas comemorações dos 25 anos da empresa, Erwin Sick recebe a medalha de honra ao mérito de 1ª classe da República Federal Alemã das mãos do Ministro da Justiça Rudolf Schieler. 
     

    1976/77

    Construção de uma nova sede à rua Sebastian-Kneipp. A casa localizada à rua Allee 7 – 9 é devolvida à cidade.
     
    1977
    Mudança para a nova fábrica localizada à rua Sebastian-Kneipp, que é ,até hoje, a sede principal da empresa.

    1980

    Em 19 de novembro, a Faculdade de mecânica da Universidade Técnica de Munique concede-lhe o título de doutor honoris causa em Engenharia como reconhecimento por sua contribuição “ao desenvolvimento científico e construtivo de dispositivos ópticos com análise eletrônica de sinais”.
     

    1982

    Em 2 de dezembro, Erwin Sick recebe a medalha de ouro Diesel “por suas invenções versáteis na Optoeletrônica”.

    1988

    Com 79 anos, Erwin Sick morre de um ataque cardíaco fulminante em 3 de dezembro
     
70 YEARS OF INNOVATION IN 612 SECONDS