Smart Sensors from SICK
Filtrar por:
62 resultados:
Encoder wire draw modular em design miniatura
- Comprimentos de medição: 1,25 m ... 10 m
- Sistema de medição modular com uma grande seleção de interfaces/comprimentos de medição
- Carcaça muito pequena e estreita (55 mm ... 190 mm) com uma mola integrada ao tambor de medição
- Carcaça de plástico resistente à temperatura e ao impacto
- Interface analógica com função Teach-in no encoder
Sensores cilíndricos muito curtos com indicador de ajuste ótico para garras
- Carcaça ultracurta (12,2 mm) para aplicações em garras pneumáticas e cilindros miniatura
- Encaixa-se em todas as porcas de slot C, p. ex. Schunk, Zimmer, Festo ou SMC
- Ponto de comutação curto e preciso, ideal para aplicações com um pequeno curso
- Cabo próprio para corrente de arraste
- Grau de proteção IP68
- LED amarelo como indicador de ajuste ótico e indicador de estado de comutação
- Indicador de operação através do LED verde
- IO-Link e funções de automação
Sensores cilíndricos com indicador de ajuste óptico para porca de slot T
- Pode ser utilizado em todos os cilindros convencionais, carros lineares e garras com porca de slot T, bem como com adaptadores em cilindros com barra de perfil, redondos e de tração com ranhura tipo cauda de andorinha
- A colocação do sensor por cima na ranhura permite uma montagem rápida e simples
- Parafuso de fixação combinado (sextavado interno e parafuso de fenda)
- LED amarelo como indicador de ajuste ótico e indicador de estado de comutação
- Indicador de operação através do LED verde
- Carcaça de sensor muito curta para utilização em cilindros de curso curto
- Graus de proteção: IP 67, IP 68, IP 69K
- IO-Link e funções de automação
O motor de partida vertical na detecção de objetos
- Tecnologias: ClearSens, LineSpot, TwinEye, OptoFilter
- BluePilot: auxílio de alinhamento óptico, ajuste da distância de comutação por meio de um elemento de pressão e giro, com indicação da distância de comutação ou via IO-Link
- LED PinPoint: LED emissor vermelho de luz intensa
- Smart Sensor: Enhanced Sensing, IO-Link, diagnóstico, Smart Tasks
- Carcaça Vistal: alta robustez química, térmica e mecânica
Sensores cilíndricos com dois pontos de comutação de regulagem individual para porca de slot T
- Pode ser utilizado em todos os cilindros convencionais, carros lineares e garras com porca de slot T, bem como com adaptadores em cilindros com barra de perfil, redondos e de tração com ranhura tipo cauda de andorinha
- A colocação do sensor por cima na ranhura permite uma montagem rápida e simples
- Regulagem simples de dois pontos de comutação por meio de tecla teach-in
- LEDs para indicação dos dois pontos de comutação
- Faixa de detecção com curso até 50 mm
Sensores para áreas higiênicas e molhadas
- Formas construtivas: M8 a M30
- Distâncias de comutação aumentadas: 2 mm a 20 mm
- Execução do sistema elétrico: condutor CC 3/4 fios
- Grau de proteção: IP 68, IP 69K
- Faixa de temperatura: −40 °C a +100 °C
- Carcaça de aço inoxidável adequada para alimentos, face ativa de plástico
- Indicador de ajuste visual, IO-Link pronto para operação
- Resistente contra detergentes, certificado segundo Ecolab
A inteligência descentralizada e o processamento de dados digital facilitados
- Conexão simples de sensores de ligação binária a um IO-Link-Master qualquer
- Seis portas configuráveis, cada uma com duas entradas ou saídas binárias para a conexão de até 12 entradas/saídas padrão
- Configuração simples e rápida de um sistema de sensor independente composto de entradas e saídas binárias através de conexões lógicas por meio de arrastar e soltar sem comando adicional
- Menos trabalho com fiação e menores custos através da junção dos sinais de sensor individuais em uma única mensagem IO-Link
Mais do que apenas um IO-Link Master
- 4 portas IO-Link Master padronizadas (Standard E/A ou IO-Link)
- Parametrização simples via USB ou Ethernet, graças à superfície de usuário intuitiva SOPAS ET
- “Dual Talk”: acesso a dados do sensor do nível da empresa e paralelamente através da Industrial Ethernet
- Solução de tarefas de aplicação complexas com editor de lógica
Sensores robustos totalmente metálicos para uso em aplicações exigentes
- Formas construtivas: M8 a M30
- Grandes distâncias de comutação: 2 mm a 40 mm
- Grau de proteção: IP68, IP69K
- Faixa de temperatura: –25 °C a 85 °C
- Opcionalmente, carcaça robusta, própria para produtos alimentícios, fabricada totalmente de aço inoxidável
- IO-Link e indicador de ajuste visual
- Resistente a óleos, lubrificantes de refrigeração e produtos de limpeza
Sensores de posição para porca de slot C
- Sensor de posição para montagem direta em slot C em cilindros pneumáticos e em garras
- Variantes de sensor com faixas de medição de 25 mm até 200 mm
- Saídas analógicas (para corrente elétrica ou tensão), saída de comutação e IO-Link
- Possibilidade de montagem com adaptadores em outros formatos de cilindro (por exemplo, redondos)
A solução inteligente para tarefas de detecção exigentes
- Tempo de resposta até 16 µs
- Distância de comutação até 20 m (sistema unidirecional) ou até 1,4 m (sistema de sensores)
- Grau de proteção IP54
- Display OLED com indicação de texto em vários idiomas
- Versão standalone com IO-Link
- Funções de diagnóstico e Smart Tasks
- Histerese configurável e adaptação contínua do valor limiar
- Modelo de barramento disponível
Forte desempenho em uma carcaça de metal robusta para tarefas de detecção exigentes
- Óptica de autocolimação precisa
- Fontes de luz: laser, LED PinPoint, luz infravermelha
- Função MultiMode
- Ponto de luz linear para detectar objetos perfurados
- Modo ApplicationSelect disponível
- IO-Link e BluePilot para a parametrização
- Funções de diagnóstico via IO-Link
- Carcaça robusta em zinco fundido
O IO-Link Master universal com competência em IIoT
- 8 portas IO-Link (M12; 5 pinos; codificação A; Classe A/B)
- Capacidade de carga de corrente de até 16 A com no máx. 4 A por porta para US e UA
- Carcaça IP67 robusta
- Temperatura de operação –30 °C ... +70 °C
- PROFINET, EtherNet/IP e EtherCAT disponíveis
- Os protocolos IIoT REST API, MQTT e OPC UA podem ser usados
- Interruptor rotativo de codificação para endereçamento IP
Monitora a pressão visivelmente melhor
- Visor grande mostra a pressão do sistema, os estados de comutação e o ponto de comutação
- Três teclas grandes, navegação intuitiva do menu
- Faixas de medição para pressão relativa (vácuo e sobrepressão)
- Duas saídas de comutação independentes entre si, saída analógica opcional
- Instalação no trilho DIN, na parede ou no painel de comando
- Variante para monitoramento de fugas
- IO-Link
A solução limpa
- Medição do nível de enchimento em aplicações higiênicas
- Sonda de haste manualmente encurtável até 4.000 mm de comprimento com Ra ≤ 0,8 µm (opcionalmente com Ra ≤ 0,4 µm)
- Temperatura de processo até 180 °C, pressão de processo até 16 bar
- Resistência CIP/SIP
- Elevado grau de proteção IP 67 e IP 69, autoclavável
- Conexões higiênicas de processo trocáveis
- 3 em 1: combina display, saída analógica e saída binária
- Sistema eletrônico remoto com conexão de processo
- IO-Link 1.1
Detecção segura de objetos de qualquer tipo
- O portfólio mais flexível e mais completo de sensores híbridos
- Barra luminosa nova e intuitiva
- A melhor supressão do fundo em todo o ramo
- Detecção de objetos transparentes com a tecnologia AutoAdapt
- Carcaça VISTAL
O motor de partida vertical na detecção de objetos
- Tecnologias: ClearSens, LineSpot, TwinEye com OptoFilter
- BluePilot: auxílio de alinhamento óptico, ajuste da distância de comutação por meio de um elemento de pressão e giro, com indicação da distância de comutação ou via IO-Link
- LED PinPoint: LED emissor vermelho de luz intensa
- Smart Sensor: Enhanced Sensing, IO-Link, diagnóstico, Smart Tasks
Detecta 24 cores armazenadas rapidamente e fornece possibilidades de ajuste precisas
- Frequência de comutação: 13,8 kHz
- Edição de valores de cores (L*a*b ou RGB) e similaridade de cores
- Edição de até 15 cores usando o modo “Coded” (Codificado)
- Podem ser salvas até 24 cores por tarefa de identificação (trabalho)
- Interface de IO-Link; software SOPAS com ajuda de configuração específica do aplicativo
- CSX: montagem compatível com CS8
Detecta até as menores nuances de cor e domina distâncias variáveis
- Alta resolução de cores
- Detecta gradientes de cor e material estruturado
- Alcances de detecção até 500 mm
- Regulagem automática do alcance de detecção
- Saída de valores de cor (L*a*b / RGB) e semelhança de cores
- Podem ser armazenadas até 24 cores por tarefa de identificação (job)
- Interface IO-Link, auxílio de configuração específico da aplicação através do SOPAS
- Display TFT multicolorido
O padrão robusto para uso em condições ambientais adversas
- Formas construtivas: M8 a M30
- Distâncias de comutação aumentadas: 2 mm a 20 mm
- Execução do sistema elétrico: CC 3/4 fios, CC 2 fios
- Grau de proteção: IP 68, IP 69K
- Faixa de temperatura: −40 °C a +100 °C
- Carcaça de aço inoxidável robusta, face ativa de plástico
- Indicador de ajuste visual, IO-Link pronto para operação
- Resistente a óleos e lubrificante de refrigeração, adequado para uso externo
A eficiência de custos se depara com a potência no tamanho construtivo compacto
- Alcance de até 25 m
- Área de trabalho até 270°
- Resolução angular de 1° a 0,33°
- Tecnologia HDDM/HDDM+ para detecção sem lacunas de objetos pequenos
- Alta insensibilidade à luz externa até 80.000 lx
- Grau de proteção até IP67
- Interfaces de comunicação padronizadas
- Consumo de energia muito baixo
Ligações múltiplas com inteligência indutiva
- Formas construtivas: M8 bis M30; IQ10 e IQ12
- Quatro pontos de comutação ou janelas programáveis com um Sn até 20 mm
- Função de saída livremente programável
- Grau de proteção: IP 68, IP 69K
- Faixa de temperatura: –40 °C a +75 °C
- Carcaça robusta de aço inoxidável ou Vistal
- Função de monitoramento de temperatura, lógica, contador ou medição de tempo
- IO-Link 1.1
Sensores fotoelétricos miniatura potentes e barreiras de luz miniatura para automação
- Desempenho de sensor inteligente para quase todas as aplicações
- Carcaça disponível nos designs “Slim” ou “Flat”
- Opcionalmente com carcaça VISTAL ou aço inoxidável
- Fonte de luz: laser vermelho, infravermelho ou LED PinPoint
- Smart Sensors com funções inovadoras de monitoramento e diagnóstico
- Concepção operacional intuitiva
Sensores de posição com ótima relação preço-desempenho para porca de slot T
- Para todas as porcas de slot T comuns
- Feedback de posição dentro de uma faixa de medição fixa de 50 mm
- Precisão de repetição: 0,05 mm
- Interface analógica: 0 V a 10 V
- IO-Link (medição de posição, 8 pontos de comutação, função de diagnóstico do atuador)
- Dados de diagnóstico do atuador: velocidade do pistão, curso do pistão, intensidades do campo magnético etc.
- Comprimento da carcaça: 32,5 mm