Smart Sensors from SICK
Filtrar por:
9 resultados:
Desempenho em carcaça VISTAL®
- Carcaça VISTAL® robusta
- LED PinPoint ou laser
- Sensor fotoelétrico de reflexão com distâncias de comutação até 800 mm
- Barreiras de luz de reflexão com ótica de autocolimação
- Barreiras de luz unidirecionais com distâncias de comutação até 60 m
- Tecnologia SIRIC
- Conexões: conector macho M12 e M8, cabo e cabo com conector macho
- Gabarito de furos M3 e M4
Flexível. Inteligente. Comunicativo.
- Alta diversidade de conexão com 25 interfaces para barramentos de campo baseados em Ethernet, câmeras, iluminação, sensores, encoders e outros mais
- 8 interfaces Gigabit Ethernet para uma rápida transmissão de imagens
- Interfaces de barramento de campo e de Ethernet com protocolos de comunicação, tais como OPC-UA e MQTT disponibilizam dados previamente processados no “Dual Talk” paralelo (Edge -Computing) para o controle e também para a computação na nuvem, permitindo assim a ligação em rede para a fábrica digital.
- Sincronização precisa dos sinais de entrada e saída
- Controle e alimentação da alimentação
- Conexões master IO-Link
- Grau de proteção IP 65
Barreira de luz miniatura precisa para uso em espaços apertados
- Alta precisão do ponto de comutação e excelente tamanho para relação tamanho/distância de comutação
- Carcaça do sensor muito pequena: disponível opcionalmente como W2 Slim ou W2 Flat
- Ponto de luz homogêneo e bem visível graças ao LED PinPoint
- Opções de configuração pela tecnologia IO-Link
Monitoramento da temperatura facilitado
- Visor grande, IO-Link 1.1
- Saídas de transistor PNP ou NPN programáveis independentemente umas das outras, saída analógica opcional 4 mA ... 20 mA ou 0 V ... 10 V
- Conector redondo M12 x 1
- Faixas de medição –20 °C ... +120 °C
- Elemento Pt100, classe de precisão A (IEC 60751)
- Diversos comprimentos de montagem e rosca de conexão
- Peças em contato com fluidos de aço inoxidável 1.4571 resistente a corrosão
- Grau de proteção IP 65 e IP 67
Compacto. Flexível. Inteligente.
- Interfaces para a nuvem e para câmeras, iluminação, scanners, LiDAR, sensores (IO-Link) e encoders
- Até 4 portas Ethernet
- SICK Interface & Algorithm API para processamento de imagens e de dados de sensores
- Grau de proteção IP65 ou IP20 (dependendo do tipo)
- Design sem ventilador
- Pode ser usado de modo flexível, p. ex., com o controlador de segurança Flexi Soft
Visualização inteligente de status operacionais com IO-Link
- Diferentes modos operacionais: Signal Light, Level Meter ou Animation
- LEDs claros em 21 cores diferentes
- 20 segmentos de cores configuráveis de modo independente entre si
- Opcional: módulo de buzina para alarme acústico
- Operação gráfica simples
- Habilitação para a Indústria 4.0 por meio de IO-Link
- Modificações na parametrização durante a operação
Barreira de luz com faixa de luz para detecção de objetos planos
- Emissor e receptor alojados em apenas uma carcaça, combinados com um refletor
- Detecção de objetos > 5 mm, dentro de uma altura de detecção de 25 mm
- ASIC da SICK
- Faixa de luz visível e homogênea (LED PinPoint)
- Tecnologia AutoAdapt (manutenção preventiva)
Barreira de luz com faixa de luz para detecção de objetos planos
- Transmissor e emissor em uma carcaça, combinados com um refletor
- Detecção de objetos > 1 mm ou > 3, 5, 10 mm dependendo da altura de detecção
- ASIC da SICK
- Faixa de luz visível e homogênea (LED PinPoint)
- Tecnologia AutoAdapt (manutenção preventiva) e supressão do transportador
Medição de ângulo com economia e sem contato bem como detecção da posição
- Faixa de medição do ângulo 0° ... 360°
- Resolução 12 bit (corresponde a 0,09°)
- Podem ser definidas até 32 janelas de ângulos
- Grau de proteção IP67, IP68
- Temperatura de operação –40 °C ... +80 °C
- IO-Link 1.1 e até 3 saídas digitais
- Regulagem do ponto zero via IO-Link ou via cabo
- Dados de processo abrangentes e funções de diagnóstico inteligentes