Quatro dimensões no sistema de sensores smart:

Smart Tasks

 

Smart Tasks possibilitam o processamento direto de dados no sensor. Isso resulta na aceleração da transmissão de dados, estruturas mais finas e custos mais favoráveis para o seu processo.

 

Na era do “Big data”, é importante não perder a visão do todo. Por isso, as Smart Tasks processam os variados sinais de detecção e medição do sensor, vinculam os mesmos aos sinais de um sensor externo, se necessário e, a partir disso, geram as informações do processo realmente necessárias – de modo sincronizado para a respectiva tarefa na instalação. Isto economiza tempo na avaliação de dados no comando, acelera os processos da máquina e dispensa os hardwares adicionais caros e trabalhosos.

 

Site map

Exemplos de Smart Tasks: o valor agregado para sua aplicação

Medição da velocidade e comprimento

  • Determinação da velocidade do objeto independentemente da deriva para resultados de medição mais exatos
  • Separação e classificação simples de objetos de detecção com base no comprimento dos objetos – independentemente da velocidade de transporte
  • Alta flexibilidade na determinação do local de medição
  • Sem falsificação do resultado da medição com base nos tempos de ciclo do comando

Medição integrada da velocidade e do comprimento para aplicações em serrarias

Monitor de lacunas e de objetos

  • Monitoramento de comprimentos e distâncias do objeto para rápida detecção de estados com erro
  • Sinais de preparação fácil para o nível de comando superior ou para ativação direta e rápida da exclusão de produtos
  • Sem falsificação do resultado da medição com base nos tempos de ciclo do comando

Medição de objetos e lacunas integrada durante a alimentação de produtos

Análise de montagem

  • Detecção direta do conteúdo, por exemplo, de um carregador de peças de trabalho por meio da avaliação simples de um padrão de sinais diretamente no Smart Sensor para monitoramento da qualidade ou controle de processo
  • Detecção confiável do conteúdo durante o processo – mesmo em diferentes velocidades de deslocamento
  • Custos eficientes e complexidade baixa

Análise de montagem integrada

Contagem e rebote

  • Controle de integridade simples e rápido com simultânea supressão de pulsos de interferência
  • Medição precisa: sem exclusão de pulsos de contagem individuais muito acelerados com base nos tempos de ciclo do processo

Contagem integrada de etiquetas para troca da bobina em tempo hábil

Unir a proteção de pessoas com a automação

  • No muting, através da interface IO-Link, pode ser transmitido um valor de altura para utilização dos processos de automação posteriores.
  • Contagem dos objetos que atravessam a cortina de luz de segurança

Combina segurança e automatização: o IO-Link permite um projeto da instalação acessível

Smart Tasks:

Nossos smart sensors

Mais Smart Tasks mediante consulta.

Entre em contato conosco