Sistemas de segurança para veículos automaticamente guiados e robôs autônomos móveis
Safe EFI-pro System / Flexi Soft / Gateway / EtherNet/IP™

FX0-GENT00000
1044072
Peça
Copy shortlink
    • Características
      MóduloGateway
      Barramento de campo, rede industrialEtherNet/IP™
      Modo de configuração

      Via software (Flexi Soft Designer)

      Safe EFI-pro System: Safety Designer

    • Interfaces
      Barramento de campo, rede industrialEtherNet/IP™
      Switch Ethernet integradoChave controlada 3-Port-Layer 2 com Auto-MDI-X para detecção automática de cabos cruzados Ethernet
      Taxa de transmissão de dados

      10 Mbit/s, 10Base-T

      100 Mbit/s, 100Base-T

      autosensing

      Tipo de conexão2 x conector fêmea, RJ-45
    • Dados elétricos
      Classe de proteçãoIII (EN 61140)
      Alimentação de tensãoVia FLEXBUS+
      Consumo de energia interna≤ 2,4 W 1)
      • 1) Via FLEXBUS+.
    • Dados mecânicos
      Dimensões (L x A x P)22,5 mm x 96,5 mm x 120,6 mm
      Peso125 g (± 10 %)
    • Dados ambientais
      Grau de proteçãoIP20 (EN 60529)
      Temperatura ambiente de funcionamento–25 °C ... +55 °C
      Temperatura de armazenamento–25 °C ... +70 °C
      Umidade do ar10 % ... 95 %, Não condensante
    • Classificações
      ECl@ss 5.027243001
      ECl@ss 5.1.427243101
      ECl@ss 6.027243101
      ECl@ss 6.227243101
      ECl@ss 7.027243101
      ECl@ss 8.027243101
      ECl@ss 8.127243101
      ECl@ss 9.027243101
      ECl@ss 10.027243101
      ECl@ss 11.027243101
      ETIM 5.0EC001449
      ETIM 6.0EC001449
      ETIM 7.0EC001449
      ETIM 8.0EC001449
      UNSPSC 16.090132151705

    Desenhos técnicos

    FX0-GENT00000
    Desenho dimensional FX0-GENT, FX0-GMOD, FX0-GPNT
    FX0-GENT00000
    Esquema de conexão
  • Visualização: Visualização da galeria Visualização da lista Mostrar tudo
    Ocultar tudo