Sistemas de segurança para robôs
Safe Robotics Area Protection

Acesso aberto para a produtividade segura

Seu proveito

  • Acesso livre e seguro a aplicações cooperativas do robô para tempos de imobilização reduzidos, processos de trabalho ideais e alta produtividade
  • Alta flexibilidade e segurança para o futuro, devido ao ajuste simples do sistema à respectiva aplicação do robô e ao ambiente de produção
  • Configuração dos sistemas com economia de tempo, em parte, diretamente pelo hardware do robô
  • Documentação detalhada em conformidade com as normas relevantes
  • Custos reduzidos devido à integração simples em controles de robôs industriais, graças a variantes genéricas ou específicas dos fabricantes Universal Robots, FANUC, KUKA e Yaskawa

Vista geral

Acesso aberto para a produtividade segura

Os sistemas de segurança Safe Robotics Area Protection da SICK são o ponto de partida para a interação segura entre homem e robô e permitem utilizações de robôs seguras, cooperativas e de acesso livre. Os sistemas são compostos de hardware e software ou lógica de comando com funções de segurança testadas. Além de variantes genéricas, estão disponíveis variantes específicas de fabricantes, por exemplo, para a Universal Robots, FANUC, KUKA e Yaskawa. Graças à documentação detalhada e configurações específicas para robôs, essas variantes podem ser integradas facilmente em comandos robotizados e, em parte, diretamente por meio do hardware do robô. O Safe Robotics Area Protection permite curtos tempos de parada, processos de trabalho otimizados, portanto, um aumento da produtividade.

Em síntese
  • São compostos de hardware e software ou lógica de comando com funções de segurança testadas
  • Variantes genéricas e variantes específicas de fabricantes (Universal Robots, FANUC, KUKA e Yaskawa)
  • Documentação contendo plano de cabeamento, arquivo SISTEMA e manual de instruções
  • É possível o rearranque automático do robô
  • Nível de desempenho (PL) d

 

Robotics image
Robotics image

Colaboração em nível igual

Quer se trate de Robot Vision, Safe Robotics, End of Arm Tooling ou Position Feedback – os sensores da SICK capacitam o robô para uma percepção mais precisa.
Saiba mais

Vantagens

Produtividade segura com Safe Robotics Area Protection

Com o Safe Robotics Area Protection, a SICK oferece sistemas de segurança que servem de base para a proteção rápida e segura de aplicações robotizadas com acesso livre. Assim, além de segurança total, também a produtividade é mantida no nível mais elevado. O foco se encontra na cooperação estreita e segura entre homem e robô. Safe Robotics Area Protection dispõe do sistema adequado para cada aplicação: os sistemas sBot Speed e sBot Speed CIP reduzem a velocidade do robô de acordo com a aproximação, ao passo que o sistema sBot Stop desencadeia a parada segura.

Aumente a produtividade

Tudo isso graças a aplicações robotizadas livremente acessíveis mediante redução da velocidade, ao impedimento de paradas desnecessárias da máquina e à possibilidade de reinício automático.

Permaneça flexível

Também pela possibilidade de adequar os sistemas de segurança individualmente e ampliá-los de modo modular, conferindo assim proteção diante das exigências em constante alteração e dos desafios futuros.

Economize tempo e dinheiro

Graças a componentes de hardware de segurança, à lógica de comando segura, previamente produzida e testada, bem como a uma documentação detalhada. Com isso, a integração no comando de seus robôs torna-se simples e rápida.

Aumente a sua produtividade com aplicações robotizadas

Com redução da velocidade, visando menos tempos de parada

As variantes do sistema sBot Speed ajustam a operação do robô à respectiva posição do operador, resultando disso a possibilidade de redução dos tempos de parada, otimização dos processos de trabalho e o aumento da produtividade. Por parte do hardware, as variantes consistem em um scanner a laser de segurança, do controlador de segurança Flexi Soft ou do comando do robô e permitem tanto a segurança como a flexibilidade. Graças às configurações específicas do robô e à documentação detalhada, o sBot Speed é fácil de ser integrado nos comandos convencionais de robôs e, graças ao sBot Speed – URCap, pode ser configurado diretamente por meio do hardware do robô (UR Teach Pendant).
Alta disponibilidade da máquina

Graças à redução da velocidade e à possibilidade de reinício automático, os tempos de parada são reduzidos.

Sistema de segurança flexível

Ajuste os campos do scanner a laser de segurança de modo ideal ao ambiente da aplicação e implemente a qualquer momento funções de segurança adicionais no controlador de segurança.

Aumente a sua disponibilidade da máquina com sBot Speed

sBot Speed está disponível em diferentes variantes:

sBot Speed (independente do fabricante)

sBot Speed – YA (YASKAWA)

sBot Speed – UR (Universal Robots)

Redução da velocidade do robô graças à comutação do conjunto de campo, com possibilidade de reiniciar automático.

sBot Speed – URe (Universal Robots)

Monitoramento simultâneo do campo de proteção com reinício manual.

sBot Speed – URCap (Universal Robots)

Monitoramento simultâneo com reinício automático bem como configuração simples e rápida do scanner a laser de segurança nanoScan3 por meio do Teach Pendant do robô da eSérie da Universal Robots.

Mais funções para aplicações robotizadas rigorosas

As variantes do sistema sBot Speed CIP estão disponíveis tanto para robôs FANUC (sBot Speed CIP – FA) como também para robôs KUKA (sBot Speed CIP – KU) e possibilitam o monitoramento seguro simultâneo de vários campos de proteção. Dessa maneira, este sistema de segurança é adequado para aplicações robotizadas livremente acessíveis, em que é possível que pessoas possam acessar por trás da área protegida, por exemplo, num sistema de paletização. As variantes do sistema combinam o scanner a laser de segurança microScan3 Core – EFI-pro com o controlador de segurança Flexi Soft e com o gateway EFI-pro. Graças à EtherNet/IP™ CIP Safety™ e às configurações específicas do sBot Speed CIP, as variantes do sistema podem ser integradas no comando do robô de modo rápido e seguro. Adicionalmente, a comunicação entre o sistema de segurança e o comando do robô pode ser facilmente configurada, graças aos parâmetros previamente configurados.

EtherNet/IP™ CIP Safety™

Beneficie-se da integração ótima e segura do robô, da possibilidade de configurar funções adicionais e da redução dos serviços de cabeamento.

Segurança em todo o contorno O monitoramento remoto simultâneo permite a proteção de aplicações com acesso pela parte traseira.

Integração e proteção simples de aplicações com acesso pela parte traseira, graças ao CIP Safety

A solução simples para um reinício automático imediato

A variante genérica sBot Stop possibilita um projeto compacto da máquina com distância de segurança mínima em relação à área de perigo, com base na combinação de um scanner a laser de segurança com uma cortina de luz de segurança ou uma barreira de luz de segurança multifeixes e o controlador de segurança Flexi Classic. As funções de segurança estão disponíveis em forma de lógica de comando pré-fabricada e testada para o controlador de segurança não programável Flexi Classic e podem ser selecionadas de modo muito simples e rápido por meio do interruptor rotativo.

A variante de sistema sBot Stop – URCap possibilita a configuração e o manuseio rápido e simples, diretamente por meio do hardware do robô (Universal Robots Teach Pendant), combinando as vantagens do scanner a laser de segurança para proteção com as do Software sBot – URCap intuitivo.

Economize tempo

Graças à possibilidade da configuração rápida e segura via interruptor rotativo ou software intuitivo.

Simples intuitivo

Graças à possibilidade da configuração rápida e segura via interruptor rotativo ou software intuitivo.

Beneficie-se de um manuseio simples

SBot Stop está disponível em diferentes variantes:

sBot Stop

Com as 11 variantes diferentes, sempre existe a solução certa para colocar a sua máquina rapidamente em estado de parada segura.

sBot Stop – URCap

Configure o sistema de segurança de modo simples e rápido, diretamente pelo Teach Pendant do robô da eSérie da Universal Robots.

Aplicações

Visão geral técnica

 
  • Visão geral dos dados técnicos

    Visão geral dos dados técnicos

    Função de segurançaProteção de área de perigo
    Área de aplicaçãoRobô
    Nível de segurançaPL d
Todos os dados técnicos se encontram-se no produto individual

Downloads