Vantagens

Sistemas de segurança para robôs – proteção simples e eficiente
Com os sistemas de segurança Safe Robotics Area Protection, você pode estruturar os robôs para um acesso livre, seguro e produtivo. Com as variantes de sistema sBot Speed e sBot Speed CIP, os robôs reduzem dinamicamente a sua velocidade assim que uma pessoa se aproxima – chegando até a parada segura. Assim você estará evitando paradas desnecessárias da máquina. Em contrapartida, a variante de sistema sBot Stop desencadeia a parada segura imediatamente, assim que uma pessoa entra na área de perigo. Para que os seus processos continuem funcionando sem problemas, as variantes do sistema dispõem de um reinício automático.

Reduza os seus tempos de parada com base na redução da velocidade. Vantagens especiais disponíveis para robôs da Yaskawa e da Universal Robots.

Integre o seu robô da FANUC ou KUKA de modo rápido e seguro, graças à EtherNet/IP™ CIP Safety™. Especialmente adequado para aplicações robotizadas com acesso pela parte traseira.

Beneficie-se de uma solução simples para um reinício automático imediato.

Sistemas de segurança para o fluxo de materiais – soluções inteligentes para processos eficientes
Com os sistemas de segurança certificados pelo TÜV para o fluxo de materiais automatizado, você protege os acessos às estações de transferência de materiais. Os sistemas consistem em hardware, software e recursos de integração para a instalação, colocação em operação e manutenção. Este efeito conjunto possibilita uma distinção produtiva entre homem e material, também em aplicações complexas.

Garanta o fluxo de materiais em suas instalações, sem lacunas. O Safe Portal utiliza scanners a laser de segurança com alinhamento vertical dos campos de proteção.

Economize tempo e custos com uma solução de sensores inteligentes. Safeguard Detector protege a alimentação de materiais em máquinas de embalagem.

Permaneça flexível e, simultaneamente, economize espaço. Safe Entry Exit aumenta a produtividade renunciando aos sensores de muting.

Sistemas de segurança para veículos automaticamente guiados e robôs autônomos móveis – acelere os seus processos
A alta produtividade pode ser atingida por meio da prevenção contra colisões e evitando tempos de imobilização. Este princípio simples vale para todas as plataformas, tanto na área interna como externa. Aproveite os sistemas de segurança com sensores confiáveis e software inteligente para os seus processos de logística. É importante que os veículos ajustem a sua velocidade de condução de acordo com a situação: quer seja em curvas ou ao contornar obstáculos ou na chuva e na neve.

Beneficie-se de um sistema de segurança simples e rentável para seus veículos e carros automaticamente guiados ou AGVs e AGCs.

Aumente a disponibilidade de seus veículos guiados automaticamente (AGVs) na área externa com base no ajuste da velocidade em função das condições climáticas.

Aproveite as funções inteligentes e intuitivas para obter alta produtividade em tarefas complexas.

Sistemas de segurança para automatização em área externa – superar limites
Descubra novas possibilidades para otimizar processos e aproveitar superfícies com base na automatização segura em áreas externas. Com hardware robusto e software inteligente, você evita tempos de imobilização também em condições climáticas ruins. O sistema de segurança AGV Dynamic Weather Assist aumenta a produtividade de seus veículos na área externa com base no ajuste da velocidade em função das condições do clima.