Sistemas de Motor-Feedback rotativos incrementais com comutação
CKS36

Resistentes a choques e vibrações: ideais para a montagem em motores elétricos

Seu proveito

  • A pequena dimensão do CKS36 permite aos fabricantes reduzir consideravelmente o tamanho dos motores
  • Versão programável que reduz a diversidade de produtos
  • Alta compatibilidade através da interface padrão

Vista geral

Resistentes a choques e vibrações: ideais para a montagem em motores elétricos

O sistema de Motor-Feedback CKS36 faz parte de uma nova geração de sistemas Motor-Feedback ópticos baseados na tecnologia Mini Disc: um disco de encoder extremamente pequeno com um raio de apenas 2 mm possibilita uma varredura holística (integral), oferecendo ao mesmo tempo uma alta resistência a choques e vibrações. Com isso, os erros de excentricidade do disco do encoder e do eixo, inevitáveis nos sistemas convencionais, são eliminados pelo próprio sistema.

Em síntese
  • Driver de saída para os sinais de comutação e incrementais conforme EIA 422
  • Resolução de até 2048 traços por rotação
  • Sinais de comutação com até 32 pares de polos
  • Programação individual do número de pulsos, do número de pares de polos e da largura do pulso zero
  • Alta resistência a choques e vibrações
  • Compensação dos erros de excentricidades pelo sistema graças à varredura holística
  • Possibilita altas velocidades angulares

Visão geral técnica

 
  • Visão geral dos dados técnicos

    Visão geral dos dados técnicos

    TipoMontagem
    Interface de comunicaçãoIncremental
    Pulsos por rotação128 ... 2.048
    Sistema orientado para a segurança
    Interface mecânicaEixo cônico, 3 mm
    Tipo de conexãoConector macho, 14 pinos, axial
Todos os dados técnicos se encontram-se no produto individual

Downloads