Sistemas de Motor-Feedback rotativos incrementais com comutação
CFS50

Alta performance com um design mecânico comprovado

Seu proveito

  • Grande flexibilidade graças à mecânica comprovada, também presente em outros sistemas de Motor-Feedback
  • Alta compatibilidade através da interface padrão
  • Economia de tempo proporcionada pelo ajuste de zero elétrico

Vista geral

Alta performance com um design mecânico comprovado

Os sistemas de Motor-Feedback da família de produtos CFS50 são empregados mundialmente nas mais diversas aplicações e ambientes. Estão disponíveis sinais incrementais com resoluções de até 65.536 traços por rotação e sinais de comutação.

Em síntese
  • Driver de saída para os sinais de comutação e incrementais conforme EIA 422
  • Resolução de até 65.536 traços por rotação
  • Sinais de comutação com até 32 pares de polos
  • Faixa de temperatura de serviço de –20 °C a +115 °C
  • Diversas interfaces mecânicas

Visão geral técnica

 
  • Visão geral dos dados técnicos

    Visão geral dos dados técnicos

    TipoMontagem
    Interface de comunicaçãoIncremental
    Pulsos por rotação1.000 ... 4.096
    Sistema orientado para a segurança
    Interface mecânica

    Eixo cônico, Suporte de mola de chapa

    Eixo cônico, Suporte de resolver

    Eixo cônico, Suporte de borracha

    Tipo de conexãoCordão, 15 pinos, radial
Todos os dados técnicos se encontram-se no produto individual

Downloads