Sistemas de Motor-Feedback rotativos incrementais com comutação

Resistentes a choques e vibrações: ideais para a montagem em motores síncronos

No passado, para se inverter o sentido da corrente, os motores síncronos tinham sua polaridade alterada através das chamadas escovas. A inversão da corrente é necessária para se obter um movimento rotativo contínuo.

Com a introdução dos motores sem escovas, essa função ficou a cargo dos sistemas de Motor-Feedback incrementais com pistas de comutação, que eliminaram a comutação mecânica bastante suscetível ao desgaste. Com isso, os motores síncronos sem escovas tornaram-se praticamente isentos de manutenção.

Filtrar por:

2 resultados:

resultados 1 - 2 de 2

Visualização: Visualização da galeria Visualização da lista
Alta performance com um design mecânico comprovado
  • Driver de saída para os sinais de comutação e incrementais conforme EIA 422
  • Resolução de até 65.536 traços por rotação
  • Sinais de comutação com até 32 pares de polos
  • Faixa de temperatura de serviço de –20 °C a +115 °C
  • Diversas interfaces mecânicas
Comparar agora
Selecionar
Resistentes a choques e vibrações ideais para a montagem em motores elétricos
  • Driver de saída para os sinais de comutação e incrementais conforme EIA 422
  • Resolução de até 2048 traços por rotação
  • Sinais de comutação com até 32 pares de polos
  • Programação individual do número de pulsos, do número de pares de polos e da largura do pulso zero
  • Alta resistência a choques e vibrações
  • Compensação dos erros de excentricidades pelo sistema graças à varredura holística
  • Possibilita altas velocidades angulares
Comparar agora
Selecionar

resultados 1 - 2 de 2