Sistemas de Motor feedback rotativo HIPERFACE®
SKS/SKM36

Construção compacta com resolução mais alta para a área de desempenho padrão

Seu proveito

  • A pequena dimensão permite aos fabricantes de motores de baixa e mínima potência reduzir consideravelmente o tamanho de seus motores
  • A versão autônoma é ideal para o uso como encoder mestre ou encoder de trajeto
  • Os sistemas de Motor-Feedback SKS/SKM36 possuem uma penetração de mercado bastante alta na tecnologia de acionamento
  • A mecânica uniforme com o SEK/SEL37 permite uma alta flexibilidade na utilização com diferentes sistemas de encoders

Vista geral

Construção compacta com resolução mais alta para a área de desempenho padrão

O encoder SKS36/SKM36 é o primeiro representante de uma geração de sistemas de Motor-Feedback ópticos. Com 128 sinais de seno/cosseno por rotação, essa família oferece a solução básica entre os sistemas de MFB com interface HIPERFACE®. A característica especial dessa geração é um disco de encoder dotado de um raio de trilha de código de apenas 2 mm que possibilita a varredura holística; assim, os erros de excentricidade do disco de encoder, mancal de esferas e eixo, inevitáveis em sistemas convencionais, são compensados pelo sistema. Disposto no centro do eixo de rotação, o disco de encoder não limita mais as velocidades angulares. Determinação da posição absoluta com um número de passos igual a 4.096 por rotação e no máximo 4.096 rotações. A memorização de dados específicos do motor na placa de identificação eletrônica e a programação são características importantes desta família de produtos. Com os sistemas de Motor-Feedback certificados conforme a SIL2/PL d, os atuais requisitos relativos à tecnologia de segurança são cumpridos, o que também simplifica um processo de certificação.

Em síntese
  • Sistema de Motor-Feedback para a área de desempenho padrão
  • 128 períodos de seno/cosseno por rotação
  • Posição absoluta com uma resolução de 4.096 passos por rotação, bem como 4.096 rotações no sistema multivolta
  • Programação do valor de posição e placa de identificação eletrônica
  • Interface HIPERFACE®
  • Versão integrada e autônoma
  • Certificado conforme SIL2/PL d (vale apenas para SKS36S/SKM36S-H...)
  • Conforme a RoHs

Aplicações

Visão geral técnica

 
  • Visão geral dos dados técnicos

    Visão geral dos dados técnicos

    TipoMontagem / Autônomo
    ModeloAbsoluto de volta única / Absoluto multivolta
    Interface de comunicaçãoHIPERFACE®
    Períodos de seno/cosseno por rotação128
    Sistema orientado para a segurança– / ✔
    Interface mecânica

    Eixo cônico, Suporte de mola de chapa, 5 mm

    Eixo maciço, Servoflange/flange de fixação, 9,5 mm

    Tipo de conexão

    Conector macho, 8 pinos, radial

    Conector macho, M12, 8 pinos, radial

    Cabo, 8 fios, 1,5 m

    Memória disponível1.792 Byte E2PROM 2048
    Princípio de mediçãoÓptico
Todos os dados técnicos se encontram-se no produto individual

Downloads