Sistemas de Motor feedback rotativo HIPERFACE®
SFS/SFM60

Sistema de Motor-Feedback de alta resolução na versão com eixo oco

Seu proveito

  • Rastreamento confortável e fácil manutenção graças ao armazenamento dos dados específicos do motor na placa de identificação eletrônica
  • As distâncias grandes entre os mancais de esferas reduzem o desgaste desigual e minimizam as vibrações na carcaça do encoder, prolongando a vida útil desse dispositivo
  • O disco de encoder de níquel oferece uma alta resistência a vibrações e uma faixa de temperatura ampliada
  • Tempos de desenvolvimento mais curtos graças à interface mecânica padronizada
  • Plataforma voltada para o futuro, com uma mecânica contendo todas as interfaces elétricas (TTL/HTL, 1Vpp, SSI, PROFIBUS, HIPERFACE DSL®) e outras que ainda virão

Vista geral

Sistema de Motor-Feedback de alta resolução na versão com eixo oco

Com os sistemas de Motor-Feedback ópticos de alta resolução SFS/SFM60 na versão de eixo oco, a SICK está completando o seu portfólio. Especialmente para motores síncronos com ventilação própria e externa, esse tipo de mecânica atende aos requisitos do cliente quanto a eixos ocos diferentes e uma classe de proteção alta (IP65). Um grande número de variantes de produtos atende praticamente todas as exigências. Nos sistemas de Motor-Feedback SFS/SFM60 é utilizada uma interface padronizada mundialmente. Isso confere flexibilidade máxima e reduz os tempos de montagem, ou seja, é uma tecnologia Plug & Play da melhor qualidade. Com sua robustez, o mancal do eixo assegura uma vida útil mais longa e uma redução simultânea da necessidade de assistência técnica e manutenção, sendo isento de vibrações mesmo nas velocidades de rotação operacionais máximas e apresentando uma concentricidade excelente.

Em síntese
  • Sistema de Motor-Feedback HIPERFACE® na versão single-turn e multi-turn, compatível com os sistemas de acionamento de liderança mundial
  • 1.024 períodos de seno/cosseno por rotação
  • Posição absoluta com uma resolução de 32.768 passos por rotação, bem como 4.096 rotações no sistema multivolta
  • Flexibilidade mecânica proporcionada pelos diferentes diâmetros dos eixos ocos de encaixe e introdução (de 8 a 15 mm), disponíveis com diferentes acoplamentos de torção
  • Classe de proteção: IP 65
  • Certificado conforme SIL2/PL d (vale apenas para SFS60S/SFM60S...)

Aplicações

Visão geral técnica

 
  • Visão geral dos dados técnicos

    Visão geral dos dados técnicos

    TipoAutônomo
    ModeloAbsoluto de volta única / Absoluto multivolta
    Interface de comunicaçãoHIPERFACE®
    Períodos de seno/cosseno por rotação1.024
    Sistema orientado para a segurança– / ✔
    Interface mecânica

    Eixo oco de encaixe, 8 mm

    Eixo oco de encaixe, 3/8"

    Eixo oco de encaixe, 10 mm

    Eixo oco de encaixe, 12 mm

    Eixo oco de encaixe, 1/2″

    Eixo oco de encaixe, 14 mm

    Eixo oco de encaixe, 15 mm

    Eixo oco de introdução, 8 mm

    Eixo oco de introdução, 3/8"

    Eixo oco de introdução, 10 mm

    Eixo oco de introdução, 12 mm

    Eixo oco de introdução, 1/2″

    Eixo oco de introdução, 14 mm

    Eixo oco de introdução, 15 mm

    Tipo de conexão

    Conector macho, M23, 12 pinos, radial

    Conector macho, M12, 8 pinos, radial

    Cabo, 8 fios, radial, 1,5 m

    Memória disponível1.792 Byte E2PROM 2048
    Princípio de mediçãoÓptico
Todos os dados técnicos se encontram-se no produto individual

Downloads