Sistemas de Motor feedback rotativo HIPERFACE®
SES/SEM90

A solução Motor-Feedback para motores grandes de eixo oco e acionamentos diretos

Seu proveito

  • A função Multiturn mecânica integrada para um registro adicional das rotações sem bateria externa.
  • A montagem direta sobre o eixo de acionamento torna supérfluos os elementos de transmissão, como correias dentadas e acoplamentos
  • A construção compacta, simples, isenta de desgaste, com baixos custos de manutenção
  • Montagem rápida sem ferramenta especial: simplesmente encaixar, girar e iniciar a operação
  • Robusto e confiável devido à elevada resistência ao choque e vibração
  • Formação confiável da posição absoluta com rotações elevadas
  • Verificação da montagem para leitura da posição axial do rotor

Vista geral

A solução Motor-Feedback para motores grandes de eixo oco e acionamentos diretos

A tendência de acionamentos diretos compactos e robustos na automação de fábrica aumentou significativamente nos últimos anos. Com os sistemas Motor-Feedback rotativos SES/SEM90 com interface padrão industrial HIPERFACE®, a SICK introduz novas opções para motores de eixo oco e acionamentos diretos. O sistema Motor-Feedback que trabalha com uma varredura holística é montado diretamente no eixo de acionamento sem ferramentas adicionais, tornando supérfluos os elementos de transmissão, como correias dentadas ou acoplamentos. Além disso, está disponível uma função Multiturn mecânica que torna desnecessários os componentes adicionais, como as baterias de reserva externas. A pequena construção economiza espaço e peso, sendo robusta, isenta de desgaste e confiável graças à tecnologia sem rolamentos.

Em síntese
  • Variante Singleturn e Multiturn com eixo oco de 50 mm
  • 64 períodos de seno/cosseno por rotação, adicionalmente 4.096 rotações na variante Multiturn
  • Interface HIPERFACE® com placa de identificação alargada
  • Rotação máxima: 6.000 min-1
  • Montagem fácil sem ferramentas especiais
  • Alta resistência ao choque e vibração

Aplicações

Visão geral técnica

 
  • Visão geral dos dados técnicos

    Visão geral dos dados técnicos

    TipoMontagem
    ModeloAbsoluto de volta única / Absoluto multivolta
    Interface de comunicaçãoHIPERFACE®
    Períodos de seno/cosseno por rotação64
    Sistema orientado para a segurança
    Interface mecânicaEixo oco de introdução, 50 mm
    Tipo de conexãoConector macho, 8 pinos
    Memória disponível2.048 Byte E2PROM 2048
Todos os dados técnicos se encontram-se no produto individual

Downloads