Sistemas de Motor feedback rotativo HIPERFACE®
SEK/SEL34

O compacto sistema de Motor-Feedback para motores com tamanho de flange de 40 mm

Seu proveito

  • A pequena dimensão permite aos fabricantes de motores de baixa e mínima potência reduzir consideravelmente o tamanho de seus motores
  • Os sistemas de Motor-Feedback SEK/SEL34 adequam-se muito bem para a utilização em condições ambientais hostis
  • O princípio de medição capacitivo com a varredura holística permite altas tolerâncias axiais e radiais

Vista geral

O compacto sistema de Motor-Feedback para motores com tamanho de flange de 40 mm

Os novos sistemas de Motor-Feedback SEK/SEL34 com varredura holística foram desenvolvidos especialmente para atender às exigências de motores com um tamanho de flange de 40 mm. O SEL34 convence por seu modelo de construção compacto que inclui um verdadeiro multi-turn com uma engrenagem mecânica. O cerne dessa família de produtos é um elemento sensor capacitivo isento de rolamentos. A varredura integral compensa praticamente todos os erros de excentricidade, sendo extremamente robusta. Com eliminação do uso de peças de desgaste, as fontes de erro em potencial foram excluídas em sua maior parte. Graças ao sistema de medição capacitivo, é possível dispensar o uso de mancais de esferas e, com isso, reduzir significativamente o desgaste e a formação de calor. Os sistemas de Motor-Feedback SEK/SEL34 reúnem robustez, funcionalidade multivolta e todas as vantagens da interface HIPERFACE® em design extremamente compacto.

Em síntese
  • Sistema de Motor-Feedback para a área de desempenho básico
  • Design especial para motores com tamanho de flange de 40 mm
  • 16 períodos de seno/cosseno por rotação
  • Posição absoluta com uma resolução de 512 passos por rotação, bem como 4.096 rotações no sistema multivolta
  • Programação do valor de posição
  • Placa de identificação eletrônica
  • Interface HIPERFACE®
  • Conforme a RoHs

Visão geral técnica

 
  • Visão geral dos dados técnicos

    Visão geral dos dados técnicos

    TipoMontagem
    ModeloAbsoluto de volta única / Absoluto multivolta
    Interface de comunicaçãoHIPERFACE®
    Períodos de seno/cosseno por rotação16
    Interface mecânicaEixo cônico
    Tipo de conexãoConector macho, 8 pinos, radial
    Memória disponível1.792 Byte E2PROM 2048
    Princípio de mediçãoCapacitivo
Todos os dados técnicos se encontram-se no produto individual

Downloads