Sistemas de Motor feedback rotativo HIPERFACE®

Sistemas de Motor-Feedback para servomotores com interface HIPERFACE®

Os sistemas de Motor-Feedback com HIPERFACE® são uma combinação de encoders incrementais e absolutos, reunindo as vantagens de ambos os tipos de sensores. Com o uso de sinais de seno e cosseno de alta linearidade, a alta resolução necessária à regulação da rotação é obtida através de interpolação no regulador de acionamento.

Em caso de apenas uma interface mecânica, a SICK oferece adicionalmente soluções para diferentes classes de desempenho. Isso tanto para aplicações de volta única ou aplicações multi-turn.

Graças a funcionalidades como placa de identificação eletrônica, medição de temperatura, etc., a HIPERFACE® estabeleceu-se no mercado como uma interface padrão. Ela é utilizada por fabricantes líderes em acionamentos.

Filtrar por:

8 resultados:

resultados 1 - 8 de 8

Visualização: Visualização da galeria Visualização da lista
A solução Motor-Feedback para motores grandes de eixo oco e acionamentos diretos
  • Variante Singleturn e Multiturn com eixo oco de 50 mm
  • 64 períodos de seno/cosseno por rotação, adicionalmente 4.096 rotações na variante Multiturn
  • Interface HIPERFACE® com placa de identificação alargada
  • Rotação máxima: 6.000 min-1
  • Montagem fácil sem ferramentas especiais
  • Alta resistência ao choque e vibração
Comparar agora
Selecionar
A solução Motor-Feedback para motores compactos de eixo oco e acionamentos diretos
  • Variante volta única e multivolta com eixo oco de 25 mm
  • 32 períodos de seno/cosseno por rotação, adicionalmente 4.096 rotações na variante multivolta
  • Interface HIPERFACE® com placa de identificação alargada
  • Velocidade de rotação máxima: 8.500 min-1
  • Montagem fácil sem ferramenta de montagem especial
  • Alta resistência a vibrações e choques
Comparar agora
Selecionar
A solução Turn & Play robusta para acionamentos diretos com a interface HIPERFACE®
  • Sistemas de Motor-feedback HIPERFACE® para motores grandes de eixo oco e torque
  • 128 períodos de seno/cosseno por rotação
  • Posição absoluta com uma resolução de 4.096 passos por rotação
  • Programação do valor de posição e placa de identificação eletrônica
  • Interface HIPERFACE®
  • Turn & Play – facilidade de montagem sem o uso de ferramentas
  • Alta resistência contra choques e vibrações devido à varredura holística
  • Sistema de Motor-Feedback isento de rolamentos
Comparar agora
Selecionar
Flexíveis, robustos, compactos os sistemas de Motor-Feedback capacitivos da SICK
  • Sistema de Motor-Feedback para a área de desempenho básico
  • 16 períodos de seno/cosseno por rotação
  • Posição absoluta com uma resolução de 512 passos por rotação, bem como 4.096 rotações no sistema multivolta
  • Programação do valor de posição
  • Placa de identificação eletrônica
  • Interface HIPERFACE®
  • Versão para montagem com eixo cônico, provida de saída de conector axial ou radial
  • Conforme a RoHs
Comparar agora
Selecionar
O compacto sistema de Motor-Feedback para motores com tamanho de flange de 40 mm
  • Sistema de Motor-Feedback para a área de desempenho básico
  • Design especial para motores com tamanho de flange de 40 mm
  • 16 períodos de seno/cosseno por rotação
  • Posição absoluta com uma resolução de 512 passos por rotação, bem como 4.096 rotações no sistema multivolta
  • Programação do valor de posição
  • Placa de identificação eletrônica
  • Interface HIPERFACE®
  • Conforme a RoHs
Comparar agora
Selecionar
Sistema de Motor-Feedback de alta resolução
  • Sistema de Motor-Feedback para a área de desempenho superior
  • 1.024 períodos de seno/cosseno por rotação
  • Posição absoluta com uma resolução de 32.768 passos por rotação, bem como 4.096 rotações no sistema multivolta
  • Interface HIPERFACE®: programação do valor de posição e placa de identificação eletrônica
  • Eixo encaixável ou cônico com diferentes acoplamentos de torção
  • Versão para integração, montagem ou autônoma
  • Certificado conforme SIL2/PL d (vale apenas para SRS50S/SRM50S...)
  • Conforme a RoHs
Comparar agora
Selecionar
Sistema de Motor-Feedback de alta resolução na versão com eixo oco
  • Sistema de Motor-Feedback HIPERFACE® na versão single-turn e multi-turn, compatível com os sistemas de acionamento de liderança mundial
  • 1.024 períodos de seno/cosseno por rotação
  • Posição absoluta com uma resolução de 32.768 passos por rotação, bem como 4.096 rotações no sistema multivolta
  • Flexibilidade mecânica proporcionada pelos diferentes diâmetros dos eixos ocos de encaixe e introdução (de 8 a 15 mm), disponíveis com diferentes acoplamentos de torção
  • Classe de proteção: IP 65
  • Certificado conforme SIL2/PL d (vale apenas para SFS60S/SFM60S...)
Comparar agora
Selecionar
Construção compacta com resolução mais alta para a área de desempenho padrão
  • Sistema de Motor-Feedback para a área de desempenho padrão
  • 128 períodos de seno/cosseno por rotação
  • Posição absoluta com uma resolução de 4.096 passos por rotação, bem como 4.096 rotações no sistema multivolta
  • Programação do valor de posição e placa de identificação eletrônica
  • Interface HIPERFACE®
  • Versão integrada e autônoma
  • Certificado conforme SIL2/PL d (vale apenas para SKS36S/SKM36S-H...)
  • Conforme a RoHs
Comparar agora
Selecionar

resultados 1 - 8 de 8