Vantagens

Precursor nos assuntos da tecnologia inteligente
Os sistemas de Motor-Feedback da SICK estão baseados em tecnologias de altíssimo desempenho, facilitando a integração e o uso. Com a interface HIPERFACE DSL®, está à disposição um protocolo de Motor-Feedback, com o qual é realizada a comunicação completa de dados e a alimentação de tensão por meio de um cabo de 2 fios. Isso reduz os custos com conexão, trabalhos de cabeamento bem como o consumo de energia, permitindo também uma integração fácil em espaços estreitos. No contexto do Safe Motion, os sistemas de Motor-Feedback estão equipados com funções mais modernas para a segurança do acionamento. Eles proporcionam, por exemplo, a velocidade limitada segura (SLS) e a posição absoluta segura. Para aumentar ainda mais a confiabilidade no uso, as funções de diagnóstico inteligentes propiciam inclusive uma configuração simplificada. Por meio do monitoramento do status, que analisa dos dados relevantes do sensor em tempo real, é possível detectar em tempo hábil eventuais problemas e irregularidades.

Graças ao Sensor-Hub e ao monitoramento de status preciso, a manutenção preventiva também pode ser realizada facilmente para servomotores. Outro fator positivo: a detecção em tempo real de vibrações e o monitoramento de temperatura aumentam duradouramente a disponibilidade da máquina.

A ferramenta de programação PGT-13-S foi desenvolvida especialmente para a integração de dados e visualização em sensores com interface HIPERFACE DSL®. Ela facilita a operação, a configuração, os testes e a implementação de sensores compatíveis.

Manter a visão sobre tudo com ajuda de histogramas: os sistemas de Motor-Feedback da SICK detectam parâmetros, tais como temperatura, velocidade e posição, e a partir disso, formam os denominados histogramas do tempo de uso, que podem ser registrados de modo fácil e são aproveitáveis para análises.
Um Tick smarter: os sistemas de Motor-Feedback com características inteligentes e colocação em operação e operação facilitadas cumprem as suas tarefas de modo especialmente eficiente e seguro.

Para processos seguros em inúmeras aplicações
Em aplicações dinâmicas, as soluções de acionamento elétricas precisam funcionar de modo exato durante um longo tempo. Importantes neste caso são a detecção permanentemente confiável, o monitoramento e o comando de movimentos. A chave: sistemas de Motor-Feedback de altíssima precisão. Quanto mais simples for a colocação em operação destes sistemas e quanto mais confortáveis forem a manutenção preventiva e o monitoramento, tanto maior será a eficiência de custos do todo. Quer se trate de máquinas de embalagem, aplicações na robótica ou automação de processos de produção – contando com um vasto portfólio de soluções, a SICK oferece sistemas de Motor-Feedback exatamente sob medida para as mais variadas aplicações. De acordo com o local de utilização e o perfil de exigências, eles podem ser utilizados com interface analógica HIPERFACE® ou digital HIPERFACE DSL®.

Em máquinas de formatação, enchimento e selagem verticais (VFFS), a posição de filmes para o enchimento pode ser solucionada de modo eficiente com o sHub® ou o sistema de Motor-Feedback EDS/EDM35. Adicionalmente aos dados da posição e da velocidade, também são detectadas a temperatura e vibrações, que permitem tirar conclusões sobre o status da instalação e possibilitam a manutenção preventiva. Resultado: menos paradas de produção.

Os robôs precisam executar movimentos com precisão milimétrica, por exemplo, para abastecer bandejas ou trabalhar peças de trabalho. Os sistemas de Motor-Feedback de altíssima precisão fornecem a base sensórica para este trabalho de precisão. Dados adicionais sobre o status dos acionamentos impedem perturbações e proporcionam procedimentos eficientes.

Os sistemas de Motor-Feedback regulam a velocidade e a direção de veículos guiados automaticamente (AGVs). Soluções como o SKS/SKM36 ou SRS/SRM50 proporcionam a transmissão de sinais segura do motor para o servorregulador. Além disso, os controladores de segurança, tais como o Flexi Soft, utilizam os dados para o monitoramento de movimentações de veículos.
De aplicações na robótica até a automação de processos de produção – os sistemas de Motor-Feedback da SICK possibilitam a operação a custos eficientes e perfeita em várias aplicações.

O nosso padrão: soluções individuais adequadas
Os sistemas de Motor-Feedback são bons somente até o grau em que o seu ambiente o permite. Quanto mais precisa for a sintonia com a sua área de aplicação, tanto melhor eles funcionam. Por isso, a SICK se coloca não somente na posição de fabricante, mas oferece soluções individuais sob medida para as exigências específicas colocadas ao sistema de Motor-Feedback. As variantes standard podem ser configuradas de muitas maneiras para as mais diferentes tarefas e áreas de aplicação. Se, em algum caso, essas possibilidades não cumprirem as suas demandas, você pode desenvolver uma solução própria, juntamente com os especialistas e experts da SICK, preparadas exatamente para a tarefa no local. Para isso, a SICK oferece sempre a melhor qualidade de produto, um manuseio simples, transparência absoluta e a melhor assistência.
Você necessita de um sistema de Motor-Feedback desenvolvido sob medida? Fale conosco sobre isso!