- Página inicial
- Portfólio de produtos
- Sistemas de câmera seguros
- Página inicial
- Portfólio de produtos
- Sistemas de câmera seguros

safeVisionary2
A primeira câmera de tempo de voo 3D do mundo com certificação de segurança e nível de desempenho c.

Selecione a sua solução
Aqui você pode encontrar os respectivos produtos ou famílias de produtos
Filtrar por:
3 resultados:
resultados 1 - 3 de 3
A detecção segura do ambiente 3D abre novas dimensões
- Câmera de tempo de voo 3D com nível de desempenho c
- Alcance do campo de proteção de até 4 m
- 2 campos de proteção simultâneos e 8 modos de monitoramento
- Saída de dados de medição via Gigabit Ethernet
- Design compacto, resistente a choques e vibrações com grau de proteção IP65 e IP67
- Software de configuração Safety Designer intuitivo e comprovado
Comparar agora
Selecionar
Proteção perfeita com mínima exigência de espaço
- Tipo 3 (IEC 61496), SIL2 (IEC 61508), PL d (EN ISO 13849)
- Tamanho do campo de proteção de 0,4 m x 0,4 m a 1,5 m x 1,5 m
- Resolução de 20 mm, 24 mm e 30 mm
- Somente um dispositivo com emissor e receptor integrados
- Utilização intuitiva por meio de um botão
- Alinhamento automático
- Sincronização de 2 sistemas
- Restart/Reset, EDM integrado
Comparar agora
Selecionar
Proteção perfeita com mínima exigência de espaço
- Tipo 2 (IEC 61496), SIL1 (IEC 61508), PL c (EN ISO 13849)
- Tamanho do campo de proteção de 0,4 m x 0,4 m a 1,5 m x 1,5 m
- Resolução de 20 mm, 24 mm e 30 mm
- Somente um dispositivo com emissor e receptor integrados
- Utilização intuitiva por meio de um botão
- Alinhamento automático
- Sincronização de 2 sistemas
- Restart/Reset, EDM integrado
Comparar agora
Selecionar
resultados 1 - 3 de 3