Encoders: ajudantes invisíveis para a automação

20 de mai. de 2025

Para que a automação faça a diferença, algo também precisa se mover automaticamente nas máquinas e instalações. No entanto, o movimento por si só não é suficiente. Robôs, máquinas-ferramenta e máquinas de embalagem, carros industriais e sistemas de transportadores, por exemplo, só funcionam conforme o esperado se seus movimentos forem controlados, monitorados e realizados de forma confiável e reprodutível. Os encoders, geralmente integrados de forma invisível aos sistemas elétricos de acionamento, realizam exatamente essa tarefa: eles garantem que os movimentos da máquina em sistemas automatizados possam ser controlados e dominados de forma confiável.

Bewegungssteuerung – das ist es, wofür Encoder eingesetzt werden.
Bewegungssteuerung – das ist es, wofür Encoder eingesetzt werden.

Controle de movimento: é para isso que os encoders são usados. Como sistemas de medição linear ou rotativa, eles detectam posições, distâncias, velocidades e sentidos de rotação. Com esses parâmetros, as sequências de movimento podem ser claramente definidas, e também controladas, na maioria dos casos de automação industrial. Essa é a única maneira de garantir que os robôs possam pegar e colocar objetos corretamente, que as ferramentas e os dispositivos nas máquinas possam ser posicionados com precisão e que os sistemas de transportadores e os veículos possam cumprir suas tarefas de transporte de forma confiável.

 

A demanda por encoders está aumentando

No entanto, a função de medição por si só não é mais suficiente. Com o aumento do desempenho da automação, máquinas cada vez mais compactas, requisitos de qualidade cada vez maiores para processos e produtos e o avanço da digitalização e da rede, os encoders precisam oferecer mais. O design que economiza espaço e a variabilidade mecânica em termos de tecnologia de eixo e conexão são tão procurados quanto o suporte para ciclos de máquina curtos e precisos, o que pode aumentar as taxas de produção, minimizando erros e garantindo a qualidade.

Por outro lado, isso requer uma transmissão de dados correspondentemente rápida entre encoders e sistemas de automação, de preferência em tempo real e sincronizada via PROFINET IRT. A integração do controle deve ser garantida de maneira simples com a ajuda de ferramentas conhecidas e comprovadas, assim como o fornecimento de dados de diagnóstico para manutenção de máquinas e instalações com base nas condições. Todas essas expectativas dos clientes fizeram dos encoders um componente de alta tecnologia da automação cinemática, especialmente quando se trata de otimizar a eficiência das máquinas por meio do controle preciso do movimento e da transmissão de dados via barramento de campo de maneira sincronizada, em tempo real e preparada para o futuro.  

Das Encoder-Portfolio von SICK hält eine große Zahl linearer, rotativer und berührungslos messender Lösungen für die Bewegungssteuerung bereit.
O portfólio de encoders da SICK oferece várias soluções de medição lineares, rotativas e sem contato para controle de movimento.
Das Encoder-Portfolio von SICK hält eine große Zahl linearer, rotativer und berührungslos messender Lösungen für die Bewegungssteuerung bereit.
O portfólio de encoders da SICK oferece várias soluções de medição lineares, rotativas e sem contato para controle de movimento.

 

Equipamentos versáteis são raros, mas existe um 

A automação de ponta, como esperado por fabricantes de máquinas inovadores e usuários finais em particular, requer encoders que possam ter um desempenho convincente em todas as disciplinas. No entanto, esses encoders versáteis ainda são raros atualmente e, por isso, são muito procurados. Mas, no portfólio de encoders da SICK, você encontrará rapidamente o que procura com a nova geração de encoders absolutos ANS/ANM58 PROFINET. Eles foram projetados de forma consistente para aumentar a produtividade das máquinas e instalações. O sistema óptico de medição aprimorado, que a SICK desenvolveu e fabrica internamente, permite o controle de movimento de alta precisão, enquanto, a transmissão em tempo real dos dados de movimento e posição permite tempos de ciclo curtos e o PROFINET IRT permite processos sincronizados.

 

O tamanho compacto é o melhor da categoria: com apenas 39 mm, a versão do sensor com conexão radial tem a menor profundidade de instalação de qualquer encoder desse tipo no mercado. Além disso, há uma grande variação mecânica do produto: design plano e fino, três opções diferentes de eixo, variantes de conectores axiais ou radiais. Juntos, eles oferecem vantagens consideráveis para a integração mecânica em situações de instalação apertadas e exigentes. A conexão de controle é feita facilmente por meio do Siemens TIA-Portal, enquanto os parâmetros do encoder podem também podem ser configurados usando a Engineering Tool SOPAS da SICK.

Encoder absoluto
Encoder absoluto de alta resolução com interface PROFINET e função IRT
ANS/ANM58
Die neue Absolut-Encoder-Generation ANS/ANM58 PROFINET wurde konsequent auf höhere Maschinen- und Anlagenproduktivität ausgelegt.
A nova geração de encoders absolutos ANS/ANM58 PROFINET foi projetada de forma consistente para maior produtividade das máquinas e instalações.
Die neue Absolut-Encoder-Generation ANS/ANM58 PROFINET wurde konsequent auf höhere Maschinen- und Anlagenproduktivität ausgelegt.
A nova geração de encoders absolutos ANS/ANM58 PROFINET foi projetada de forma consistente para maior produtividade das máquinas e instalações.

 

Condition Monitoring abrangente integrado

Além dos dados de medição altamente precisos para controle de movimento, os encoders absolutos ANS/ANM58 também fornecem dados de diagnóstico relevantes do processo da máquina. Os dados sobre temperaturas, velocidades, contadores de ciclos ou até mesmo registros de tempo podem ser usados para auxiliar na manutenção da instalação com base nas condições. Além disso, com base nesses dados de diagnóstico, é possível configurar limites específicos da aplicação, que podem ser usados, por exemplo, para definir limites de alerta para medidas direcionadas de manutenção e serviço. Isso permite monitorar o desempenho do processo, evitar paradas não planejadas da máquina e aumentar a produtividade das instalações. Portanto, os sensores rotativos de volta única e multivolta cobrem totalmente o amplo espectro de requisitos industriais para encoders de última geração.

Die große mechanische Varianz des ANS/ANM58 PROFINET bietet erhebliche Vorteile bei der Integration in anspruchsvolle Einbausituationen.
A grande variação mecânica do ANS/ANM58 PROFINET oferece vantagens significativas ao integrar situações de instalação exigentes.
Die große mechanische Varianz des ANS/ANM58 PROFINET bietet erhebliche Vorteile bei der Integration in anspruchsvolle Einbausituationen.
A grande variação mecânica do ANS/ANM58 PROFINET oferece vantagens significativas ao integrar situações de instalação exigentes.

 

Foco especial: tecnologia de embalagens, engenharia mecânica e tecnologia de armazenamento e transporte

Somente dados precisos de posição, trajetória, velocidade ou aceleração e sua transmissão oportuna permitem movimentos precisos, confiáveis e reprodutíveis, processos seguros e maior eficiência e produtividade de acionamentos e eixos. Portanto, a geração de encoders absolutos ANS/ANM58 é usada na tecnologia de embalagens, por exemplo, em processos que exigem alta sincronização dos ciclos. Na engenharia mecânica, a nova geração de encoders comprovou sua eficácia na detecção repetível de posições e na medição de movimentos para controle preciso de máquinas e instalações. A tecnologia de armazenamento e transporte utiliza a nova geração de encoders para a automação eficiente de processos de transporte e manuseio.

 

Outros artigos

Quando um encoder se torna um padrão de segurança

Saiba mais

Monitoramento constante das tiras de filmes: para que nada dê errado

Saiba mais

Monitoramento constante das tiras de filmes: para que nada dê errado

Saiba mais