SICK AppSpace SensorApps
Hermes Standard Solutions

Implementação do padrão Hermes facilmente realizada

Seu proveito

  • Inclusão simples e independente de fabricante de máquinas com interfaces SMEMA no padrão Hermes
  • Custos de investimento reduzidos em caso de atualização de linhas, passando de padrão SMEMA para padrão Hermes.
  • Superfície de usuário intuitiva para configuração simples e flexível da configuração Hermes
  • Ajustes específicos do cliente e ampliações, graças ao conceito de hardware flexível e SensorApp
  • Componentes de hardware altamente compatíveis com a indústria

Vista geral

Implementação do padrão Hermes facilmente realizada

O padrão Hermes, listado em IPC-HERMES-9852, é um moderno protocolo de comunicação de máquina a máquina, projetado sob medida para linhas de montagem de placas PCI. A caminho da fábrica para os padrões da Indústria 4.0, o protocolo Hermes é um módulo elementar que não pode ser realizado pela interface padronizada SMEMA utilizada até o momento. A aplicação perfeita do padrão Hermes possibilita uma automatização mais elevada dos comandos da linha e uma rastreabilidade integral, de ponta a ponta. Com o Hermes SMEMA Connect, a SICK oferece uma solução escalonável para o equipamento posterior de máquinas com a interface SMEMA, de modo que estas podem ser operadas conjuntamente com máquinas que dispõem da interface Hermes em linhas de montagem de placas de circuito impresso.

Em síntese
  • Tradução de sinais SMEMA para mensagens Hermes
  • Integração de máquinas com interfaces SMEMA em linhas do padrão Hermes, independentemente de fabricante
  • Integração de sensores de identificação para detecção e disponibilização de IDs de bordo e IDs dos magazines
  • Comunicação vertical via IPC-CFX, MQTT, OPC UA, REST a pedido
  • Interface de usuário baseado em browser para configuração de aplicações

 

Hermes Standard Image

The Hermes Standard Nonstop

EQUIPAMENTO POSTERIOR DE INSTALAÇOES SMEMA EXECUTADO COM FACILIDADE

Mais informação

Vantagens

SICK como parceiro confiável de soluções na implementação do padrão Hermes

Com as nossas Hermes Standard Solutions, oferecemos soluções completas que têm condições de integrar as suas máquinas no padrão Hermes. Desde a consultoria, passando pelos componentes necessários e a instalação, até o serviço de pós-vendas, a SICK disponibiliza a você todos os produtos e serviços para planejar estas soluções e implementá-las. A instalação pode ser realizada pela sua própria empresa depois de breves instruções, ou uma das unidades globalizadas de vendas e manutenção da SICK pode assumir esta tarefa para você. Nós oferecemos assessoria no local no mundo inteiro a fim de realizar as suas soluções de aplicações individuais.

Para isso, a SICK oferece todos os componentes necessários e os serviços correspondentes.

Como membro da Iniciativa Hermes Standard e fornecedor de sensores estabelecido no mercado, somos o seu especialista para a Hermes Standard Integration.
As nossas unidades globalizadas de vendas e manutenção providenciam uma instalação e manutenção perfeitas de sua solução.

Com a Hermes Standard Solution confiável e escalonável da SICK, você pode integrar as máquinas através de interfaces SMEMA, sem lacunas, em linhas de alimentação de placas de circuito impresso, nas quais também funcionam interfaces Hermes.

Superfície de usuário de operação intuitiva para uma configuração flexível

As Hermes Standard Solutions estão baseadas nos SensorApps da SICK. Estes podem ser configurados de modo flexível para a sua aplicação, numa superfície de usuário baseada na Web de operação intuitiva. Com o Eco-System SICK AppSpace, os ajustes e as ampliações das funções do SensorApp podem ser realizadas simples e rapidamente, a fim de realizar as exigências específicas. As soluções possibilitam a integração de dispositivos de identificação SICK para detecção de IDs de bordo e de magazines bem como a integração dessas informações no protocolo Hermes. Em sua produção, isso proporciona rastreabilidade e transparência.

Configuração simples e flexível da aplicação por meio de uma superfície de usuário de operação intuitiva baseada na Web

Integração opcional em dispositivos de identificação na rede de comunicação Hermes.

Ajustes específicos do cliente e ampliações, tais como protocolos de comunicação verticais

A flexibilidade máxima e o conceito de operação intuitiva permitem a integração rápida dos mais variados tipos de máquinas com o padrão Hermes.

Produtos suportados

Produtos

Aplicações

Visão geral técnica

 
  • Visão geral dos dados técnicos

    Visão geral dos dados técnicos

    Escopo de tarefas

    Tradução de Hermes para ELS para a conexão upstream e tradução de ELS para Hermes para a conexão downstream.

    Tradução de sinais SMEMA N+1 e SMEMA N-1 para PC industrial SMEMA-9851 para mensagens upstream e downstream do PC industrial Hermes-9852.

    IdiomaInglês
    Produtos suportados

    SIM1012

    SICK AppEngine (x64)

    Resolução mínima da tela1.366 px x 768 px
    Browser suportadoGoogle Chrome (versão 49 ou superior)
    Versão HermesHermes Standard IPC-Hermes-9852 Version 1.2
Todos os dados técnicos se encontram-se no produto individual

Downloads