- Página inicial
- Portfólio de produtos
- SICK AppSpace
- Página inicial
- Portfólio de produtos
- SICK AppSpace

SICK AppSpace – Engineering Framework para as suas aplicações de sensores
Todas as aplicações. Todas as tecnologias. Um sistema Eco.
Um sistema Eco em que ou você mesmo desenvolve SensorApps individuais para os seus sensores ou os desenvolve junto com um especialista da SICK. Para todas as aplicações e todas as tecnologias – apoiado por uma comunidade dinâmica de desenvolvedores.

Histórias de sucesso com o SICK AppSpace
SICK AppSpace bem concretamente: já existem soluções inteligentes para muitas aplicações, por exemplo, rastreamento, tarefas de posicionamento, sistemas de guia de robôs ou controle de qualidade.

Para desenvolvedores: Get started
Ir direto ao assunto e aprender a conhecer todas as ferramentas
Garanta os seus 90 dias de licença para teste e inicie diretamente com o SICK AppStudio

Para desenvolvedores: SICK Support Portal
Acesso a atualizações, sistema de tickets, ajuda em caso de dúvidas, tutoriais ou Release Notes

SICK AppPool
Administração central e segura de Sensor-Apps – no mundo inteiro
Acesso a StandardApps, CustomApps com ajustes individuais, DemoApps para diferentes aplicações, SampleApps como base de desenvolvimento e AppTemplates para outra configuração





Selecione a sua solução
Aqui você pode encontrar os respectivos produtos ou famílias de produtos
29 resultados:
- Ligação de manutenção remota segura
- Controle preciso do acesso de manutenção
- Transferência, configuração e instalação simples
- Integração simples em instalações existentes
- Permite a função de roteador Meeting Point em dispositivos programáveis (para o efeito, são necessários um App Engine e uma interface de Ethernet)
- Antena e processamento de dados integrados no sensor
- Alcance de leitura até 10 m
- Opção de conexão com sistemas de controle de nível superior e diretamente à nuvem
- Até 4 antenas externas
- Configuração via SOPAS ET ou servidor web integrado
- Compatível com SICK AppSpace
- Tipo de construção robusto de acordo com IP67
- Inspeções 3D, 2D e de perfis de peças móveis
- Processamento de imagens, iluminação e análise – reunidas em um único dispositivo
- SICK AppSpace, câmera 3D programável
- Flexibilidade total para soluções sob medida
- SICK Algorithm API e HALCON
- Dados 3D calibrados de fábrica
- Interface de usuário web
- Alta diversidade de conexão com 25 interfaces para barramentos de campo baseados em Ethernet, câmeras, iluminação, sensores, encoders e outros mais
- 8 interfaces Gigabit Ethernet para uma rápida transmissão de imagens
- Interfaces de barramento de campo e de Ethernet com protocolos de comunicação, tais como OPC-UA e MQTT disponibilizam dados previamente processados no “Dual Talk” paralelo (Edge -Computing) para o controle e também para a computação na nuvem, permitindo assim a ligação em rede para a fábrica digital.
- Sincronização precisa dos sinais de entrada e saída
- Controle e alimentação da alimentação
- Conexões master IO-Link
- Grau de proteção IP 65
- Inúmeras funções com mais de 3.000 APIs para processamento de dados de sensores, comunicação e integração de sensores
- Inúmeras funções de segurança
- Ajuda REST para todos os APIs
- Superfície de usuário baseada na web em servidor web integrado
- Integração perfeita no sistema Eco SICK AppSpace
- Disponibilidade de outros dispositivos a pedido
- Vision 2D inspeção
- Soluciona tarefas exigentes da verificação da qualidade
- Kit de ferramentas para controle de presença, medição, calibração e localização
- Rápida adequação e adição de ferramentas Nova da SICK
- Diferentes campos de visão, resoluções, níveis de desempenho, óticas e iluminações
- Superfície de usuário descomplicada, acessível por meio de browser da web
- Antena e processamento de dados integrados no sensor
- Alcance de leitura até 10 m
- Opção de conexão com sistemas de controle de nível superior e diretamente à nuvem
- Detecção de direção e posição
- Configuração via SOPAS ET ou servidor web integrado
- Compatível com SICK AppSpace
- Tipo de construção robusto de acordo com IP67
- Exibição clara de dispositivos conectados, bem como aplicativos disponíveis e pacotes de firmware
- Download de SensorApps do SICK AppPool
- Instalação paralela em vários dispositivos
- Criação e gerenciamento de backups de dispositivos
em síntese
SICK AppSpace – Engineering Framework para as suas aplicações individuais de sensores

Vantagens
- Grande segurança de investimento com o uso de um sistema Eco para um amplo portfólio de dispositivos SICK para RFID, Vision 2D, Vision 3D, LiDAR ou produtos de integração
- Permite o Edge-Computing simples
- Desenvolvimento rápido e eficiente de SensorApps sob medida, harmonizados especialmente para as suas exigências
- Alta flexibilidade devido aos altos graus de liberdade no desenvolvimento do SensorApp
- Menos trabalho de desenvolvimento graças à possibilidade de reutilização dos SensorApps em diversos dispositivos programáveis da SICK
- Ingresso livre de riscos com base na licença de teste de 90 dias
- De desenvolvedores para desenvolvedores: serviço competente via SICK Support Portal
- Para desenvolvedores: troca de experiências e redes com outros membros pelo acesso automático ao SICK AppSpace Developers Club
Sobre a
Histórias de sucesso
get started
Começar já: licença de 90 dias para teste
Garanta agora os seus 90 dias de licença para teste e inicie diretamente com o SICK AppStudio.
Utilize o nosso Formulário de contato.
Vista geral – sistema Eco SICK AppSpace esclarecido resumidamente

Community
O SICK Support Portal oferece ajuda da Community com tutoriais, SampleApps, vídeos e sistema de tickets. A SICK AppSpace Developers Conference possibilita Open Innovation e redes em BarCamps e workshops.
Software
O SICK AppStudio oferece um ambiente completo para o desenvolvimento de SensorApps. O SICK AppManager tem a tarefa da administração e instalação dos SensorApps. A SICK AppPool é a plataforma para a troca centralizada e segura de SensorApps.
Hardware
Os sensores são programados por meio de SensorApps diretamente para a respectiva aplicação. Sensor Integration Machines servem de interface de dados e fusão de dados de sensores em tempo real.
Moldar o futuro juntos – uma comunidade de desenvolvedores forte
parceiros de tecnologia