Verificação e otimização

Verificação segura e periódica
As empresas que trabalham com máquinas e sistemas têm a responsabilidade de administrar a sua empresa de modo seguro e produtivo. No foco estão o atendimento dos regulamentos legais e a proteção de pessoas e do meio ambiente. Com a verificação e otimização da SICK LifeTime Services, a segurança e a disponibilidade de máquinas e instalações são garantidas de modo duradouro. Os especialistas da SICK se caracterizam por longos anos de experiência e muito know-how. Problemas e paradas são reduzidos a um mínimo.
10 resultados:
Verificação das funções determinadas
- Verificação de condições ambientais, danos, alinhamentos e contaminações no produto SICK
- Verificação do desempenho
- Testes de comunicação e função
Verificação, manutenção e restauração das funções determinadas
- Verificação de condições ambientais, danos, alinhamentos e contaminações no produto SICK
- Restauração das funções determinadas
- Verificação e adaptação dos parâmetros específicos da aplicação
- Arquivamento dos parâmetros, teste de recebimento e transmissão aos operadores
Certeza sobre a qualidade do produto encomendado e sua funcionalidade
- Verificação dos produtos encomendados quanto à integridade, qualidade e funcionalidade
- Execução de testes no respectivo local de produção da SICK
- Visão sobre a produção de produtos comparáveis
- Protocolo de recebimento e de teste
A mais alta segurança do processo através da calibração
- Teste funcional por pessoal treinado
- Realização da calibração
- Avaliação da diferença dos valores medidos
- Verificação sob condições de laboratório
- Documentação de acordo com o protocolo de calibração
Análise de causas de acidentes e acidentes iminentes evitados
- Investigação da origem do acidente ou do incidente
- Identificação da causa do acidente
- Recomendação de medidas para prevenir outros acidentes ou incidentes
Verificação relativa à proteção contra perigos elétricos
- Constatação do funcionamento correto do sistema de condutores de segurança de acordo com os regulamentos da IEC 60204-1
- Verificação das resistências de contato e correntes de fuga
- Disponibilidade de um protocolo de teste descrevendo também eventuais deficiências
- Elaboração de um relatório de verificação
Décadas de experiência para proteção de seus colaboradores
- Constatação da instalação correta dos equipamentos de proteção ópticos de acordo com a especificação
- Verificação do modo de atuação do equipamento de proteção conforme o uso da máquina
- Elaboração de um relatório de inspeção e concessão de um selo de teste
Inspeção da segurança individual e global
- Verificação de riscos potenciais em uma máquina
- Verificação dos equipamentos de proteção técnicos quanto ao dimensionamento, instalação e modo de funcionamento corretos.
- Verificação das medidas de controle relevantes para a segurança de sistemas elétricos, pneumáticos e hidráulicos quanto à função e modo de atuação
- Elaboração de um relatório de inspeção
Definição e verificação da distância de segurança
- Execução da medição do tempo de parada por inércia
- Cálculo da distância de segurança necessária entre o ponto de perigo e a barreira de proteção sem separação segundo EN ISO 13855
- Criação de um relatório com os resultados da medição
Verificação da precisão de repetibilidade em condições de laboratório
- Verificação da linearidade e do desvio do ponto zero sob condições laboratoriais
- Concentrações de gás de teste e faixas de medição específicas do cliente
- O tempo de duração da medição chega até 72 horas
- Emissão de um protocolo de teste na finalização do teste
- Execução do teste no respectivo local de produção da SICK