Contato
Feedback

Suporte de produto e de sistema
Function Block Factory

Serviços baseados em software para gerar módulos de função CLP

Seu proveito

  • Economia de tempo e prevenção de erros na programação através da utilização de um código testado várias vezes
  • Biblioteca de módulos de função para uso simples em seu programa de CLP
  • Defina o nome ou o número de acordo com suas convenções internas
  • Estruturas de dados fornecidas aceleram o desenvolvimento – sem declarações de variáveis
  • Acesso prático aos componentes individuais dos dados do processo, graças às funções parser dos dados do processo
  • Acesso simples, transparente e bidirecional a parâmetros de dispositivos IO-Link
  • Fica excluída a busca por índices, formatos de dados ou composição PD em manuais
  • Disponibilidade 24/7

Vista geral

Serviços baseados em software para gerar módulos de função CLP

A Smart Service Function Block Factory (FBF) da SICK possibilita a geração de um módulo de função CLP a partir de um IODD, independentemente do tipo de dispositivo e do fabricante. O FBF dá suporte à maioria dos sistemas CLP. Os módulos de função facilitam a leitura e gravação dos parâmetros do dispositivo. Além disso, os mesmos podem ser configurados individualmente – isso vale tanto para a escolha do CLP, quanto para a escolha da denominação dos parâmetros e das características do dispositivo IO-Link. Também as funções parser dos dados do processo podem ser geradas. Elas facilitam e aceleram significativamente a programação do CLP e contribuem para evitar falhas.

Em síntese
  • Criação de módulos de função individuais
  • Suporte a todos os sistemas CLP já estabelecidos
  • Compatibilidade com dispositivos IO-Link de todos os fabricantes
  • Seleção dos parâmetros relevantes do dispositivo IO-Link

 

Serviços de segurança SICK: Consultoria, engenharia e soluções turnkey

Aplicações

Visão geral técnica

 
  • Technische Daten im Überblick

    Technische Daten im Überblick

    BeschreibungDie Function Block Factory unterstützt gängige speicherprogrammierbare Steuerungen (SPS) verschiedener Hersteller, wie z.B. von Siemens, Beckhoff, Rockwell Automation und B&R. Weitere Informationen zur FBF finden Sie hier .
Todos os dados técnicos se encontram-se no produto individual

Downloads

Para cima