A solução universal que detecta até mesmo materiais brilhantes e bem transparentes
O sensor ultrassônico tipo garfo inovador UFS se estabelece pela sua carcaça estreita, sua interface IO-Link bem como pelo seu gráfico de barras para edição da reserva de desempenho. Além da detecção de etiquetas altamente transparentes e brilhantes, o UFS também é adequado para a detecção de rupturas na linha, emendas e camadas duplas.
Criado para o processo de etiquetamento: sensores tipo garfo da SICK para reconhecimento de etiquetas
Os sensores tipo garfo UFS e WFS foram desenvolvidos especialmente para o processo de etiquetamento e podem ser montados diretamente no canto de alimentação. Ao passo que o WFS está predestinado para altas velocidades da linha, o UFS detecta com confiabilidade etiquetas autoimpressas, altamente transparentes e brilhantes bem como os materiais portadores.
A barreira de luz tipo garfo WFE é adequada pelas suas possibilidades de ajuste, sua carcaça robusta e pela grande escolha de aberturas de garfo para inúmeras aplicações, desde o posicionamento de peças da carroceria, passando pela facilidade de controle de nível de peças pequenas em caixas, até a detecção de agulhas de injeção.
O sensor de garfo duplo da SICK – Solução tudo-em-um para o posicionamento de shuttles
No garfo duplo WFM36, trata-se de uma solução sob medida utilizada na intralogística para o posicionamento de shuttles em prateleiras. Como resposta à grande variância do sistema no mercado, a SICK oferece um ajuste das dimensões da carcaça às suas exigências.
Detecção de peças muito pequenas e transparentes bem como posicionamento preciso
Com o seu feixe de laser de alta precisão, os sensores tipo garfo WFL detectam tanto objetos pequenos como também transparentes. Os sensores impressionam por curtos tempos de resposta e resolução muito alta e, sendo assim, pela sua alta precisão de posicionamento. A sua especialidade é a detecção de objetos extremamente pequenos, por exemplo, agulhas ou arames.
Emissor e receptor alojados em apenas uma carcaça. Um sensor – muitas vantagens.
Nos sensores tipo garfo, o emissor e o receptor estão reunidos numa carcaça, tornando desnecessário um alinhamento demorado. O emissor e o receptor estão perfeitamente alinhados entre si. Isso favorece uma alta segurança do processo. Além disso, as barreiras de luz de reflexão tipo garfo são insensíveis à luz externa. Pela combinação de emissor e receptor em apenas uma carcaça, os sensores tipo garfo são montados rapidamente e de modo simples, imediatamente prontos para uso. Não é necessário um acessório de montagem separado, pois a conexão elétrica se reduz a um dispositivo somente. A grande escolha em diferentes tamanhos de garfo, a montagem facilitada e a segurança do processo especialmente alta são apenas algumas das vantagens dos sensores tipo garfo da SICK. Faz parte das aplicações típicas, a detecção de etiquetas e de objetos de estruturas e tamanhos muito variados.
Os sensores tipo garfo reúnem o sistema descartável em uma única carcaça. Com isso, o alinhamento trabalhoso entre o emissor e o receptor torna-se completamente desnecessário.
Em comparação a unidades emissoras e receptoras clássicas, fisicamente separadas entre si, o serviço de montagem dos sensores tipo garfo se reduz a apenas um dispositivo.
Com inúmeros tamanhos diferentes de carcaça, os sensores tipo garfo servem para quase todas as aplicações.
Sistemas descartáveis reunidos na forma construtiva tipo garfo: montagem rápida e fácil bem como emissor e receptor perfeitamente alinhados entre si, visando alta segurança do processo na detecção de etiquetas e objetos.
Detecção de etiquetas – solução rápida e universal
Etiquetas transparentes, brilhantes e metálicas; material portador branco, opaco e colorido, filmes finos, filme sobre filme, papel sobre papel – as etiquetadoras modernas são confrontadas com uma grande diversidade de estruturas de materiais e propriedades óticas. Os sensores tipo garfo da SICK são a solução certa para este caso. Por exemplo, os sensores tipo garfo óticos detectam com confiabilidade etiquetas opacas mesmo em altas velocidades de processo. Os sensores tipo garfo ultrassônicos são a escolha perfeita para etiquetas e materiais portadores desafiadores, pois os sensores detectam independentemente da cor, da legenda impressa, do padrão, grau de transparência e grau de brilho. Os sensores tipo garfo WFS e UFS foram desenvolvidos especialmente para o processo de etiquetamento e podem ser montados diretamente no canto alimentador.
Altas velocidades não são nenhum desafio para a barreira de luz tipo garfo WFS.
O sensor ultrassônico tipo garfo UFS detecta mesmo materiais portadores e etiquetas altamente transparentes e muito brilhantes com confiabilidade.
Os especialistas no processo de etiquetamento: WFS e UFS.
Detecção de objetos – solução rápida, simples e precisa
Os sensores tipo garfo para detecção de objetos da SICK podem ser utilizados em várias aplicações. Além da facilitada detecção de presença de objetos para o controle de processo, as barreiras de luz tipo garfo também são utilizadas para os seguintes casos: contagem de objetos, detecção de níveis previamente definidos, registro de alturas de objetos definidas ou a falta de componentes em módulos bem como a detecção de furos e rebaixos. Os sensores tipo garfo da SICK estão equipados com diferentes fontes de luz (LED infravermelho, LED de luz vermelha ou luz de laser). Com base nas diferentes aberturas de garfo, os sensores são adequados para variados tamanhos de objetos e espaços de montagem e, por isso, para inúmeras aplicações.
Detecção de objetos em aplicações de alta velocidade com a WF rápida.
Detecção de peças muito pequenas e transparentes e posicionamento preciso, graças à luz de laser de alta precisão do WFL.
Plug-and-play: WFM e WFE estão prontos para uso – sem teach-in.
Pequeno, grande, transparente ou opaco: o amplo portfólio de sensores tipo garfo da SICK oferece a solução adequada para a detecção de inúmeros tipos de objetos.
Aguarde um momento, por favor...
Sua solicitação está sendo processada e pode demorar alguns segundos.