Sensores radar seguros
safeRS/safeRS3 / Sensor
SRA3-AAR150BKZI
6080599
Nota:
O sistema consiste em uma unidade de controle e até 6 sensores.
Copy shortlink
-
Dados técnicos
-
Downloads
-
Acessórios
-
Vídeos
-
Serviço e suporte
-
Dados alfandegários
-
Características
Área de aplicação | Indoor / Outdoor |
Adequado para aplicações móveis | ✔ |
Alcance do campo de proteção | 0,5 m ... 5 m |
Número de campos de proteção | 4 |
Campo de visão | 10° ... 100°, regulável em intervalos de 10° (plano horizontal) 20° (plano vertical) |
Tempo de resposta | ≤ 100 ms |
Velocidade do veículo | ≤ 2 m/s |
Funções
Bloqueio contra rearme | ✔ |
Muting | ✔ |
Proteção contra manipulação | ✔ |
Detecção segura de uma pessoa | ✔ |
Interfaces
Tipo de conexão | | Alimentação de tensão e transmissão de sinais | Conector macho M12, 5 pinos, codificação A | | Conector fêmea, M12, 5 pinos, codificação A |
|
Dados elétricos
Tensão de alimentação Uv | 12 V DC, ± 20 % 1) |
Consumo de corrente | ≤ 1 A |
Consumo de energia | ≤ 4,7 W |
Dados mecânicos
Dimensões (L x A x P) | 85 mm x 85 mm x 71 mm |
Material da carcaça | | Sensor | PA 66 | Traseira | Alumínio | Suporte | PA 66, Fibra de vidro |
|
Dados ambientais
Grau de proteção | IP67 (IEC 60529) |
Temperatura ambiente de funcionamento | –30 °C ... +60 °C |
Temperatura de armazenamento | –40 °C ... +80 °C |
Outras especificações
Largura de banda | 60,6 GHz ... 62,8 GHz |
Potência de transmissão | ≤ 16 dBm |
Classe de transmissão | Class 2 (2014/53/EU, RED - sistemas de rádio) |
Método de detecção | Radar FMCW para detecção de movimentos |
Itens fornecidos | safeRS3 Sensor Indicação de segurança Instruções de montagem Manual de instruções para download safeRS3 Designer (software de configuração e diagnóstico) para download |
Classificações
eCl@ss 5.0 | 27270890 |
eCl@ss 5.1.4 | 27270890 |
eCl@ss 6.0 | 27280800 |
eCl@ss 6.2 | 27280800 |
eCl@ss 7.0 | 27280890 |
eCl@ss 8.0 | 27280890 |
eCl@ss 8.1 | 27280890 |
eCl@ss 9.0 | 27280890 |
eCl@ss 10.0 | 27280890 |
eCl@ss 11.0 | 27280890 |
eCl@ss 12.0 | 27280890 |
ETIM 5.0 | EC001825 |
ETIM 6.0 | EC001825 |
ETIM 7.0 | EC001825 |
ETIM 8.0 | EC001825 |
UNSPSC 16.0901 | 39121528 |
Desenhos técnicos
Desenho dimensional Sensor safeRS3 num suporte de três eixos
Desenho dimensional Sensor safeRS3 num suporte de dois eixos
Pin-out Conector fêmea
Pin-out Conector macho
-
-
-
-
-
Aguarde um momento, por favor...
Sua solicitação está sendo processada e pode demorar alguns segundos.