Sensores radar seguros
safeRS/safeRS3 / Unidade de avaliação
SRA3-AAC100ZANI
6080600
Nota:
O sistema consiste em uma unidade de controle e até 6 sensores.
Copy shortlink
-
Dados técnicos
-
Downloads
-
Acessórios
-
Vídeos
-
Serviço e suporte
-
Dados alfandegários
-
Características
Número de casos de monitoramento | ≤ 4 |
Tempo de resposta | ≤ 100 ms |
Funções
Bloqueio contra rearme | ✔ |
Muting | ✔ |
Proteção contra manipulação | ✔ |
Detecção segura de uma pessoa | ✔ |
Interfaces
Saídas | | Pares OSSD | ≤ 2 | Saídas universais | ≤ 4 1) |
|
Entradas | | Entradas universais | 2 de canal duplo 1) | Entrada de teste | 1 2) |
|
Modo de configuração | PC com safeRS3 Designer (software de configuração e diagnóstico) |
Interface de configuração e diagnóstico | Micro-USB |
Elementos de sinalização | LEDs |
Dados elétricos
Tensão de alimentação Uv | 24 V DC (20 V DC ... 28 V DC) |
Consumo de corrente | ≤ 1 A |
Consumo de energia | ≤ 33 W, unidade de controle com seis sensores |
Dados mecânicos
Dimensões (L x A x P) | 105 mm x 103 mm x 58 mm |
Dados ambientais
Grau de proteção | IP20 (IEC 60529) |
Temperatura ambiente de funcionamento | –30 °C ... +60 °C |
Temperatura de armazenamento | –40 °C ... +80 °C |
Outras especificações
Largura de banda | 60,6 GHz ... 62,8 GHz |
Potência de transmissão | ≤ 16 dBm |
Classe de transmissão | Class 2 (2014/53/EU, RED - sistemas de rádio) |
Método de detecção | Radar FMCW para detecção de movimentos |
Itens fornecidos | Unidade de controle safeRS3 Indicação de segurança Instruções de montagem Manual de instruções para download safeRS3 Designer (software de configuração e diagnóstico) para download |
Classificações
eCl@ss 5.0 | 27270890 |
eCl@ss 5.1.4 | 27270890 |
eCl@ss 6.0 | 27280800 |
eCl@ss 6.2 | 27280800 |
eCl@ss 7.0 | 27280890 |
eCl@ss 8.0 | 27280890 |
eCl@ss 8.1 | 27280890 |
eCl@ss 9.0 | 27280890 |
eCl@ss 10.0 | 27280890 |
eCl@ss 11.0 | 27280890 |
eCl@ss 12.0 | 27280890 |
ETIM 5.0 | EC001825 |
ETIM 6.0 | EC001825 |
ETIM 7.0 | EC001825 |
ETIM 8.0 | EC001825 |
UNSPSC 16.0901 | 39121528 |
Desenhos técnicos
Desenho dimensional
Pin-out Alimentação de tensão
Pin-out Entradas e saídas digitais
Pin-out Conexão do sensor
-
-
-
-
-
Aguarde um momento, por favor...
Sua solicitação está sendo processada e pode demorar alguns segundos.