Sensores radar seguros
safeRS/safeRS3 / Unidade de avaliação

SRA2-AAC140AANI
6073486
Nota: o safeRS consiste na unidade de controle safeRS e de até 6 sensores safeRS.
Observe que: O produto foi cancelado e não pode mais ser encomendado. Encontre aqui informações sobre o produto sucessor.
Copy shortlink
    • Características
      Número de casos de monitoramento≤ 1
      Tempo de resposta≤ 100 ms
    • Características de segurança
      Nível de integridade de segurançaSIL2 (IEC 62061)
      CategoriaCategoria 2 (saídas categoria 3) (EN ISO 13849)
      Performance LevelPL d (EN ISO 13849)
      PFHD (probabilidade média de uma avaria perigosa por hora)4,34 x 10-8
      MTTFD (período médio até acontecer falha perigosa)40 anos (IEC 60050)
      TM (duração de uso)20 anos (EN ISO 13849)
      Estado seguro em caso de erroPelo menos um relé de segurança se encontra no status DESLIGADO
    • Funções
      Bloqueio contra rearme
      Muting
      Proteção contra manipulação
      Detecção segura de uma pessoa
    • Interfaces
      Saídas
      Saídas de segurança1 saída de relé, canal duplo
      Saídas universais2 saídas de relé
      Entradas
      Entradas universais3 de canal duplo
      Entrada de teste1
      Modo de configuraçãoPC com safeRS Designer (software de configuração e diagnóstico)
      Interface de configuração e diagnósticoUSB 2.0, Micro-USB
      Elementos de sinalizaçãoLEDs
    • Dados elétricos
      Tensão de alimentação Uv24 V DC (20 V DC ... 28 V DC)
      Consumo de corrente≤ 0,6 A
      Consumo de energia≤ 11 W, unidade de controle com seis sensores
    • Dados mecânicos
      Dimensões (L x A x P)166,25 mm x 92,6 mm x 46,5 mm
    • Dados ambientais
      Grau de proteçãoIP20 (IEC 60529)
      Temperatura ambiente de funcionamento–40 °C ... +60 °C
      Temperatura de armazenamento–40 °C ... +80 °C
    • Outras especificações
      Largura de banda24 GHz ... 24,25 GHz
      Potência de transmissão≤ 13 dBm
      Classe de transmissãoClass 2 (2014/53/EU, RED - sistemas de rádio)
      Método de detecçãoRadar FMCW para detecção de movimentos
      Itens fornecidos

      Unidade de controle safeRS

      Indicação de segurança

      Instruções de montagem

      Manual de instruções para download

      safeRS Designer (software de configuração e diagnóstico) para download

    • Classificações
      eCl@ss 5.027270890
      eCl@ss 5.1.427270890
      eCl@ss 6.027280800
      eCl@ss 6.227280800
      eCl@ss 7.027280890
      eCl@ss 8.027280890
      eCl@ss 8.127280890
      eCl@ss 9.027280890
      eCl@ss 10.027280890
      eCl@ss 11.027280890
      eCl@ss 12.027280890
      ETIM 5.0EC001825
      ETIM 6.0EC001825
      ETIM 7.0EC001825
      ETIM 8.0EC001825
      UNSPSC 16.090139121528

    Desenhos técnicos

    SRA2-AAC140AANI
    Desenho dimensional Unidade de controle safeRS
    SRA2-AAC140AANI
    Pin-out Saídas de segurança
    SRA2-AAC140AANI
    Pin-out Saídas universais
    SRA2-AAC140AANI
    Pin-out Alimentação de tensão
    SRA2-AAC140AANI
    Pin-out Entradas universais
    SRA2-AAC140AANI
    Pin-out Conexão do sensor
  • Visualização: Visualização da galeria Visualização da lista Mostrar tudo
    Ocultar tudo